Presse Achat
Presse Achat
Moteur cc dans l’équipement de laboratoire pour traitement endodontique du canal radiculaire

Pour réussir à traiter la racine d’une dent, le dentiste doit disposer d’une grande expertise, d’un équipement technique spécialisé, d’instruments et de matériaux spéciaux et faire preuve de beaucoup de « doigté », au sens propre du terme, dans cette opération de longue haleine. L’intervention consiste à retirer des canaux radiculaires l’intégralité du tissu pulpaire, ainsi que les germes et la matière nécrotique. Le travail sur les parois du canal doit être régulier, sans provoquer ni déformation ni affaiblissement excessif de la racine, afin que l’obturation tienne le plus longtemps possible. Aujourd’hui, quand ces étapes se déroulent correctement, il est même possible de sauver des dents qui, il n’y a pas si longtemps de cela, auraient dû être arrachées.

Moteur cc dans l’équipement de laboratoire pour traitement endodontique du canal radiculaire
Combinaison compacte d’un micromoteur C.C. et d’un réducteur à étages. L’unité d’entraînement mince trouve sans aucun problème sa place dans la pièce à main de l’appareil de traitement.
Moteur cc dans l’équipement de laboratoire pour traitement endodontique du canal radiculaire

Une technologie silencieuse qui tient bien dans la main

Les techniques d’automatisation modernes ont elles aussi joué un rôle décisif dans les progrès de l’endodontie. Développé par la société Nouvag AG, dont le siège est à Goldach en Suisse, au bord du lac de Constance, le moteur d’endodontie TCM Endo R11 en est un bon exemple. Élégant, très compact et facile à utiliser, cet appareil assiste le dentiste lors du nettoyage et du traitement minutieux du canal radiculaire, contribuant de manière décisive à la réussite du traitement.

Le nouveau système est essentiellement constitué de trois composants : l’unité de commande munie d’un écran clair affichant toutes les informations importantes pour le dentiste, la pédale d’interrupteur Marche/Arrêt et la partie tenue dans la main. Cette dernière est composée de la pièce à main contenant l’unité d’entraînement et d’un contre-angle actionné par cette unité qui, muni de fraises échangeables, permet un travail ergonomique, même dans les recoins plutôt difficiles à atteindre.

Moteur cc dans l’équipement de laboratoire pour traitement endodontique du canal radiculaire
Le TCM Endo est un appareil d’endodontie très compact et facile à utiliser.

L’entraînement idéal : petit, performant et doux

La recherche d’un entraînement adéquat pour la pièce à main était loin d’être triviale : ce dernier devait non seulement avoir des dimensions compactes, mais aussi un couple compris entre 1 et 5 mNm à un régime allant de 60 à 500 tours/min. Naturellement, un fonctionnement silencieux et avec peu de vibration était également souhaitable pour permettre un travail précis et concentré et n’occasionner, pour le médecin comme pour le patient, aucune gêne sonore pendant le traitement. Il fallait donc aussi exclure les bruits d’entraînement. Étant donné que le dentiste opère dans la cavité buccale, le son et les vibrations se propagent directement dans le conduit auditif et sont donc particulièrement audibles pour le patient, qui les associe souvent à des images négatives.

Il n’est donc pas étonnant que, grâce à leur fonctionnement doux, les micro moteurs électriques de la gamme de produits FAULHABER se révèlent particulièrement adaptés pour ce champ d’application. Les micro moteurs C.C. de la série SR 1524 de FAULHABER employés dans les pièces à main du système d’endodontie ont un diamètre de 15 mm et une longueur de seulement 24 mm, ce qui permet de les intégrer facilement. Grâce à leur densité de puissance élevée, ces micro moteurs électriques compacts sont également très légers. Avec un poids de 18 g seulement, ils répondent parfaitement aux besoins de l’application. Enfin, le système doit pouvoir garantir un travail précis et non fatigant, même sur des durées plus longues et lors des nombreux traitements réalisés sur une même journée. Le moteur est donc combiné à un réducteur à deux étages très doux qui présente un rapport de réduction de 11,9 : 1. Avec le moteur, la longueur de l’unité d’entraînement est ainsi de seulement 33 mm.

Faible inertie et fonctionnement sans à-coups

Les micro moteurs C.C. de FAULHABER se distinguent principalement des autres modèles par leur structure : leur rotor n’est pas composé d’un noyau feuilleté mais comporte une bobine de cuivre autoportante à bobinage oblique. Ce rotor, appelé armature en cloche, est donc particulièrement léger et sait convaincre par son moment d’inertie très faible et une rotation sans à-coups. Le fonctionnement des moteurs est ainsi caractérisé par une grande dynamique et un synchronisme précis. Pour les moteurs de faible puissance, les systèmes de commutation métaux précieux ont, en outre, fait leurs preuves grâce à leur faible résistance de contact. La caractéristique linéaire des micro moteurs C.C. en permet aussi une régulation facile. La commande associée a pu être intégrée sans problème dans la commande du système d’endodontie.

Les micro moteurs électriques de FAULHABER ont aujourd’hui fait leurs preuves dans les systèmes d’endodontie récents. Depuis le milieu de l’année 2014, dentistes et patients bénéficient de ce traitement efficace de la pulpite.

Produits

Micromoteurs C.C.
1524 ... SR
Commutation métaux précieux
Détails sur le produit
Fiche technique (PDF)
Réducteurs à étages
16A
Détails sur le produit
Fiche technique (PDF)
Informations complémentaires

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.