Presse Achat
Presse Achat
Les sculptures cinétiques suivent le principe du mouvement chaotique

Lorsque l'artiste néerlandais expose ses oeuvres dans les musées, celles-ci sont tôt ou tard entourées de chaises : « Je ne le mentionne jamais, mais les exposants se rendent rapidement compte que ce meuble est nécessaire, explique l'ingénieur en design industriel de formation. Les visiteurs souhaitent s'attarder et regarder danser les objets. » La nature ne sert pas seulement de source d'inspiration à Schoeren, elle fournit également l'énergie de fonctionnement dont ses sculptures ont besoin. Si celles-ci sont situées en extérieur, elles utilisent habituellement l'eau et le vent. À l'intérieur, il préfère exploiter la lumière du soleil, comme c'est le cas dans le mobile solaire « Network ».

Celui-ci est suspendu au centre de formation de la société énergétique néerlandaise Alliander à Duiven. Les conditions idéales pour ces sculptures solaires sont réunies dans le hall d'entrée vitré qui dispose d'un vaste espace et baigne dans la lumière du jour. Fait pertinent, le bâtiment est également une maison active qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. « J'ai découvert que les personnes à vocation technique apprécient beaucoup de telles oeuvres d'art, explique l'artiste également porté sur la technique. Qui plus-est, par définition, les mobiles solaires soulignent l'aspect du développement durable qui joue un rôle croissant dans de plus en plus d'entreprises. »

Les sculptures cinétiques suivent le principe du mouvement chaotique

Le mobile est constitué de 135 plaquettes colorées avec des panneaux solaires et de petites hélices, c'est-à-dire des producteurs et des consommateurs d'énergie, comme l'explique l'artiste. Lorsque le soleil brille dans le hall d'entrée, les petits panneaux produisent de l'électricité, chacun en quantités différentes puisqu'ils sont positionnés sous différents angles par rapport à la lumière solaire incidente. L'énergie solaire collectée est stockée dans de petites batteries. Dès qu'une batterie est chargée, l'hélice se met à tourner pendant un bref laps de temps, déplaçant ainsi un bras du mobile dans de légers mouvements circulaires désordonnés. À chaque mouvement, l'oeuvre d'art forme une nouvelle structure imprévisible, égayant la pièce et son atmosphère.

La force du soleil est sensiblement réduite dans un bâtiment, même si celui-ci possède une très grande façade vitrée. Des 100 000 lux à l'extérieur, seuls 2 000 lux maximum parviennent à l'intérieur. Par conséquent, l'alimentation électrique des petits panneaux est loin d'être extravagante. Afin d'utiliser cette énergie restreinte de manière optimale, Bert Schoeren s'est donc mis à la recherche du micromoteur le plus efficace. Il a essayé un certain nombre de modèles différents. Après une phase de test, un vainqueur s'est imposé à lui comme un choix évident : le micromoteur C.C. 1224…SR avec un diamètre de 12 millimètres. Ce moteur transforme l'énergie affaiblie des rayons du soleil en une puissance mécanique suffisante pour produire le mouvement méditatif et apaisant du mobile.

Produits

Micromoteurs C.C.
1224 ... SR
Commutation métaux précieux
Fiche technique (PDF)
Particularités clés
Tension nominale:
6 ... 15 V
Couple nominal jusqu'à:
1.7 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
13800 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
5.43 mNm
Diamètre:
12 mm
Longueur:
24.2 mm
Série 1224 ... SR
Informations complémentaires

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.