Presse Achat
Presse Achat
Chariot de golf léger et maniable

Le TiCad Liberty est le modèle le plus pratique de la famille de chariots en titane TiCad. Il séduit par son design minimaliste et sa fonctionnalité presque sans limites. Sur terrain plat comme sur terrain accidenté, le TiCad Liberty accompagne son propriétaire partout où il va. Le cadre en titane fabriqué à la main et les roues en titane glissent avec élégance sur le parcours. Le confort est assuré par une barre de traction à hauteur réglable et un bouton ou une commande par poignée rotative avec avance automatique. Grâce au frein de stationnement électromagnétique, le TiCad Liberty est extrêmement stable sur tous les terrains.

Impressionnant sur tous les terrains

Le frein-moteur pratique garantit une vitesse constante en descente, permettant à l’utilisateur de réguler lui-même la vitesse sur n’importe quel terrain. Même les trous supplémentaires ne posent aucun problème – tout du moins en ce qui concerne l’équipement : le TiCad Liberty garantit une autonomie d’au moins 27 trous grâce à sa batterie au lithium pratique. Autres particularités du chariot : son articulation pivotante qui permet de l’assembler et de le désassembler en quelques secondes, ainsi que ses dimensions impressionnantes lorsqu’il est plié, avec tout juste 68 x 63 x 7 centimètres. Le TiCad Liberty entre dans presque n'importe quel coffre de voiture.

Made in Germany

La société TiCad GmbH & Co. KG est basée à Altenstadt, près de Francfort. Elle fabrique des chariots de golf à la main depuis 1989. Ses modèles uniques, en titane de haute qualité, font l’admiration de clients de toute l’Europe. TiCad a récemment commencé à installer des moteurs FAULHABER dans tous ses chariots motorisés. « FAULHABER est une entreprise allemande traditionnelle comme nous, l’un des premiers fournisseurs de son secteur, et offre des produits de qualité "Made in Germany", affirme Björn Hillesheim, directeur général de TiCad. Un accord parfait pour nous et nos propres exigences de qualité et de service. » M. Hillesheim apprécie tout particulièrement la coopération rapide et fiable avec FAULHABER.

32 millimètres de diamètre

Les chariots de golf sont entraînés par de puissants micromoteurs C.C. à commutation graphite. Avec un diamètre de 32 millimètres et une longueur de 72 millimètres, ces moteurs sont particulièrement légers et compacts. La commutation graphite est extrêmement robuste et idéale pour des applications dynamiques avec démarrages et arrêts rapides ainsi que pour les surcharges occasionnelles qui peuvent survenir sur un parcours de golf.

Chariot de golf léger et maniable
La gamme TiCad en titane : cadre et roues en titane, articulation pivotante pratique pour un montage et un démontage en quelques secondes seulement, timon réglable à la taille de chacun. Le tout dans un design exclusif et très épuré.
Chariot de golf léger et maniable

Un réseau commercial établi

À sa création il y a 27 ans, TiCad a révolutionné le secteur avec une innovation mondiale : l’invention du premier chariot de golf en titane. TiCad emploie actuellement plus de 50 personnes à son siège d’Altenstadt. Avec environ 370 revendeurs en Allemagne, et un total de 600 en Europe, TiCad dispose d’un réseau commercial étendu et bien établi. Tous les produits sont vendus uniquement dans des magasins professionnels et par des revendeurs spécialisés sélectionnés.

Produits

Moteurs C.C.
Sans réluctance
Contrôle de la position et de la vitesse très précis
Haut rendement
Faible niveau sonore
Couple élevé
Légers
Très faible inertie du rotor
Fonctionnement start/stop dynamique
Détails
Informations complémentaires

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.