Carrière Presse Achat
Quatre moteurs linéaires différents de FAULHABER, disposés sur des marches blanches sur fond gris-bleu.

Moteurs linéaires pour une dynamique et une efficacité maximales

Moteurs linéaires compacts pour des mouvements rapides

✓ Accélérations et changements de direction extrêmement rapides
✓ Conception compacte et robuste
✓ Aucune force résiduelle

 

Demander un conseil gratuit

Moteurs linéaires de FAULHABER - Efficacité maximale pour les applications exigeantes

Les moteurs linéaires - aussi appelés servomoteurs linéaires - sont des entraînements dans lesquels un chariot se déplace en va-et-vient le long d'un axe pour générer une force linéaire.

Les servomoteurs linéaires de FAULHABER combinent des dimensions compactes, une densité de puissance élevée et une dynamique exceptionnelle. Leur conception sans couple de détente en fait une solution idéale pour les applications nécessitant une grande répétabilité.

Qu’il s’agisse d’optique, d’automatisation industrielle, d’aérospatiale ou de la métrologie – les moteurs linéaires FAULHABER offrent une efficacité maximale, une longue durée de vie et un fonctionnement quasiment sans entretien, parfaitement adaptés à une large gamme d’applications.

Servomoteurs C.C. linéaires en kit mécatronique sur mesure pour l’automatisation de laboratoire
Haute dynamique
Excellent rapport puissance/volume
Aucune force résiduelle
Reproductibilité très élevée
Durable et sans maintenance

Domaines d'application typiques de nos moteurs linéaires

Les micro moteurs linéaires de FAULHABER sont disponibles en quatre tailles avec une grand choix de longueurs pour la tige du chariot, et peuvent être personnalisés selon vos besoins.

Moteurs pas à pas en tête de microscope chirurgical pour le travail sur les structures microscopiques

Optique

Positionnement de haute précision, y compris au niveau micrométrique

Moteur sans balais à 4 pôles de Faulhaber pour tête de préhension schunk

Automatisation industrielle

Productivité maximale des machines avec un minimum d’entretien

Image de Aéronautique header

Aérospatiale & Aéronautique

Durée de vie élevée et fiabilité dans des conditions extrêmes

Contrôleurs de mouvement en appareil de mesure compact de Q-tec GmbH

Métrologie & tests

Positionnement répétable pour des résultats de mesure fiables

Contactez-nous pour un conseil personnalisé sans engagement :

Moteur linéaire ou actuateur linéaire - quel est le bon choix ?

Le mouvement linéaire peut être généré de deux manières : à l’aide d’un moteur linéaire dans lequel un chariot se déplace le long d'un axe, ou par un actionneur linéaire convertissant un mouvement rotatif via une vis-mère.

FAULHABER propose les deux technologies : des moteurs linéaires pour une dynamique élevée et une longue durée de vie, et des actuateurs linéaires pour des applications nécessitant un couple élevé ou une très grande précision.

Moteurs linéaires

Moteur linéaire de FAULHABER

Pour des vitesses et une reproductibilité élevées

Longueur: 33 mm ... 85.5 mm
Vitesse: 1.8 m/s ... 3.4 m/s

Détails sur le produit

Calculer le moteur

Actuateurs linéaires à réducteur

Actuateur linéaire à réducteur de FAULHABER de la famille de produits L

Pour des vitesses d’entrée élevées et une force de sortie importante

Diamètre: 6 mm ... 32 mm
Rapport de reduction: 1 ... 1294

Détails sur le produit

Calculer le moteur

Actuateurs linéaires à entraînement direct

Moteur pas à pas linéaire de FAULHABER

Pour les applications très précises de charge faible

Diamètre: 1.2 mm ... 3 mm

Détails sur le produit

Calculer le moteur

Besoin d'aide ?

Parlons-en – nous vous aiderons à choisir entre un moteur linéaire et un actionneur linéaire selon les exigences de votre projet.

Contact

Pourquoi choisir les moteurs linéaires de FAULHABER ?

 

✓ Haute dynamique et accélération

✓ Excellent rapport puissance/volume

✓ Précision et aucune force résiduelle

✓ Conception compacte et robuste

✓ Solutions sur mesure pour votre application

 

Demandez un conseil sans engagement

Logo de l'entreprise Stiwa
» Aucun autre petit moteur linéaire de cette densité de puissance n’est à ce jour disponible sur le marché dans le monde. «
Roland Schiermayr
Chef du département de recherche et de développement de Automation chez STIWA

Consultation individuelle – échangez avec nos experts

✓ Contact direct

✓ 75 ans d’expérience

✓ Solutions personnalisées

FAULHABER Consulting

Vous souhaitez savoir quel entraînement linéaire convient le mieux à votre projet ? Nos ingénieurs vous accompagnent volontiers dans le choix du produit optimal.

Remplissez simplement le formulaire de contact - nous reviendrons vers vous rapidement.

Ou utilisez le FAULHABER Drive Calculator pour déterminer le moteur électrique C.C. adapté à votre application.

Formulaire de contact

* Champ obligatoire

Des informations plus détaillées sur la manière dont nous traitons vos données personnelles sont disponibles à l’adresse : Protection des données

Veuillez entrer le résultat de l’opération mathématique dans le champ ci-dessous.

Laissez-nous vous guider vers votre solution d'entraînement idéale.

Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire et de cliquer sur « Start Drive Calculator ».

Choisir la série de moteurs
-
-
-
-

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.