Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

FAULHABER BXI fait progresser la robotique

Depuis des décennies, nous jouons un rôle moteur dans le développement de solutions d’entraînement spécifiques aux applications et établissons des références dans de nombreux marchés. Notre capacité à anticiper les tendances futures et à adapter notre production aux nouvelles exigences fait de nous le partenaire idéal pour développer ensemble des solutions innovantes et les mettre rapidement sur le marché.

Avec un délai de mise sur le marché exceptionnellement court, de nouvelles dimensions et des fonctionnalités parfaitement adaptées à la robotique, le FAULHABER BXI est un exemple remarquable de l’efficacité de ce processus. Avec ce moteur, nous introduisons le système d’entraînement intégré le plus puissant de notre portefeuille à ce jour – une réponse directe aux besoins de nos clients. En collaboration avec eux, nous développons et fabriquons des solutions d’entraînement spécifiques pour une nouvelle génération d’applications robotiques.

Moteur plat sans balais solution d'entraînement spécifique au marché 9317 ... BXI G de FAULHABER en vue en perspective

Nous développons le système d’entraînement parfait pour votre robot

Une rangée de robots humanoïdes orange avec une visière sombre est visible dans un environnement de fabrication moderne. La scène donne l’impression d’une ligne de production industrielle dans laquelle des robots humanoïdes participent activement à des processus automatisés.

Mobilité naturelle pour les robots humanoïdes 

Les mouvements de type humain exigent une précision, une puissance et une dynamique maximales – du bout des doigts aux articulations des épaules, des orteils aux hanches.

Plusieurs bras robotiques blancs équipés de pinces travaillent sur une ligne de production automatisée. Au premier plan, un bras robotique place avec précision des composants sur un circuit imprimé. La scène donne l'impression d'un environnement de production industrielle ultramoderne.

Positionnement et préhension fiables pour les cobots 

Les applications industrielles et d’automatisation nécessitent des systèmes d’entraînement robustes et précis avec une commande intelligente.

Un robot quadrupède gris en forme de chien se tient sur une route asphaltée à côté d'une personne. Ce « chien robot » est équipé de capteurs et de caméras sur la tête pour percevoir son environnement.

Pour des mouvements coordonnés exigeants 

Des systèmes d’entraînement intelligents et compacts font progresser l’évolution de la robotique.

Le nouveau point central pour les applications robotiques

Le FAULHABER BXI a été spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des articulations dans les applications robotiques actuelles et futures. Le système d’entraînement se compose d’une unité comprenant un moteur, un réducteur planétaire intégré et un codeur haute résolution. Sa principale force réside dans sa compacité : une performance maximale dans un espace minimal.

Vue éclatée schématique montrant la structure d’un moteur plat sans balais 9317 ... BXI G de FAULHABER.

Composants du système

  • Moteur
  • Réducteur intégré
  • Codeur absolu
  • Contrôleur externe (MC 5010 S)
  • Câblage
  • Support Motion Manager

Commande optimisée

Lorsqu’il est combiné avec le contrôleur de mouvement FAULHABER MC5010, il forme un système parfaitement coordonné pour des tâches de positionnement très précises et sensibles au couple, tout en assurant la protection du moteur et une mise en service simple grâce au logiciel Motion Manager.

Utilisation Plug & Play

Deux interfaces électroniques M12 robustes et blindées pour l’alimentation moteur et le codeur garantissent une connexion au système de commande.

Rendement élevé et fonctionnement silencieux

La conception à rotor interne avec 21 paires de pôles, un stator rainuré et un enroulement à noyau de fer assure un faible couple d’encochage et une densité de couple élevée.

Léger, compact et bien refroidi

Le boîtier en aluminium plat et peu encombrant garantit une résistance à la corrosion sans revêtement et assure un refroidissement optimisé. Parmi les autres avantages figurent un faible poids et une forte densité de couple.

Réserves de puissance suffisantes en limite d’utilisation

Une faible constante de temps mécanique et un faible moment d’inertie, associés à une dissipation thermique optimisée et à un enroulement à noyau de fer, garantissent une forte tolérance aux surcharges à court terme.

Forte densité de puissance et longue durée de vie

Un réducteur planétaire léger à faible jeu (2 étages en 1) avec des roulements à aiguilles assure de manière fiable une transmission optimale du couple.

Précision de positionnement inébranlable

Le codeur absolu intégré SSI 15 bits, avec line driver et algorithme de compensation, assure simultanément la commutation et le positionnement – et est insensible aux perturbations.

FAULHABER BXI – Données et caractéristiques

Le moteur à rotor interne de la série 9317 BXI G allie robustesse et compacité, établissant de nouvelles références. Son couple maximal élevé, pouvant atteindre 20 Nm, permet des mouvements dynamiques sans effort, avec des temps de réaction rapides et un contrôle de mouvement très précis. Avec une plage de tension allant jusqu’à 50 V, des interfaces disponibles et une longueur de seulement 34 mm, le BXI s’intègre facilement. Parfait pour les applications où chaque millimètre, chaque gramme et surtout la puissance comptent, par exemple comme entraînement d’articulation pour robots humanoïdes.

FAULHABER 9317...BXI G

Spécifications mécaniques
Masse : 987 g
Rapport de réduction : 10.5:1
 

Spécifications électriques
Codeur absolu avec line driver
Tension de fonctionnement : 5 V ±10 %
Protocole : SSI
Résolution : 15 bits
Plage de tension : moteur, DC 0 ... 50 V
Sens de rotation : réversible

Plage de température de fonctionnement
Température ambiante : -25 … 85°C
Température maximale :
- Moteur / boîtier : 100°C
- Enroulement, maximum admissible 125°C
 

Couple maximal, jusqu’à 20 Nm
Puissance de sortie maximale, jusqu’à 270 W
Courant de phase maximal, jusqu’à 13 A
Vitesse à vide : 114 min⁻¹
Courant à vide phase, rms : 0,577 A
Tension à vide, DC 24 V

Dessin du moteur plat sans balais 9317 ... BXI G de Faulhaber vu de face

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.