Un système d'entraînement est une combinaison de différents composants d'entraînement pour former une unité d'entraînement. Suivant le domaine d'application visé et les exigences, le système d'entraînement est conçu en mettant l'accent sur différents aspects tels que la durée de vie, la puissance, les performances globales ou les coûts. Cela exige beaucoup d'expérience et d'expertise dans la conception et le dimensionnement des différents composants. Afin de pouvoir proposer une solution optimale, il est également important d'inclure les interfaces prévues à un stade précoce du développement.
Lors de l'implémentation, il est possible d'utiliser des composants standard ou d'élaborer une solution adaptée sur mesure aux besoins du client.
Une solution d'entraînement dite spécifique au client est développée en étroite collaboration avec lui. FAULHABER est votre partenaire idéal pour les systèmes d'entraînement de tous types.
Recommandations