Dans le domaine technique, le rendement est une mesure de l'efficacité d'un processus de conversion. Il s'agit d'une grandeur sans dimension qui change avec le taux d'utilisation de la machine. En particulier dans les applications de batteries, le rendement obtenu η est d'un grand intérêt pour l'utilisateur.
Dans le cas d'un moteur, le rendement est calculé à partir de la puissance mécanique fournie et de la puissance électrique absorbée. La formule du rendement est la suivante : η = Pfournie/Pabsorbée.
Si plusieurs groupes tels qu'un moteur et un réducteur sont montés en série dans une chaîne cinématique, leurs rendements individuels sont multipliés les uns aux autres pour donner le rendement total ηtot = η1 x η2 x … ηn.
Recommandations