Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Glossary istock image header

Moteur plat

Qu'est-ce qu'un moteur plat ?

Dans un moteur plat, la technologie de la bobine utilisée est conçue pour être aussi plate que possible, d'où le nom de moteur à rotor disque ou de rotor plat. Grâce à leur conception compacte, les micromoteurs C.C. plats sont particulièrement adaptés aux applications nécessitant une faible longueur. Les moteurs électriques plats sont disponibles en versions à balais (moteur C.C.) et sans balais (moteur BL).

Comment conçoit-on un moteur plat ?

Dans le cas du moteur plat, le rotor ou la bobine est conçu comme un disque, ce qui permet d'obtenir une inertie minimale, aspect essentiel pour les changements de charge rapides. Les moteurs à disque sont généralement conçus comme un système multipolaire (p. ex. 4 pôles), ce qui apporte au moteur un couple accru. 

Quels types de moteurs plats la gamme FAULHABER propose-t-elle ?

La gamme de moteurs C.C. plats de FAULHABER comprend les séries SR-Flat (moteurs plats à balais) et B-Flat (moteurs sans balais plats). Associés à des réducteurs à étages intégrés, ils forment un système d'entraînement compact au profil extrêmement plat. Les moteurs SR-Flat sont également disponibles avec des codeurs optiques intégrés.

Par ailleurs, la famille de moteurs BXT propose des moteurs plats dotés de la technologie à rotor externe. Ces moteurs sans balais plates, dotés d'une conception à 14 pôles, offrent le couple le plus élevé possible dans un design très compact.

Dessin 3D de la famille FAULHABER SR-flat en vue dégagée
FAULHABER SR-Flat
Dessin 3D de la famille FAULHABER BXT en vue dégagée
FAULHABER BXT
Dessin 3D de la famille B-flat FAULHABER en vue dégagée
FAULHABER B-Flat

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.