Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Glossary istock image header

Détection de la position du rotor

La méthode classique de détection de la position du rotor dans les moteurs C.C. sans balais consiste à utiliser des capteurs à effet Hall. Dans la version la plus simple, trois capteurs à effet Hall sont disposés sur le stator avec un décalage de 120°. Ils détectent le champ magnétique du rotor et renvoient une tension de Hall différente selon la position du rotor. Les signaux de commutation pour l'électronique de commande sont déterminés à partir de ces signaux électriquement décalés.

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.