Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Glossary istock image header

Codeur magnétique

Les codeurs magnétiques et les codeurs rotatifs sont particulièrement résistants à la poussière et à l'humidité, ainsi qu'aux chocs thermiques et mécaniques. 

Un codeur magnétique de FAULHABER utilise des capteurs qui déterminent les variations du champ magnétique. Le champ magnétique est modifié par le mouvement d'un objet magnétique. Il peut s'agir de l'aimant du moteur ou d'un aimant de capteur supplémentaire avec un élément de mesure défini qui est fixé sur l'arbre du moteur. 

Lors de l'utilisation d'un codeur magnétique, un aimant de capteur supplémentaire s'avère généralement nécessaire. Mais dans le cas des capteurs analogiques ou numériques à effet Hall intégrés, le mouvement de l'aimant de rotor dans le moteur peut être mesuré directement. Les capteurs à effet Hall intégrés ne nécessitent donc généralement aucun aimant de capteur supplémentaire. 

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.