Les capteurs à effet Hall utilisent l'effet portant le nom du physicien américain Herbert Edwin Hall : si un courant circule perpendiculairement à un champ magnétique, les porteurs de charge sont déviés vers un côté du conducteur par la force de Lorentz et une tension est générée entre les côtés opposés du conducteur, transversalement à la direction du courant. Cette tension de Hall est proportionnelle au produit de l'intensité du champ magnétique et de l'intensité du courant. Si l'intensité du courant est connue, les capteurs à effet Hall peuvent être utilisés pour mesurer l'intensité du champ et vice versa. Les capteurs à effet Hall sont constitués de plaquettes semi-conductrices minces dans lesquelles la densité de porteurs de charge est faible et la vitesse des électrons élevée. Il en résulte des tensions de Hall importantes.
Le terme de capteur se réfère à des capteurs à effet Hall numériques ou analogiques qui, dans le cas des moteurs C.C. sans balais FAULHABER, sont généralement montés directement sur le circuit imprimé du moteur.
Les capteurs numériques à effet Hall sont principalement utilisés pour la commutation des moteurs C.C. sans balais et pour le contrôle simple de la vitesse. En fonctionnement en bloc, les capteurs numériques à effet Hall ne fournissent que des informations sur les bobinages qui seront activés ou éteints en prochain. Les signaux du capteur ont donc une forme rectangulaire.
Presque tous les moteurs C.C. sans balais FAULHABER sont équipés par défaut de trois capteurs numériques à effet Hall intégrés et sont donc parfaitement adaptés à une utilisation en combinaison avec les codeurs incrémentaux de FAULHABER.
Grâce à leur résolution plus élevée, les capteurs analogiques à effet Hall peuvent également être utilisés pour un contrôle précis de la vitesse de rotation ou de la position, en plus de la commutation. L'option pour les capteurs analogiques à effet Hall de FAULHABER se trouve directement dans les fiches techniques des moteurs à la rubrique « Combinaisons de contrôleurs ». Dans ce cas, un codeur n'est pas nécessaire. Si vous optez pour un capteur analogique à effet Hall, il est recommandé d'utiliser des contrôleurs FAULHABER qui sont parfaitement adaptés aux signaux analogiques à effet Hall.
Recommandations