Les réducteurs à étages sans jeu sont une variante spéciale des réducteurs à étages. Ils sont conçus comme des réducteurs à étages à double train avec des engrenages et un boîtier métalliques. Le jeu des engrenages est réduit au minimum au moyen d'une précontrainte qui est réglée en faisant tourner les trains d'engrenages l'un par rapport à l'autre et en les calant sur le pignon du moteur. Ils sont ainsi parfaitement adaptés aux tâches de positionnement de grande précision et de faible couple.
Les réducteurs précontraints sans jeu sont disponibles uniquement avec les moteurs montés en usine.