Les micromoteurs C.C. plats sont prédestinés aux applications de faible hauteur. La technologie de la bobine utilisée ici est conçue pour être aussi plate que possible, d'où le nom de moteur à rotor disque, de moteur plat ou de rotor plat. Les moteurs plats sont disponibles avec balais (moteur C.C.) et sans balais (moteur BL).
Dans le cas du moteur à rotor disque, le rotor ou la bobine est conçu comme un disque, ce qui permet d'obtenir une inertie minimale, aspect essentiel pour les changements de charge rapides.
Les micromoteurs C.C. plats sont conçus comme un système multipolaire (p. ex. 4 pôles), ce qui apporte au moteur un couple encore plus important. Les moteurs plats sont en partie également proposés avec des réducteurs et des codeurs optiques intégrés, les uns comme les autres sont adaptés aux moteurs dans un design extrêmement plat.
En outre, il existe également des moteurs plats dotés de la technologie à rotor externe. Ces moteurs plats sans balais avec encoches à 14 pôles (FAULHABER BXT) présentent le couple le plus élevé possible dans un design très compact.