Le nom de ces moteurs découle de la géométrie globale du corps métallique ferromagnétique avec le bobinage qui lui est fixé. De par cette construction, le moteur à armature en T présente divers inconvénients par rapport à un moteur sans noyau. Comme le moteur à armature en T peut être fabriqué à un coût relativement faible, c'est le modèle le plus couramment utilisé dans les moteurs de jouets et autres petits moteurs produits en masse.
Les principaux inconvénients techniques d'un moteur à armature en T sont les suivants :
Malgré ces inconvénients, le moteur à armature en T est de plus en plus utilisé dans le secteur industriel. Grâce aux matériaux modernes, aux développements et à l'optimisation permanents, bon nombre de ces inconvénients ont été réduits au minimum. Ce principe est principalement utilisé dans les moteurs multipolaires et comme entraînement direct, par exemple comme moteur C.C. plat sans balais avec technologie à rotor externe.
Dans les applications où les inconvénients du moteur à armature en T ne sont pas souhaitables, le moteur à armature en cloche constitue une alternative idéale.