Presse Achat
Presse Achat
Glossary istock image header

Modulation de largeur d'impulsion

La base de la modulation de largeur d'impulsion (PWM) est une impulsion à fréquence fixe, la fréquence de commutation PWM. La valeur moyenne d'une tension peut ici être réglée en continu, proportionnellement à la largeur d'impulsion, au moyen de la modulation de largeur d'impulsion. Le réglage de la tension réduite est possible avec une perte de puissance relativement faible, puisque les coupe-circuits ne fonctionnent que dans deux états : complètement bloqué ou complètement commuté. La commande PWM des moteurs offre donc une option à faible perte pour le fonctionnement des moteurs C.C.

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.