Comme chaque application implique un nombre exceptionnellement élevé de paramètres, il est quasiment impossible d'indiquer avec précision la durée de vie d'un certain moteur, d'un réducteur ou d'une combinaison moteur-réducteur.
Durée de vie des moteurs C.C.
La durée de vie d'un moteur C.C. dépend essentiellement du point de fonctionnement choisi et des conditions ambiantes dans l'application. La durée de vie totale peut donc varier considérablement : de quelques centaines d'heures dans des conditions extrêmes à plus de 25 000 heures dans des conditions optimales. Dans des conditions de charge typiques, la durée de vie totale d'un moteur C.C. de FAULHABER est de 1 000 à 5 000 heures.
Généralement, la durée de vie d'un moteur C.C. de FAULHABER est influencée par les effets de l'usure électrique et mécanique du commutateur et des balais. L'usure électrique (formation d'étincelles) dépend fortement de la charge électrique et de la vitesse du moteur. Normalement, la durée de vie typique d'un moteur diminue lorsque la charge et la vitesse augmentent. Les effets de l'usure électrique sont plus marqués pour les moteurs avec commutation métaux précieux et varient selon la tension nominale du bobinage. Si nécessaire, les moteurs C.C. de FAULHABER sont équipés d'un système intégré de suppression des étincelles afin de réduire au minimum les effets négatifs de la formation d'étincelles sur la durée de vie.
L'usure mécanique du système de commutation dépend de la vitesse du moteur et augmente avec celle-ci. Pour les applications avec des vitesses et des charges supérieures aux spécifications, les moteurs à commutation graphite atteignent généralement une plus longue durée de vie. Pour ne pas réduire la durée de vie, il est également important de ne pas dépasser, en régime continu, la charge autorisée pour les paliers de moteur et qui figure sur la fiche technique.
En outre, le type de régulation du moteur a une grande influence sur la durée de vie de ce dernier. Pour une régulation avec signal PWM par exemple, FAULHABER recommande une fréquence minimale de 20 kHz.
Durée de vie des moteurs sans balais et des moteurs pas à pas
Comme la commutation des moteurs sans balais n'est pas mécanique mais électronique, la durée de vie dépend principalement de la durée de vie des paliers du moteur. FAULHABER utilise majoritairement des roulements à billes précontraints de haute précision.
Si les moteurs sans balais sont utilisés selon les spécifications de la fiche technique, leur durée de vie dépasse de beaucoup celle des moteurs C.C. à commutation mécanique (à balais).
Durée de vie des servomoteurs C.C. linéaires
La durée de vie d'un servomoteur C.C. linéaire est surtout influencée par la durée de vie des paliers lisses. L'usure de ces paliers dépend fortement de la vitesse de fonctionnement et de la charge appliquée à l'arbre.
Durée de vie des réducteurs
La durée de vie d'un réducteur et d'une combinaison moteur-réducteur dépend des facteurs suivants : vitesse en entrée, couple de sortie, conditions de fonctionnement, environnement et installation dans d'autres systèmes. De nombreuses options sont disponibles pour allonger la durée de vie : roulements à billes, engrenages exclusivement métalliques, lubrification spéciale, etc.
D'autres facteurs qui influent sur la durée de vie d'un système d'entraînement sont les charges axiales et radiales statiques et dynamiques des paliers, les conditions ambiantes thermiques telles qu'une humidité et des températures extrêmes, la vitesse, les vibrations et les chocs, ainsi que la précision avec laquelle l'arbre est couplé à l'application donnée.