Les codeurs magnétiques et les codeurs rotatifs sont particulièrement résistants à la poussière et à l'humidité, ainsi qu'aux chocs thermiques et mécaniques.
Les codeurs magnétiques de FAULHABER utilisent des capteurs qui déterminent les variations du champ magnétique. Le champ magnétique est modifié par le mouvement d'un objet magnétique. Il peut s'agir de l'aimant du moteur ou d'un aimant de capteur supplémentaire avec un élément de mesure défini qui est fixé sur l'arbre du moteur.
Lors de l'utilisation d'un codeur magnétique, un aimant de capteur supplémentaire s'avère généralement nécessaire. Mais dans le cas des capteurs analogiques ou numériques à effet Hall intégrés, le mouvement de l'aimant de rotor dans le moteur peut être mesuré directement. Les capteurs à effet Hall intégrés ne nécessitent donc généralement aucun aimant de capteur supplémentaire.