Drive Selection: Détails des solutions
Système d'entraînement: 2642W048CR + 32A 308:1
Résultats du calcul de la charge
Courant de charge | 296,15 | mA |
Tension sous charge | 21,37 | V |
Température du bobinage du moteur | 48,7 | °C |
Température du boîtier du moteur | 43,86 | °C |
Couple moteur requis | 18,06 | mNm |
Vitesse moteur requise | 1.845,28 | 1/min |
Puissance utile | 2,44 | W |
Rendement (global) | 38,6 | % |
Dimensions hors tout
Diamètre | 32 | mm |
Longueur | 98,8 | mm |
Poids | 354 | g |
Caractéristiques du moteur
(2642W048CR)Tension nominale | 48 | V |
Résistance finale | 23,8 | Ω |
Vitesse à vide | 69,8 | mNm/A |
Constante de couple | 6.400 | 1/min |
Couple de démarrage | 137 | mNm |
Constante de vitesse | 137 | 1/min/V |
Inductance du rotor | 2,2 | mH |
Pente de la courbe n/M | 46,7 | 1/min/mNm |
Inertie du rotor | 11 | gcm² |
Constante de temps mécanique | 5,4 | ms |
Facteur de réduction RTH2 | 30 | % |
Rendement max. | 79 | % |

Caractéristiques du réducteur
(32A 308:1)Matériau du boîtier | métal | |
Matériau du train d'engrenages | acier | |
Jeu angulaire sans charge | 2 | ° |
Paliers de l'arbre de sortie | roulements à billes | |
Charge radiale max. sur l'arbre | 100 | N |
Charge axiale max. sur l'arbre | 30 | N |
Pression max. sur l'arbre | 120 | N |
Nombre d'étages | 3 | |
Rapport de réduction | 308 | :1 |
Réduction calculée | 307.546875 | :1 |
Couple en régime continu | 4,5 | Nm |
Poids | 240 | g |
Rendement, max. | 70 | % |
Diamètre de l'arbre | 6 | mm |
Diamètre du réducteur | 32 | mm |

Moteur- réducteur où codeur selection (en option)
Série de moteurs | Toutes |
Série de réducteurs | Toutes |
Série de codeurs | Sans codeur |
Global settings
Température ambiante | 22 | °C |
Diamètre disponible, max. | 100 | mm |
Longueur disponible, max. | 400 | mm |
Tension d'alimentation disponible, max. | 75 | V |
Paramètres avancés
Courant disponible, max. | 1 | A |
Rendement, min. | 10 | % |
Facteur de réduction RTH2 | Défaut du moteur. Voir info. | i |
Codeurs: Nombre d‘impulsions par tour, min. | 16 | i |

Vos entrées
Transmission de la charge | Réduction | |
Vitesse en charge requise | 1 | 1/min |
Couple de charge requis | 21 | Nm |
Rapport de réductioni0 | 6 | :1 |
Rendement, max. | 90 | % |