Faulhaber
  • FAULHABER Worldwide
      Contacts
      • Afrique du Sud Allemagne Argentine Australie Autriche Belgique Brésil Chine Corée Danemark Turquie
      • Espagne Finlande France Hongrie Inde Irlande Israël Italie Japon Liechtenstein Luxembourg
      • Malaisie Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Royaume-Uni Russie Singapour Slovaquie Suède
      • Suisse Taiwan Thaïlande USA International
  • Français
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
    • Italiano

Drive Selection: Détails des solutions

Système d'entraînement: 2642W036CXR + 30/1 415:1

  • Calcul de la charge
  • Données de moteur/réducteur
  • Téléchargements
  • Vos besoins
  • Contact

Résultats du calcul de la charge

Courant de charge 339,38 mA
Tension sous charge 20,2 V
Température du bobinage du moteur 56,11 °C
Température du boîtier du moteur 47,66 °C
Couple moteur requis 17,02 mNm
Vitesse moteur requise 2.492,58 1/min
Puissance utile 2,44 W
Rendement (global) 35,65 %

Dimensions hors tout

Diamètre 30 mm
Longueur 101,2 mm
Poids 349 g

Zone d'exploitation

Zone d'exploitation (2642W036CXR + 30/1 415:1)
Zone d'exploitation (2642W036CXR + 30/1 415:1)

Courbes caractéristiques

Zone d'exploitation (2642W036CXR + 30/1 415:1)
Courbes caractéristiques (2642W036CXR + 30/1 415:1)
Nouveau calcul
Requête

Caractéristiques du moteur

(2642W036CXR)
Tension nominale 36 V
Résistance finale 13,78 Ω
Vitesse à vide 57,31 mNm/A
Constante de couple 5.800 1/min
Couple de démarrage 148 mNm
Constante de vitesse 167 1/min/V
Inductance du rotor 1,28 mH
Pente de la courbe n/M 40,1 1/min/mNm
Inertie du rotor 12 gcm²
Constante de temps mécanique 5 ms
Facteur de réduction RTH2 30 %
Rendement max. 80 %
2642W036CXR de FAULHABER

Caractéristiques du réducteur

(30/1 415:1)
Matériau du boîtier métal
Matériau du train d'engrenages plastique/acier
Jeu angulaire sans charge 1 °
Paliers de l'arbre de sortie roulements à billes
Charge radiale max. sur l'arbre 150 N
Charge axiale max. sur l'arbre 150 N
Pression max. sur l'arbre 200 N
Nombre d'étages 5
Rapport de réduction 415 :1
Réduction calculée 415.42935528121 :1
Couple en régime continu 4,5 Nm
Poids 235 g
Rendement, max. 55 %
Diamètre de l'arbre 8 mm
Diamètre du réducteur 30 mm
30/1 415:1 de FAULHABER
Requête

Télécharger les détails des solutions

Détails des solutions

Téléchargements: Moteur

Fiche technique

Informations techniques

Fichier 3D-CAD

Téléchargements: Réducteur

Fiche technique

Informations techniques

Fichier 3D-CAD

Réduction absolu

Requête

Présélection des moteurs et réducteurs (en option)

Série de moteurs Toutes
Série de réducteurs Toutes

Global settings

Température ambiante 22 °C
Diamètre disponible, max. 100 mm
Longueur disponible, max. 400 mm
Tension d'alimentation disponible, max. 75 V

Paramètres avancés

Courant disponible, max. 1 A
Rendement, min. 10 %
Facteur de réduction RTH2 Défaut du moteur. Voir info. i
Transmission de la charge

Vos entrées

Transmission de la charge Réduction
Vitesse en charge requise 1 1/min
Couple de charge requis 21 Nm
Rapport de réduction i0 6 :1
Rendement, max. 90 %
Requête

Soumettre une demande pour les systèmes suivants

Veuillez entrer vos commentaires dans le champ ci-dessous.

Ils seront inclus dans le document PDF imprimable.

Annuler
  • Imprint
  • Protection des données
  • GTC
  • Produits
    • Catalogue des Produits online
    • FAULHABER Drive selection
    • Moteurs C.C.
      • FAULHABER S/G
        • 0615...S 1219...G 1516...S 1624...S 2230...S 2233...S
      • FAULHABER SR
        • 0816...SR 1016...SR 1024...SR 1224...SR 1319...SR 1331...SR 1516...SR 1524...SR 1717...SR 1724...SR 2224...SR 2232...SR
      • FAULHABER CXR
        • 1336...CXR 1727...CXR 1741...CXR 2237...CXR 2642...CXR 2657...CXR
      • FAULHABER CR
        • 2342...CR 2642...CR 2657...CR 2668...CR 3242...CR 3257...CR 3272...CR 3863...CR 3890...CR
      • FAULHABER SR-Flat
        • 1506...SR 1506...SR IE2-8 1512...SR 1512...SR IE2-8 2607...SR 2607...SR IE2-16 2619...SR 2619...SR IE2-16
      • Informations techniques
    • Moteurs C.C. sans balais
      • FAULHABER B-Micro
        • 0308...B 0515...B
      • FAULHABER B
        • 0620...B 0824...B 1028...B 1218...B 1226...B 1628...B 2036...B 2057...B 2444...B 3056...B 3564...B 4490...B
        • 4490...BS
      • FAULHABER BHx
        • 1645...BHS 1660...BHS 1660...BHT
      • FAULHABER BX4
        • 2232...BX4 2250...BX4 2250...BX4S 3242...BX4 3268...BX4
      • FAULHABER BP4
        • 2264...BP4 3274...BP4
      • FAULHABER B-Flat
        • 1509...B 1515...B 2610...B 2622...B
      • FAULHABER BXT
        • 2214...BXTH 2214...BXTR 3216...BXTH 3216...BXTR 4221...BXTH 4221...BXTR
      • Informations techniques
    • Moteurs avec électronique intégrée
      • FAULHABER BRC
        • 1525...BRC 1935...BRC 3153...BRC
      • FAULHABER BX4 SC
        • 2232...BX4 SC 2250...BX4 SC 2250...BX4S SC 3242...BX4 SC 3242...BX4 SCDC 3268...BX4 SC 3268...BX4 SCDC
      • FAULHABER B-Flat SC
        • 2610...B SC 2622...B SC
      • FAULHABER B Cx
        • 3564...B Cx
      • FAULHABER BX4 CxD/Cx
        • 2232...BX4 CxD 2250...BX4 CxD 3242...BX4 Cx 3268...BX4 Cx
      • FAULHABER MCS
        • MCS 3242...BX4 ET MCS 3242...BX4 RS/CO MCS 3268...BX4 ET MCS 3268...BX4 RS/CO MCS 3274...BP4 ET MCS 3274...BP4 RS/CO
    • Servomoteurs C.C. linéaires
      • LM 0830...01 LM 1247...11 LM 1247...12 LM 1483...11 LM 1483...12 LM 2070...11 LM 2070...12
    • Moteurs pas à pas
      • AM0820 AM1020 AM1524 AM2224 AM2224R3 DM0620 DM1220 DM40100R DM52100N DM52100R DM52100S
    • Piezo motors
      • LL06... LL10... LR17... LR50... LR80... LT20... LTC300... LTC40... LTC450...
    • Réducteurs de précision
      • Réducteurs planétaires
        • 03A 06/1 06A 08/1 10/1 12/4 13A 14/1 15/10 15A 16/7 17/1
        • 20/1R 22/7 22E 22EKV 22F 23/1 26/1 26/1R 26A 30/1 30/1S 32/3
        • 32/3R 32A 32ALN 38/1 38/1S 38/2 38/2S 38A 44/1
      • Réducteurs à étages et Réducteurs à étages, sans jeu angulair
        • 08/2 08/3 12/3 12/5 15/5 15/5S 15/8 16/5 16/5S 16/8 16A 22/2
        • 22/5
    • Composants linéaires
      • Vis à billes
        • BS22-1.5 BS32-2.0
      • Vis filetées et Options
        • M1,2 x 0,25 x L1 M1,6 x 0,35 x L1 M2 x 0,2 x L1 M3 x 0,5 x L1
    • Codeurs
      • Codeurs incrémentaux
        • HEDL 5540 HEDS 5500 HEM3-256 W HXM3-64 IE2-1024 IE2-16 IE2-400 IE3-1024 IE3-1024L IEH2-4096 IEH3-4096 IEH3-4096 L
        • IEM3-1024 IER3-10000 IER3-10000L IERS3-500 IERS3-500L PA2-100 PA2-50 PE22-120 PE32-1024
      • Codeurs absolus
        • AES-4096 AESM-4096
    • Electroniques de cde.
      • Contrôleur de vitesse
        • SC 1801 F SC 1801 P SC 1801 S SC 2402 P SC 2804 S SC 5004 P SC 5008 S
      • Contrôleurs de mouvement
        • MC 5004 P MC 5004 P STO MC 5005 S MC 5010 S MCBL 3002 F MCBL 3002 F AES MCBL 3002 P MCBL 3002 P AES MCBL 3002 S MCBL 3002 S AES MCBL 3003 P MCBL 3003 P AES
        • MCBL 3006 S MCBL 3006 S AES MCDC 3002 P MCDC 3002 S MCDC 3003 P MCDC 3006 S MCLM 3002 F MCLM 3002 P MCLM 3002 S MCLM 3003 P MCLM 3006 S MCST 3601
    • Accessoires
      • 6501.00065 6501.00088 6501.00096 6501.00097 6501.00113 6501.00121 6501.00135 6501.00136 6501.00159 6501.00283 6501.00284 BC 5004
      • Cables and Accessories MBZ
  • Marchés
    • Équipement médical et de laboratoire
      • Cathéter Rotarex®S
      • Climatisation dans les couveuses
      • Pompe à insuline
      • Dispositif d’analyse Gyrolab xPlore TM
      • L’automatisation des laboratoires
      • Systèmes d'anesthésie et de ventilation
      • Prothèse myoélectrique
      • L’endodontie
      • Les techniques prothétiques LifeHand
      • Dermographe
      • Système de distribution automatique
      • Assistant robotisé la TMS
      • Système VIKY (Vision Control for endoscopY)
      • Tensiomètre mobile destiné
      • Automatique des médicaments passe
      • Capsule de diagnostic
      • Manipulateur XYZ
      • Prothèse pour la jambe
      • Scanner du flux sanguin
      • Systèmes d’analyse laboratoire
      • Microkératome
      • Lecteur de glycémie
      • Hexapodes miniatures
    • Automation industrielle & Robotique
      • Robot de préhension TORU
      • Les robots on océan profond
      • Pour les robots d‘inspection
      • Zippermast
      • Préhenseur de petites pièces
      • Les robots industriels
      • Robot CHIMP
      • Drone terrestre
      • MROV (Miniature Remotely Operated Vehicles)
      • Robot de service humanoïde
      • Robot par
      • Main robotisée
      • Véhicules robotisés
      • Automates de montage
      • Automate de fabrication
      • Robots pour canalisations
      • Intelligence mobile "tout-terrain" - Ce qui a manqué jusqu’à maintenant, c’est un concept de véhicule universel pouvant porter les instruments de mesure, afin de faciliter l’exploration de territoires inconnus.
      • Convoyeur à courroies
      • Unités de rotation
    • Surveillance & Mesure de précision
      • Pompe de dosage
      • Installations de test pour des portes de voiture
      • Sismographe large bande
      • L'appareil d’essai Condor Sigma
      • Mesure de champ électrique
      • Machines à décaper l’isolant
      • Nanométrique
      • Machines À Équilibrer Horizontales
      • Appareils d’essais
      • Appareil d'essai de comparateurs
      • Appareil de cisaillement annulaire
      • Géo-scanner
    • Outils & Équipements industriels
      • Lasers à diodes
      • Tournevis á capteur
      • Système d'étiquetage à jet d'encre
      • Sécateurs électriques
      • Un module CNC 5 axes compact
      • Distribution de fil adaptive
      • Production de panneaux solaires
      • Essuie-glace
      • Systèmes de pesée
      • Tables Linéaires
      • Pulsations de pression
      • Robot de soudage
      • Hexapode (Systèmes de micropositionnement)
      • Systèmes à sondes mobiles
      • Machines d'impression
      • Traceur de coupe
    • Aéronautique & Aérospatiale
      • SEIS – Seismic Experiment for Interior Structure
      • Cimon assistant de vol
      • Avion amphibie
      • Mars rover
      • Équipements de cabine
      • La sonde spatiale Rosetta
      • Hexapode
      • Commande des vannes de carburant de fusées
      • Véhicule aérien non piloté
      • Sonde de mesure
    • Optique & Photonique
      • Optiques de phare
      • L'optique à rayons X
      • Faisceaux laser à impulsions
      • Systèmes de visualisation chirurgicale
      • Table de balayage pour microscopes
      • Microscope d'opération
      • Télescope géant
      • LBT (Large Binocular Telescope)
    • Caméras, Systèmes Audio & Données
      • Caméra panoramique
      • Technique de prise
      • Drones de Reconnaissance
      • Moniteurs LCD
      • Caméra de l’appareil d’inspection
      • Grue pour caméra
      • Systèmes de caméras en direct
    • Contrôle de l‘environnement & Sécurité
      • Partenaire d’assurage électronique (EPIC)
      • Entraînement de pompe ATEX
      • Éoliennes cerfs-volants
      • Sismomètres
      • Micro pompe gérotor
      • Sondes de mesure des grands fonds
    • Modélisme & Prototypage
      • Voitures de course sans pilote
      • Miniatur Wunderland
      • Modèles de véhicules utilitaires
      • Spherical Vehicle
      • Locomotive à vapeur miniature
      • Football robotisé
    • Consommateur
      • Mécanique de piano
      • Sculptures cinétiques dans une maison active
      • Sculpture cinétique dans la salle d'exposition
      • Sculpture cinétique « Projet Anthozoa »
      • Chariot de golf
      • Chaise pour les personnes
      • Tourne-Montres
      • Des robinetteries
      • Automate pour babyfoot
  • Support
    • Support technique
      • Electroniques de commande
        • Notes d'application pour l'électronique de commande
        • Questions fréquentes sur les électroniques de commande
        • Téléchargements
        • Documentation pour l'électronique de commande
      • Codeur
        • Notes d'application pour les codeurs & les capteurs
        • Questions fréquentes sur le codeur
        • Documentation pour les codeurs
      • Moteurs
        • Notes d'application pour les moteurs
        • Documentation for Motors
    • Documentation
      • FAULHABER Catalogue / Shortform
      • FAULHABER motion
      • Solutions de marché FAULHABER
      • Informations techniques
    • Conformité des produits
      • REACH
      • RoHS
      • Déclaration de conformité
      • Certificats
      • Politique de FAULHABER sur les minéraux de conflit
    • FAULHABER Motion Manager
    • Manuel d‘utilisation
    • Achat
  • Carrière
    • Bourse d'emplois
    • Career Germany
      • Career opportunities
        • For school students
        • For university students
        • For career starters
        • For specialist and managers
      • Events
      • What we offer
        • Life & work
        • Professional development
        • Compensation & benefits
        • Family and career
    • Carrière Suisse
      • Premier emploi
        • Pour les Apprentis
        • Pour les débutants
        • Pour les spécialistes et les cadres
      • Événements
      • Nous offrons ...
        • Vie & Travail
        • Développement professionnel
        • Rémunération
        • Famille et profession
  • Actualités & Salons
    • Actualités
    • Salons
    • Presse
  • Sur FAULHABER
    • Profil de la Société
    • Gamme de services
    • Innovation
    • Qualité
    • Politique environnementale
    • Charte de l‘entreprise
    • Code of Conduct
    • Emplacements
      • DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)
      • FAULHABER MINIMOTOR SA (CH)
      • FAULHABER PRECISTEP SA (CH)
      • FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)
      • FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)
      • FAULHABER Benelux B.V. (NL)
      • FAULHABER France SAS (FR)
      • FAULHABER Austria GmbH (AT)
      • FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)
      • FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd. (CN)
      • FAULHABER Singapore Pte Ltd (SG)
      • FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
      • FAULHABER Italia S.r.l. (IT)
    • FAULHABER GROUP
  • Contact
    • Demande
    • FAULHABER dans le monde
    • Imprint
    • Protection des données
    • GTC
    • Cryptage de courrier électronique
  • Language
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
    • Italiano
  • Home
X

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

Acceptez