La solution adaptée à chaque application à mouvement linéaire
Avec la nouvelle série LM 1483, FAULHABER élargit sa gamme de servomoteurs C.C. linéaires à succès. La nouvelle série LM 1483, avec une force continue de 6,2 N et une force de pointe jusqu'à 18,4 N, s'intègre parfaitement dans la gamme actuelle des servomoteurs C.C. linéaires de FAULHABER et offre au client un éventail complet de performances avec une force continue allant de 1,02 N à 9,2 N et une force de pointe de 2,74 N à 27,6 N.
À l'instar des autres modèles de cette famille, la nouvelle série LM 1483 associe un mouvement à haute dynamique (accélération jusqu'à 220 m/s2) à une précision et une reproductibilité élevées (respectivement jusqu'à 120 μm et 40 μm).
La série LM 1483 possède des dimensions de 14 x 20 x 83 mm avec un diamètre d'arbre de 6 mm, elle est disponible avec différentes longueurs de course entre 20 et 80 mm. L'arbre en acier inoxydable est en outre équipé d'embouts soudés qui forment une interface robuste et fiable avec l'application.
Grâce à ses trois capteurs linéaires à effet Hall intégrés, la version -11 peut être combinée sans problème avec les contrôleurs de mouvement de FAULHABER, tels que les nouveaux FAULHABER MC 5004 et MC 5005, de même que le FAULHABER MCLM 300x. Une version -12 pour une sortie sin/cos est également disponible.
Les servomoteurs C.C. linéaires de FAULHABER constituent une solution unique pour les applications à petits et micro-mouvements linéaires. Ils associent la performance de mouvement dynamique et la conception robuste caractéristiques d'un système pneumatique à la grande fiabilité et au silence d'un moteur sans balais. Les applications incluent des solutions « pick-and-place » (prélèvement et positionnement) qui requièrent un positionnement hautement dynamique ; la longue durée de vie (des millions de cycles) garantit une fiabilité élevée et un entretien réduit dans n'importe quel système complexe, tels que les dispositifs médicaux, l'optique et l'instrumentation.