Faulhaber
  • FAULHABER dans le monde 
      Contacts
      • Afrique du Sud Allemagne Argentine Australie Autriche Belgique Brésil Chine Corée Danemark Turquie
      • Espagne Finlande France Hongrie Inde Irlande Israël Italie Japon Liechtenstein Luxembourg
      • Malaisie Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Royaume-Uni Russie Singapour Slovaquie Suède
      • Suisse Taiwan Thaïlande USA International
  • Français 
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
  • Produits
    • Moteurs C.C.
      • Micromoteurs C.C.
        • 0615...S 0816...SR 1016...SR 1024...SR 1219...G 1224...SR 1319...SR 1331...SR 1336...CXR 1516...S 1516...SR 1524...SR
        • 1624...S 1717...SR 1724...SR 1727...CXR 1741...CXR 2224...SR 2230...S 2232...SR 2233...S 2237...CXR 2342...CR 2642...CR
        • 2642...CXR 2657...CR 2657...CXR 2668...CR 3242...CR 3257...CR 3272...CR 3863...CR 3890...CR
      • Micromoteurs C.C. plats et Motoréducteurs C.C.
        • 1506...SR 1506...SR IE2-8 1512...SR 1512...SR IE2-8 2607...SR 2607...SR IE2-16 2619...SR 2619...SR IE2-16
    • Moteurs C.C. sans balais
      • Servomoteurs C.C. sans balais
        • 0308...B 0515...B 0620...B 0824...B 1028...B 1218...B 1226...B 1628...B 1660...BHS 1660...BHT 2036...B 2057...B
        • 2057...BHS 2232...BX4 2250...BX4 2250...BX4S 2264...BP4 2444...B 3056...B 3242...BX4 3268...BX4 3274...BP4 3564...B 4490...B
        • 4490...BS
      • Micromoteurs C.C. plats sans balais et Motoréducteurs C.C. sans balais
        • 1509...B 1515...B 2610...B 2622...B
    • Moteurs avec électronique intégrée
      • Moteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré
        • 1525...BRC 1935...BRC 2232...BX4 SC 2250...BX4 SC 2250...BX4S SC 2610...B SC 2622...B SC 3153...BRC 3242...BX4 SC 3242...BX4 SCDC 3268...BX4 SC 3268...BX4 SCDC
      • Moteurs avec contrôleurs de mouvement intégré
        • 2232...BX4 CxD 2250...BX4 CxD 3242...BX4 Cx 3268...BX4 Cx 3564...B Cx MCS 3242...BX4 ET MCS 3242...BX4 RS/CO MCS 3268...BX4 ET MCS 3268...BX4 RS/CO MCS 3274...BP4 ET MCS 3274...BP4 RS/CO
    • Servomoteurs C.C. linéaires
      • LM 0830...01 LM 1247...11 LM 1247...12 LM 1483...11 LM 1483...12 LM 2070...11 LM 2070...12
    • Moteurs pas à pas
      • AM0820 AM1020 AM1524 AM2224 AM2224R3 DM0620 DM1220
    • Actionneur industriel
      • 6091...DC01 MA... 6091...DC01 MD...
    • Piezo motors
      • LL06... LL10... LR17... LR50... LR80... LT20... LTC300... LTC40... LTC450...
    • Réducteurs de précision
      • Réducteurs planétaires
        • 03A 06/1 06A 08/1 10/1 12/4 13A 14/1 15/10 15A 16/7 17/1
        • 20/1R 22/7 22E 22EKV 22F 23/1 26/1 26/1R 26A 30/1 30/1S 32/3
        • 32/3R 32A 32ALN 38/1 38/1S 38/2 38/2S 38A 44/1
      • Réducteurs à étages et Réducteurs à étages, sans jeu angulair
        • 08/2 08/3 12/3 12/5 15/5 15/5S 15/8 16/5 16/5S 16/8 16A 22/2
        • 22/5
    • Composants linéaires
      • Vis à billes
        • BS22-1.5 BS32-2.0
      • Vis filetées et Options
        • M1,2 x 0,25 x L1 M1,6 x 0,35 x L1 M2 x 0,2 x L1 M3 x 0,5 x L1
    • Codeurs
      • Codeurs incrémentaux
        • HEDL 5540 HEDS 5500 HEM3-256 HXM3-64 IE2-1024 IE2-16 IE2-400 IE3-1024 IE3-1024L IEH2-4096 IEH3-4096 IEM3-1024
        • IER3-10000 IER3-10000L IERS3-500 IERS3-500L PA2-100 PA2-50 PE22-120
      • Codeurs absolus
        • AES-4096 AESM-4096
    • Electroniques de cde.
      • Contrôleur de vitesse
        • SC 1801 F SC 1801 P SC 1801 S SC 2402 P SC 2804 S SC 5004 P SC 5008 S
      • Contrôleurs de mouvement
        • MC 5004 P MC 5005 S MC 5010 S MCBL 3002 F MCBL 3002 F AES MCBL 3002 P MCBL 3002 P AES MCBL 3002 S MCBL 3002 S AES MCBL 3003 P MCBL 3003 P AES MCBL 3006 S
        • MCBL 3006 S AES MCDC 3002 P MCDC 3002 S MCDC 3003 P MCDC 3006 S MCLM 3002 F MCLM 3002 P MCLM 3002 S MCLM 3003 P MCLM 3006 S MCST 3601
    • Accessoires
      • 6501.00065 6501.00088 6501.00096 6501.00097 6501.00113 6501.00121 6501.00135 6501.00136 6501.00159 6501.00283 6501.00284 BC 5004
      • Cables and Accessories MBZ
  • Marchés
    • Équipement médical et de laboratoire
      • Pompe à insulineDispositif d’analyse Gyrolab xPlore TML’automatisation des laboratoiresSystèmes d'anesthésie et de ventilationProthèse myoélectriqueL’endodontieLes techniques prothétiques LifeHandDermographeSystème de distribution automatiqueAssistant robotisé la TMSSystème VIKY (Vision Control for endoscopY)Tensiomètre mobile destiné
      • Automatique des médicaments passeCapsule de diagnosticManipulateur XYZProthèse pour la jambeScanner du flux sanguinSystèmes d’analyse laboratoireMicrokératomeLecteur de glycémieHexapodes miniatures
    • Automation industrielle & Robotique
      • Les robots on océan profondPour les robots d‘inspectionZippermastPréhenseur de petites piècesLes robots industrielsRobot CHIMPDrone terrestreMROV (Miniature Remotely Operated Vehicles)Robot de service humanoïdeRobot parMain robotiséeVéhicules robotisés
      • Automates de montageAutomate de fabricationRobots pour canalisationsIntelligence mobile "tout-terrain" - Ce qui a manqué jusqu’à maintenant, c’est un concept de véhicule universel pouvant porter les instruments de mesure, afin de faciliter l’exploration de territoires inconnus.Convoyeur à courroiesUnités de rotation
    • Surveillance & Mesure de précision
      • Pompe de dosageInstallations de test pour des portes de voitureSismographe large bandeL'appareil d’essai Condor SigmaMesure de champ électriqueMachines à décaper l’isolantNanométriqueMachines À Équilibrer HorizontalesAppareils d’essaisAppareil d'essai de comparateursAppareil de cisaillement annulaireGéo-scanner
    • Outils & Équipements industriels
      • Tournevis á capteurSystème d'étiquetage à jet d'encreSécateurs électriquesUn module CNC 5 axes compactDistribution de fil adaptiveProduction de panneaux solairesEssuie-glaceSystèmes de peséeTables LinéairesPulsations de pressionRobot de soudageHexapode (Systèmes de micropositionnement)
      • Systèmes à sondes mobilesMachines d'impressionTraceur de coupe
    • Aéronautique & Aérospatiale
      • Mars roverAvion amphibieÉquipements de cabineLa sonde spatiale RosettaHexapodeCommande des vannes de carburant de fuséesVéhicule aérien non pilotéSonde de mesure
    • Caméras, Systèmes Audio & Données
      • Caméra panoramiqueTechnique de priseDrones de ReconnaissanceMoniteurs LCDCaméra de l’appareil d’inspectionGrue pour caméraSystèmes de caméras en direct
    • Optique & Photonique
      • L'optique à rayons XFaisceaux laser à impulsionsSystèmes de visualisation chirurgicaleTable de balayage pour microscopesMicroscope d'opérationTélescope géantLBT (Large Binocular Telescope)
    • Contrôle de l‘environnement & Sécurité
      • Partenaire d’assurage électronique (EPIC)Entraînement de pompe ATEXÉoliennes cerfs-volantsSismomètresMicro pompe gérotorSondes de mesure des grands fonds
    • Modélisme & Prototypage
      • Voitures de course sans piloteMiniatur WunderlandModèles de véhicules utilitairesSpherical VehicleLocomotive à vapeur miniatureFootball robotisé
    • Consommateur
      • Sculpture cinétique dans la salle d'expositionChariot de golfChaise pour les personnesTourne-MontresDes robinetteriesAutomate pour babyfoot

  • Support
    • Drive Electronics
      • Application Notes for Drive ElectronicsDrive Electronic FAQ'sDownloadsDocumentation for Drive Electronics
    • Encoder
      • Application Notes for Encoders & SensorsEncoder FAQ'sDocumentation for Encoders
    • Motors
      • Motor Application NotesDocumentation for Motors
    • Documentation
      • FAULHABER Catalogue / ShortformFAULHABER motionInformations techniques
    • Conformité des produits
      • REACHRoHSDéclaration de conformitéCertificats
    • FAULHABER Motion Manager
    • Manuel d‘utilisation
    • Achat

  • Carrière
    • Career Germany
      • Job vacancies
      • Career opportunities
        • For school students
        • For university students
        • For career starters
        • For specialist and managers
      • Events
      • What we offer
        • Life & work
        • Professional development
        • Compensation & benefits
        • Family and career
    • Carrière Suisse
      • Bourse d'emplois
      • Premier emploi
        • Pour les Apprentis
        • Pour les débutants
        • Pour les spécialistes et les cadres
      • Événements
      • Nous offrons ...
        • Vie & Travail
        • Développement professionnel
        • Rémunération
        • Famille et profession

  • Actualités & Salons
    • Actualités
    • Salons
    • Presse

  • Sur FAULHABER
    • Profil de la Société
    • Gamme de services
    • Innovation
    • Qualité
    • Politique environnementale
    • Charte de l‘entreprise
    • Code of Conduct
    • Emplacements
      • DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)FAULHABER MINIMOTOR SA (CH)FAULHABER PRECISTEP SA (CH)FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)FAULHABER Benelux B.V. (NL)FAULHABER France SAS (FR)FAULHABER Austria GmbH (AT)FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd. (CN)FAULHABER Singapore Pte Ltd (SG)FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
    • FAULHABER GROUP

  • Contact
    • Demande
    • FAULHABER dans le monde
    • Imprint
    • GTC
    • Cryptage de courrier électronique

  • FAULHABER dans le monde
  • Actualités & Salons
  • Actualités

Actualités & Salons

16/10/2017

Award-winning: Tattooing with the bumblebee

FAULHABER at the International Builders & Tattoo Industry Expo in Amsterdam

plus d'info
21/09/2017

Video shoot at FAULHABER

Within the scope of a case study for PLM solutions, FAULHABER in Schönaich was visited by Siemens PLM Software and BCT in May 2017. A film team from COMTEC Studios GmbH of Ingolstadt was commissioned...

plus d'info
20/09/2017

Visit us at the Motek

At Motek in Stuttgart from 9-12 October 2017,products and highlights from the areas of production and assembly automation, infeed technology and material flow, rationalisation through handling...

plus d'info
19/09/2017

Standardised on the inside, unique on the outside

"Complexity management is not a 'nice to have', but rather a must – and is thus part of our survival strategy", sums up Reiner Bessey. The drastic statement of the FAULHABER development manager might...

plus d'info
20/06/2017

EPMT 2017, Genève

Le salon EPMT de Genève, qui ouvrira ses portes du 20 au 23 juin 2017, accueille les entreprises suisses et internationales qui travaillent dans la micro et la nanotechnologie pour tous les domaines...

plus d'info
12/06/2017

Besuchen Sie uns auf der LASER World of PHOTONICS!

Die LASER World of PHOTONICS vom 26.-29.06.2017 in München ist die Weltleitmesse der Laser- und Photonikindustrie. Fachbesucher aus den Branchen Laser und Optoelektronik, Mess- und Prüftechnik,...

plus d'info
30/05/2017

automation & electronics, Zürich

automation & electronics – le salon suisse dans le secteur de l'automatisation – rassemble du 7-8 juin 2017 de savoir-faire suisse en un seul lieu. Le salon «AUTOMATION Schweiz» s’est affirmé au fil...

plus d'info
28/04/2017

INNOROBO 2017

Le Salon INNOROBO qui se tiendra du 16 au 18 Mai 2017 : est le seul évènement international en Europe, qui est 100% dédié à la robotique et aux nouvelles technologies à travers le monde. C’est ainsi...

plus d'info
24/04/2017

Visite de la Chancelière allemande, Dr. Angela Merkel, chez FAULHABER lors de la foire de Hanovre

Lors de sa visite traditionnelle à l'ouverture de la foire de Hanovre, la Chancelière allemande Angela Merkel est venue sur le stand du spécialiste des entraînements FAULHABER de Schönaich,...

plus d'info
24/04/2017

Développez vos possibilités

FAULHABER étend sa série R de réducteurs planétaires en métal au-delà du 20/1R actuel avec les nouveaux réducteurs des séries 26/1R et 32/3R. Ces nouveaux produits de 26 mm et 32 mm de diamètre...

plus d'info
24/04/2017

Regain d’énergie parmi les poids plumes

FAULHABER a enrichi sa famille de produits BP4 extrêmement puissante avec le servomoteur C.C. sans balais 2264 ... BP4. Outre un excellent rapport entre le couple et les dimensions, l'entraînement...

plus d'info
31/03/2017

HANNOVER MESSE 2017

Integrated Industry is still in the focus of the upcoming HANNOVER MESSE from 24 – 28/04/2017. The integration of systems and functions and the increase of networking and communication of components...

plus d'info
23/03/2017

Come and visit us at the Aircraft Interiors Expo

The Aircraft Interiors Expo, taking place from April 4-6, 2017 in Hamburg, is the leading event for aircraft cabin interior solutions, in-flight entertainment, connectivity and passenger services.

In...

plus d'info
17/03/2017

Top quality on the required date

Schönaich, March 2017 – on 17th March, FAULHABER presented Stamm AG from Hallau (Switzerland) with the Supplier Award for the best service as a supplier. The company, which belongs to the SFS Group,...

plus d'info
17/03/2017

À la mémoire de Dr. Fritz Faulhaber

C’est avec une immense consternation que nous avons appris le décès de notre associé, président du directoire de Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG et président des commissions de surveillance des...

plus d'info
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 7

Prochains salons

23/04 – 27/04/2018

HMI - Hannover Messe, Hanover (DE)

25/04 – 28/04/2018

Dental Show West China, Chengdu (CN)

07/05 – 09/05/2018

CIDEX 2018, Beijing (CN)

15/05 – 17/05/2018

SMART Automation, Wien (AT)

16/05 – 17/05/2018

Advanced Engineering, Gent (BE)

22/05 – 24/05/2018

SPS/IPC/DRIVES, Parma (IT)

29/05 – 30/05/2018

NEW-TECH 2018, Tel-Aviv (IL)

plus d'info

Produits

  • Moteurs C.C.
  • Moteurs C.C. sans balais
  • Moteurs avec électronique intégrée
  • Servomoteurs C.C. linéaires
  • Moteurs pas à pas
  • Actionneur industriel
  • Piezo motors
  • Réducteurs de précision
  • Composants linéaires
  • Codeurs
  • Electroniques de cde.
  • Accessoires

Marchés

  • Équipement médical et de laboratoire
  • Automation industrielle & Robotique
  • Surveillance & Mesure de précision
  • Outils & Équipements industriels
  • Aéronautique & Aérospatiale
  • Caméras, Systèmes Audio & Données
  • Optique & Photonique
  • Contrôle de l‘environnement & Sécurité
  • Modélisme & Prototypage
  • Consommateur

Support

  • Drive Electronics
  • Encoder
  • Motors
  • Documentation
  • Conformité des produits
  • FAULHABER Motion Manager
  • Manuel d‘utilisation
  • Achat

Carrière

  • Career Germany
  • Carrière Suisse

Actualités & Salons

  • Actualités
  • Salons
  • Presse

Sur FAULHABER

  • Profil de la Société
  • Gamme de services
  • Innovation
  • Qualité
  • Politique environnementale
  • Charte de l‘entreprise
  • Code of Conduct
  • Emplacements
  • FAULHABER GROUP

Contact

  • Demande
  • FAULHABER dans le monde
  • Imprint
  • GTC
  • Cryptage de courrier électronique
  • Imprint
  • GTC
  • Produits
    • Moteurs C.C.
      • Micromoteurs C.C.
        • 0615...S 0816...SR 1016...SR 1024...SR 1219...G 1224...SR 1319...SR 1331...SR 1336...CXR 1516...S 1516...SR 1524...SR
        • 1624...S 1717...SR 1724...SR 1727...CXR 1741...CXR 2224...SR 2230...S 2232...SR 2233...S 2237...CXR 2342...CR 2642...CR
        • 2642...CXR 2657...CR 2657...CXR 2668...CR 3242...CR 3257...CR 3272...CR 3863...CR 3890...CR
      • Micromoteurs C.C. plats et Motoréducteurs C.C.
        • 1506...SR 1506...SR IE2-8 1512...SR 1512...SR IE2-8 2607...SR 2607...SR IE2-16 2619...SR 2619...SR IE2-16
    • Moteurs C.C. sans balais
      • Servomoteurs C.C. sans balais
        • 0308...B 0515...B 0620...B 0824...B 1028...B 1218...B 1226...B 1628...B 1660...BHS 1660...BHT 2036...B 2057...B
        • 2057...BHS 2232...BX4 2250...BX4 2250...BX4S 2264...BP4 2444...B 3056...B 3242...BX4 3268...BX4 3274...BP4 3564...B 4490...B
        • 4490...BS
      • Micromoteurs C.C. plats sans balais et Motoréducteurs C.C. sans balais
        • 1509...B 1515...B 2610...B 2622...B
    • Moteurs avec électronique intégrée
      • Moteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré
        • 1525...BRC 1935...BRC 2232...BX4 SC 2250...BX4 SC 2250...BX4S SC 2610...B SC 2622...B SC 3153...BRC 3242...BX4 SC 3242...BX4 SCDC 3268...BX4 SC 3268...BX4 SCDC
      • Moteurs avec contrôleurs de mouvement intégré
        • 2232...BX4 CxD 2250...BX4 CxD 3242...BX4 Cx 3268...BX4 Cx 3564...B Cx MCS 3242...BX4 ET MCS 3242...BX4 RS/CO MCS 3268...BX4 ET MCS 3268...BX4 RS/CO MCS 3274...BP4 ET MCS 3274...BP4 RS/CO
    • Servomoteurs C.C. linéaires
      • LM 0830...01 LM 1247...11 LM 1247...12 LM 1483...11 LM 1483...12 LM 2070...11 LM 2070...12
    • Moteurs pas à pas
      • AM0820 AM1020 AM1524 AM2224 AM2224R3 DM0620 DM1220
    • Actionneur industriel
      • 6091...DC01 MA... 6091...DC01 MD...
    • Piezo motors
      • LL06... LL10... LR17... LR50... LR80... LT20... LTC300... LTC40... LTC450...
    • Réducteurs de précision
      • Réducteurs planétaires
        • 03A 06/1 06A 08/1 10/1 12/4 13A 14/1 15/10 15A 16/7 17/1
        • 20/1R 22/7 22E 22EKV 22F 23/1 26/1 26/1R 26A 30/1 30/1S 32/3
        • 32/3R 32A 32ALN 38/1 38/1S 38/2 38/2S 38A 44/1
      • Réducteurs à étages et Réducteurs à étages, sans jeu angulair
        • 08/2 08/3 12/3 12/5 15/5 15/5S 15/8 16/5 16/5S 16/8 16A 22/2
        • 22/5
    • Composants linéaires
      • Vis à billes
        • BS22-1.5 BS32-2.0
      • Vis filetées et Options
        • M1,2 x 0,25 x L1 M1,6 x 0,35 x L1 M2 x 0,2 x L1 M3 x 0,5 x L1
    • Codeurs
      • Codeurs incrémentaux
        • HEDL 5540 HEDS 5500 HEM3-256 HXM3-64 IE2-1024 IE2-16 IE2-400 IE3-1024 IE3-1024L IEH2-4096 IEH3-4096 IEM3-1024
        • IER3-10000 IER3-10000L IERS3-500 IERS3-500L PA2-100 PA2-50 PE22-120
      • Codeurs absolus
        • AES-4096 AESM-4096
    • Electroniques de cde.
      • Contrôleur de vitesse
        • SC 1801 F SC 1801 P SC 1801 S SC 2402 P SC 2804 S SC 5004 P SC 5008 S
      • Contrôleurs de mouvement
        • MC 5004 P MC 5005 S MC 5010 S MCBL 3002 F MCBL 3002 F AES MCBL 3002 P MCBL 3002 P AES MCBL 3002 S MCBL 3002 S AES MCBL 3003 P MCBL 3003 P AES MCBL 3006 S
        • MCBL 3006 S AES MCDC 3002 P MCDC 3002 S MCDC 3003 P MCDC 3006 S MCLM 3002 F MCLM 3002 P MCLM 3002 S MCLM 3003 P MCLM 3006 S MCST 3601
    • Accessoires
      • 6501.00065 6501.00088 6501.00096 6501.00097 6501.00113 6501.00121 6501.00135 6501.00136 6501.00159 6501.00283 6501.00284 BC 5004
      • Cables and Accessories MBZ
  • Marchés
    • Équipement médical et de laboratoire
      • Pompe à insuline
      • Dispositif d’analyse Gyrolab xPlore TM
      • L’automatisation des laboratoires
      • Systèmes d'anesthésie et de ventilation
      • Prothèse myoélectrique
      • L’endodontie
      • Les techniques prothétiques LifeHand
      • Dermographe
      • Système de distribution automatique
      • Assistant robotisé la TMS
      • Système VIKY (Vision Control for endoscopY)
      • Tensiomètre mobile destiné
      • Automatique des médicaments passe
      • Capsule de diagnostic
      • Manipulateur XYZ
      • Prothèse pour la jambe
      • Scanner du flux sanguin
      • Systèmes d’analyse laboratoire
      • Microkératome
      • Lecteur de glycémie
      • Hexapodes miniatures
    • Automation industrielle & Robotique
      • Les robots on océan profond
      • Pour les robots d‘inspection
      • Zippermast
      • Préhenseur de petites pièces
      • Les robots industriels
      • Robot CHIMP
      • Drone terrestre
      • MROV (Miniature Remotely Operated Vehicles)
      • Robot de service humanoïde
      • Robot par
      • Main robotisée
      • Véhicules robotisés
      • Automates de montage
      • Automate de fabrication
      • Robots pour canalisations
      • Intelligence mobile "tout-terrain" - Ce qui a manqué jusqu’à maintenant, c’est un concept de véhicule universel pouvant porter les instruments de mesure, afin de faciliter l’exploration de territoires inconnus.
      • Convoyeur à courroies
      • Unités de rotation
    • Surveillance & Mesure de précision
      • Pompe de dosage
      • Installations de test pour des portes de voiture
      • Sismographe large bande
      • L'appareil d’essai Condor Sigma
      • Mesure de champ électrique
      • Machines à décaper l’isolant
      • Nanométrique
      • Machines À Équilibrer Horizontales
      • Appareils d’essais
      • Appareil d'essai de comparateurs
      • Appareil de cisaillement annulaire
      • Géo-scanner
    • Outils & Équipements industriels
      • Tournevis á capteur
      • Système d'étiquetage à jet d'encre
      • Sécateurs électriques
      • Un module CNC 5 axes compact
      • Distribution de fil adaptive
      • Production de panneaux solaires
      • Essuie-glace
      • Systèmes de pesée
      • Tables Linéaires
      • Pulsations de pression
      • Robot de soudage
      • Hexapode (Systèmes de micropositionnement)
      • Systèmes à sondes mobiles
      • Machines d'impression
      • Traceur de coupe
    • Aéronautique & Aérospatiale
      • Mars rover
      • Avion amphibie
      • Équipements de cabine
      • La sonde spatiale Rosetta
      • Hexapode
      • Commande des vannes de carburant de fusées
      • Véhicule aérien non piloté
      • Sonde de mesure
    • Caméras, Systèmes Audio & Données
      • Caméra panoramique
      • Technique de prise
      • Drones de Reconnaissance
      • Moniteurs LCD
      • Caméra de l’appareil d’inspection
      • Grue pour caméra
      • Systèmes de caméras en direct
    • Optique & Photonique
      • L'optique à rayons X
      • Faisceaux laser à impulsions
      • Systèmes de visualisation chirurgicale
      • Table de balayage pour microscopes
      • Microscope d'opération
      • Télescope géant
      • LBT (Large Binocular Telescope)
    • Contrôle de l‘environnement & Sécurité
      • Partenaire d’assurage électronique (EPIC)
      • Entraînement de pompe ATEX
      • Éoliennes cerfs-volants
      • Sismomètres
      • Micro pompe gérotor
      • Sondes de mesure des grands fonds
    • Modélisme & Prototypage
      • Voitures de course sans pilote
      • Miniatur Wunderland
      • Modèles de véhicules utilitaires
      • Spherical Vehicle
      • Locomotive à vapeur miniature
      • Football robotisé
    • Consommateur
      • Sculpture cinétique dans la salle d'exposition
      • Chariot de golf
      • Chaise pour les personnes
      • Tourne-Montres
      • Des robinetteries
      • Automate pour babyfoot
  • Support
    • Drive Electronics
      • Application Notes for Drive Electronics
      • Drive Electronic FAQ's
      • Downloads
      • Documentation for Drive Electronics
    • Encoder
      • Application Notes for Encoders & Sensors
      • Encoder FAQ's
      • Documentation for Encoders
    • Motors
      • Motor Application Notes
      • Documentation for Motors
    • Documentation
      • FAULHABER Catalogue / Shortform
      • FAULHABER motion
      • Informations techniques
    • Conformité des produits
      • REACH
      • RoHS
      • Déclaration de conformité
      • Certificats
    • FAULHABER Motion Manager
    • Manuel d‘utilisation
    • Achat
  • Carrière
    • Career Germany
      • Job vacancies
      • Career opportunities
        • For school students
        • For university students
        • For career starters
        • For specialist and managers
      • Events
      • What we offer
        • Life & work
        • Professional development
        • Compensation & benefits
        • Family and career
    • Carrière Suisse
      • Bourse d'emplois
      • Premier emploi
        • Pour les Apprentis
        • Pour les débutants
        • Pour les spécialistes et les cadres
      • Événements
      • Nous offrons ...
        • Vie & Travail
        • Développement professionnel
        • Rémunération
        • Famille et profession
  • Actualités & Salons
    • Actualités
    • Salons
    • Presse
  • Sur FAULHABER
    • Profil de la Société
    • Gamme de services
    • Innovation
    • Qualité
    • Politique environnementale
    • Charte de l‘entreprise
    • Code of Conduct
    • Emplacements
      • DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)
      • FAULHABER MINIMOTOR SA (CH)
      • FAULHABER PRECISTEP SA (CH)
      • FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)
      • FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)
      • FAULHABER Benelux B.V. (NL)
      • FAULHABER France SAS (FR)
      • FAULHABER Austria GmbH (AT)
      • FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)
      • FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd. (CN)
      • FAULHABER Singapore Pte Ltd (SG)
      • FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
    • FAULHABER GROUP
  • Contact
    • Demande
    • FAULHABER dans le monde
    • Imprint
    • GTC
    • Cryptage de courrier électronique
  • Language
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
  • Home