Presse Achat
Presse Achat

Le système de contrôle du mouvement le plus compact du marché

L'innovation est une priorité essentielle

Augmentez votre amplitude de mouvement

FAULHABER Systèmes d’entraînement

Solutions innovantes et individuelles pour toute demande

Laissez-nous vous guider vers votre solution d'entraînement idéale.

Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire et de cliquer sur « Start Drive Calculator ».

Choisir la série de moteurs
-
-
-
-

Applications dans des marchés innovateurs

L’innovation en matière de produits et de processus ainsi qu’un niveau de compétence élevé et constant sont les facteurs de réussite fondamentaux qui expliquent l’excellent positionnement du FAULHABER dans les champs d’application exigeants.

FAULHABER motion header EN

FAULHABER motion – le magazine moteur

Découvrez les dernières nouvelles de FAULHABER dans notre magazine en ligne : la présentation de nouveaux produits, des rapports sur les nombreux domaines d'application de nos produits, des articles technologiques intéressants et bien plus encore.

Quoi de neuf?

La pierre angulaire et le sceau de qualité de la technologie d'entraînement de Faulhaber est l'auto-maintien

FAULHABER Systèmes d‘entraînement

FAULHABER est l'un des principaux fournisseurs de haute technologie dans le domaine des systèmes d'entraînement miniatures et microsystèmes. Du moteur C.C. performant avec un couple continu de 200 mNm jusqu'au microentraînement filiforme d'un diamètre extérieur de 1,9 mm, combinables avec des réducteurs de précision, des codeurs, des composants linaires et des commandes adaptés, FAULHABER offre la gamme la plus complète de systèmes d'entraînement miniatures disponible auprès d'une seule source à travers le monde.

plus d'info

Image of Contact header

FAULHABER dans le monde

Dans plus de 30 pays FAULHABER offre un réseau international d'ingénieurs d'application expérimentés et des distributeurs.

CONTACT

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.