Faulhaber
  • English
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
    • Italiano
  • Worldwide
An error occurred during the search. Please start a new search.
  • Prodotti
    • Catalogo prodotti
    • Drive selection
    • Motori DC

      Motori DC

      • Assenza di coppia residua
      • Controllo fluido del posizionamento e della velocità
      • Elevata efficienza
      • Basso livello di rumorosità
      • Coppia elevata
      • Peso ridotto
      • Inerzia del rotore estremamente bassa
      • Funzionamento di avvio/arresto dinamico
      • FAULHABER S/G

        FAULHABER S/G

        • Bassa ondulazione di coppia e alta efficienza
        • Ampio intervallo di temperature di esercizio
        • Assenza di coppia residua
        • Bassa corrente e tensione di avviamento
        • Compatto e leggero
      • FAULHABER SR

        FAULHABER SR

        • Potenti magneti in terre rare
        • Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +85 °C (opzionalmente da -55 °C a +125 °C)
        • Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
        • Bassa ondulazione di coppia e alta efficienza
        • Assenza di coppia residua
        • Bassa corrente e tensione di avviamento
        • Design estremamente compatto e leggero con encoder integrato
      • FAULHABER CXR

        FAULHABER CXR

        • Prestazioni altamente dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore 
        • Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
        • Potente magnete in terre rare
        • Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +100 °C (opzionalmente -55 °C)
        • Commutazione in grafite ad alta durata 
        • Assenza di coppia residua
        • Densità di potenza molto elevata
      • FAULHABER CR

        FAULHABER CR

        • Le migliori prestazioni dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore
        • Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
        • Potente magnete in terre rare
        • Intervallo di temperature di esercizio estremamente ampio da -30 °C a 125 °C (opzionalmente -55 °C, avvolgimento fino a un massimo di 155 °C)
        • Commutazione in grafite ad alta durata
        • Assenza di coppia residua
        • La più alta densità di potenza
      • FAULHABER SR-Flat

        FAULHABER SR-Flat

        • Design estremamente piatto. Lunghezze da 6 mm a 19 mm
        • Design a 4 poli
        • Momento d’inerzia minimo
        • Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima con un elevato rapporto di trasmissione 
        • Disponibile versione con encoder ottici integrati
      • Informazioni tecniche
    • Motori brushless CC

      Motori brushless CC

      • Design senza slot ad alta efficienza
      • Coppia elevata o alta velocità con dimensioni e peso contenuti
      • Accelerazione e decelerazione altamente dinamiche
      • Bassa rumorosità
      • Disponibile con una vasta gamma di opzioni sensore o sensorless
      • FAULHABER B-Micro

        FAULHABER B-Micro

        • Design estremamente compatto. Diametri compresi tra 3 mm e 5 mm
        • Per applicazioni a spazio molto limitato
        • Design a 2 poli con velocità da medie ad alte
        • Disponibili riduttori corrispondenti altamente compatti
        • Disponibili controlli di velocità corrispondenti
      • FAULHABER B

        FAULHABER B

        • Avvolgimento FAULHABER con sistema ad alta densità senza ferro
        • Disponibili sensori Hall digitali o analogici
        • Controllo della velocità estremamente fluido
        • Controllo di posizionamento sensibile
      • FAULHABER BHx

        FAULHABER BHx

        • Elevata potenza (fino a 96 W) a fronte di un diametro ridotto
        • Alta velocità prossima a 100.000 min-1 (versione BHS)
        • Elevatissima coppia impulsiva > 30 mNm (versione BHT)
        • Estremamente dinamico e reattivo a fronte di una bassa inerzia
        • Basse vibrazioni e basso rumore, adatto per utensili manuali
        • Encoder integrato opzionale
      • FAULHABER BX4

        FAULHABER BX4

        • Elevata rigidità di coppia e velocità grazie alla tecnologia a 4 poli 
        • Controllo della posizione in spazi di installazione estremamente ristretti grazie ai sensori Hall analogici opzionali  
        • Concetto di montaggio modulare e conforme al diametro per encoder magnetici e ottici ad alta risoluzione 
        • Disponibili versioni con controlli di velocità o di posizione integrati 
        • Elevata affidabilità e lunga vita utile
        • Rotore bilanciato dinamicamente, funzionamento silenzioso
      • FAULHABER BP4

        FAULHABER BP4

        • Motori ad alta potenza con coppia massima
        • Potenza di uscita continua da 133 W a 150 W
        • Eccezionale rapporto tra coppia, peso e dimensioni
        • Efficienza molto elevata (fino al 91%)
        • Sono disponibili sensori Hall analogici completamente integrati e relativi encoder, riduttori e controllori
        • Per il funzionamento di avvio/arresto dinamico
      • FAULHABER B-Flat

        FAULHABER B-Flat

        • Design estremamente piatto. Lunghezze da 9 mm a 22 mm
        • Design a 4 poli
        • Commutazione elettronica tramite tre sensori Hall digitali 
        • Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima con un elevato rapporto di trasmissione 
        • Controllo preciso della velocità
      • FAULHABER BXT

        FAULHABER BXT

        • Motori a rotore esterno con coppia molto elevata 
        • Potenza di uscita continua fino a 100 W
        • Eccezionale rapporto tra coppia, peso e dimensioni 
        • Design piatto per applicazioni in spazi ridotti. Gamma di lunghezza da 14 a 21 mm.
        • Disponibilità di encoder ottici e magnetici, riduttori e comandi corrispondenti 
        • Costruzione a 14 poli
      • Informazioni tecniche
    • Motori con elettronica integrata

      Motori con elettronica integrata

      • Elettroniche di controllo integrate
      • Estremamente compatto
      • Costruzione robusta
      • Facile da usare
      • Limitazione di corrente integrata
      • Regolazione dei parametri di controllo in base all’applicazione
      • FAULHABER BRC

        FAULHABER BRC

        • Caratteristiche del motore programmabili grazie al controllo di velocità integrato
        • Eccezionale affidabilità, lunga vita utile
        • Rotore bilanciato dinamicamente, funzionamento silenzioso
        • Assenza di coppia residua
        • Ampia e più lineare gamma di velocità/coppia
        • Fluidità di funzionamento
      • FAULHABER BX4 SC

        FAULHABER BX4 SC

        • Elevata rigidità di coppia e velocità grazie alla tecnologia a 4 poli
        • Controllo della velocità in spazi di installazione ristretti; grazie ai sensori Hall analogici opzionali, disponibili anche nella gamma di velocità bassa da 50 min-1
        • Concetto di montaggio modulare, conforme al diametro con limitazione di corrente integrata
        • Programmazione semplice e comoda grazie al Motion Manager e all’adattatore di programmazione
        • Elevata affidabilità e lunga vita utile
        • Rotore bilanciato dinamicamente, funzionamento silenzioso
      • FAULHABER BXT SC

        FAULHABER BXT SC

        • Elevata rigidità di coppia e velocità grazie alla tecnologia a 14 poli
        • Controllo della velocità in spazi di installazione ristretti; grazie all'elevato numero di poli dei motori, disponibile anche nella gamma a bassa velocità a partire da 200 giri/min
        • Concetto di montaggio modulare, conforme al diametro con limitazione di corrente integrata
        • Programmazione semplice e comoda grazie al Motion Manager e all’adattatore di programmazione
        • Elevata affidabilità e lunga vita utile
        • Seconda estremità dell’albero disponibile nelle dimensioni 32 e 42 mm
      • FAULHABER B-Flat SC

        FAULHABER B-Flat SC

        • Design estremamente piatto. Lunghezze da 10 mm a 22 mm con controllo di velocità già integrato
        • Design a 4 poli
        • Facile da usare
        • Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima con un elevato rapporto di trasmissione
        • Controllo preciso della velocità
      • FAULHABER B Cx

        FAULHABER B Cx

        • Ampia gamma di velocità: da 1 a 14.000 min -1
        • Interfaccia RS232 o CANopen, adattatore per il collegamento all'interfaccia USB
        • Concetto di montaggio compatto con limitazione di corrente integrata
        • Programmazione semplice e comoda grazie al Motion Manager e all’adattatore di programmazione
        • Requisiti di cablaggio minimi
        • Fluidità di funzionamento
      • FAULHABER BX4 CxD/Cx

        FAULHABER BX4 CxD/Cx

        • Ampia gamma di velocità: da 1 a 11.300 min -1
        • Interfaccia RS232 o CANopen, adattatore per il collegamento all'interfaccia USB
        • Concetto di montaggio compatto con limitazione di corrente integrata 
        • Programmazione semplice e comoda grazie al Motion Manager e all’adattatore di programmazione
        • Requisiti di cablaggio minimi
        • Fluidità di funzionamento
      • FAULHABER MCS

        FAULHABER MCS

        • Massima coppia in uno spazio di installazione compatto
        • Interfacce: RS232, CANopen, EtherCAT, configurazione via USB 
        • Opzionalmente disponibile con classe di protezione IP 54
        • Programmazione semplice e comoda grazie al Motion Manager e all’adattatore di programmazione
        • Concetto standardizzato di spina e collegamento
        • Possibilità di utilizzo universale in modalità slave o stand-alone
        • Funzioni avanzate di protezione e diagnostica, LED di stato locali
    • Motori lineari

      Motori lineari

      • Elevata dinamica
      • Eccellente rapporto forza/volume
      • Nessuna forza residua presente
      • Carcassa in metallo non magnetico
      • Costruzione compatta e robusta
      • Non richiede lubrificazione
      • Semplicità di installazione e configurazione
    • Motori passo-passo

      Motori passo-passo

      • Inerzia del rotore estremamente bassa
      • Alta densità di potenza
      • Lunga durata operativa
      • Ampia gamma di temperature operative
      • Ideale per applicazioni di micro-stepping
    • Motori piezoelettrici

      Motori piezoelettrici

      • Molto compatto
      • Coppia elevata
      • Trasmissione diretta
      • Nessun gioco
      • Risoluzione su scala nanometrica
      • Eccellente efficienza energetica
    • Riduttori di precisione

      Riduttori di precisione

      • Disponibile in un’ampia gamma di rapporti di riduzione
      • Sono disponibili versioni senza gioco
      • Disponibile con una varietà di cuscinetti per alberi, compresi i cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere
      • Riduttori planetari

        Riduttori planetari

        • Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
        • Utilizzo di materiali plastici e ceramici ad alte prestazioni
        • Disponibile con una varietà di cuscinetti per alberi, compresi i cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere
        • Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali speciali
        • Modifiche personalizzate disponibili
      • Riduttori a stadi e riduttori a stadi senza gioco

        Riduttori a stadi e riduttori a stadi senza gioco

        • Disponibile in un’ampia gamma di rapporti di riduzione, compresi rapporti molto elevati
        • Sono disponibili versioni senza gioco
        • Disponibile con una varietà di cuscinetti per alberi, compresi i cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere
    • Componenti lineari

      Componenti lineari

      • Lunga durata di vitae
      • Elevata efficienza
      • Lunghezza variabile
      • Versioni personalizzate con lubrificazione speciale per campi di applicazione estesi
      • Elevata precisione di posizionamento grazie al gioco notevolmente ridotto
      • Viti filettate e opzioni
    • Encoder

      Encoder

      • Estremamente compatto
      • Alta risoluzione fino a 40.000 passi per rotazione (corrispondente a una risoluzione angolare di 0,009°)
      • Poiché non ci sono uscite opencollector, non occorrono resistenze pull-up sulle uscite
      • Fronti di commutazione simmetrici, compatibili con CMOS e TTL
      • Sono disponibili risoluzioni diverse come dotazione per l’erogazione standard, a seconda del tipo, da 16 a 10.000 impulsi
      • Encoder incrementali

        Encoder incrementali

      • Encoder assoluti

        Encoder assoluti

    • Elettroniche di controllo

      Elettroniche di controllo

      • Design compatto
      • Controllo preciso e dinamico
      • Configurazione flessibile per tipi di motori diversi
      • Configurazione tramite adattatore per interfaccia USB
      • Software Motion Manager facile da utilizzare
      • Controllo di velocità

        Controllo di velocità

        • Design compatto
        • Capacità di riconfigurazione flessibile
        • Requisiti di cablaggio minimi
        • Impostazione dei parametri tramite il software FAULHABER Motion Manager e l’adattatore di interfaccia USB
        • Ampia gamma di accessori
      • Controllo di posizione

        Controllo di posizione

        • Costruzione compatta
        • Controllato tramite interfaccia RS232 o CAN
        • Requisiti di cablaggio minimi
        • Parametrizzazione con software “FAULHABER Motion Manager” e interfaccia USB
        • Ampia gamma di accessori
        • Semplice messa in funzione
    • Accessori

      Accessori

      • Trasferimento di dati in tempo reale
      • Potenza del segnale ottimale senza interferenze dovute al cavo
      • Cavi di sistema preassemblati: cablaggio rapido e semplice, connessione senza errori, soluzione di connessione innovativa e rapida per i dispositivi
      • Connessioni semplici e veloci con diverse opzioni di collegamento
      • Connessione rapida di dati tra dispositivi definiti
      • Adattatori con connettori plug-in o a vite
  • Markets
    • Focus COVID-19

      Focus COVID-19

      ll Coronavirus e la malattia che esso provoca, il COVID-19, tengono il mondo in pugno. Il numero di persone ammalate e che sono risultate positive al virus continua a crescere. Per rallentare la diffusione della pandemia vengono prese specifiche misure alcune delle quali molto drastiche. Allo stesso tempo, vengono create ed ampliate le capacità di laboratorio e di diagnosi per consentire un‘analisi più rapida dei test e per condurre ricerche utilizzando dati sugli anticorpi e sull’immunità al fine di contribuire alla creazione di vaccini.

      • Sistemi di ventilazione

        Sistemi di ventilazione

        La richiesta di sistemi di ventilazione è enormemente aumentata in pochissimo tempo in tutto il mondo e molti paesi stanno attualmente sviluppando le loro capacità nonché espandendo quelle già esistenti. Per garantire l‘apporto di ossigeno, i dispositivi CPAP (per la ventilazione meccanica a pressione positiva continua) vengono utilizzati in casi non invasivi per supportare la respirazione.

      • Equipaggiamento protettivo personale (PAPR)

        Equipaggiamento protettivo personale (PAPR)

        La protezione respiratoria riveste una particolare importanza nell’equipaggiamento protettivo personale. Dopotutto, il virus si diffonde mediante trasmissione di goccioline respiratorie. I sistemi PAPR chiusi (respiratori motorizzati con sistema di purificazione dell‘aria) offrono una protezione ideale per il personale medico. I sistemi di ventilazione portatili forniscono aria filtrata e non contaminata attraverso un ventilatore. Ciò consente agli operatori sanitari e al personale ospedaliero di essere protetti individualmente dall‘esposizione al virus, pur essendo in grado di prendersi cura dei pazienti infetti da COVID-19.

      • Automazione di laboratorio

        Automazione di laboratorio

        La crescita e l‘ampliamento delle capacità di analisi sono considerati un elemento importante nella lotta contro il COVID-19. Più test vengono eseguiti, più è possibile apprendere sul virus. Per le persone con potenziali sintomi di COVID-19, è essenziale che abbiano accesso a risorse di test rapide ed accurate per confermare la diagnosi sospetta ed individuare una prognosi efficace. 

      • Analisi Point of Care (PoC)

        Analisi Point of Care (PoC)

        Nelle unità di terapia intensiva, nei reparti ambulatoriali o negli studi medici c‘é la necessità di prendere decisioni di vitale importanza e basate su valori di laboratorio il più rapidamente possibile. Perché ciò sia possibile devono essere eseguiti dei test al cosidetto point-of-care, un‘analisi medica svolta in prossimità del sito di cura del paziente in modo che i risultati siano immediatamente disponibili. Questi test vengono utilizzati per rilevare in loco parametri quali enzimi cardiaci e valori ematici o per rilevare la presenza di agenti patogeni come il SARS-CoV-2 su tamponi mediante test PCR.

      • Termometria a raggi infrarossi

        Termometria a raggi infrarossi

        Per semplificare, si può dire che, in un termometro a infrarossi, una lente focalizza l‘energia termica di un oggetto, ad esempio un edificio, una persona o un animale, su un rivelatore. Pertanto, l‘operatore del dispositivo può identificare rapidamente la temperatura in una stanza o, nel caso del COVID-19, notare una temperatura elevata o la febbre di una persona infetta.

      • more
    • Apparecchiature mediche ed i laboratorio

      Apparecchiature mediche ed i laboratorio

      • Operazione Robot

        Operazione Robot

        Dopo l'industria, i robot stanno conquistando le scienze mediche. I vantaggi sono evidenti: nessun affaticamento, massima precisione e velocità, ergonomia ottimale. Gli esperti vedono il loro impiego come la prossima evoluzione nel trattamento dei pazienti. Già oggi, i sistemi robotizzati sono utilizzati in numerose applicazioni chirurgiche, come in ortopedia, neurologia, chirurgia cardiotoracica e vascolare o in otorinolaringoiatria.

      • Laboratory automation

        Laboratory automation

        Countless samples are tested daily in analytical laboratories. The benefits of automation in this area is obvious: They make it possible to achieve faster results, higher throughput, fewer errors and lower personnel costs. In order to ensure smooth operation, high dynamics and precision are extremely important for the drive systems.

      • Myoelectric prosthesis

        Myoelectric prosthesis

        Tie shoelaces, fold bed linen, tear open a bag of crisps – the list of things that are difficult to do with one hand goes on and on. People with a congenital amputation or who have lost a hand due to an accident are confronted with such obstacles every day. To make daily life easier, the British company Steeper developed the Bebionic myoelectric hand prosthesis. 

      • more
    • Factory Automation & Robotics

      Factory Automation & Robotics

      Various actuators and sensors are integrated in automated manufacturing applications. The linking together of these components and the commissioning of the systems must take place simply and quickly. FAULHABER drive systems can be configured conveniently and integrated easily and securely using standardised interfaces.

      • Assemblaggio SMT

        Assemblaggio SMT

        L'elemento tecnico centrale del nostro mondo moderno è il microchip. Dalla macchina da caffè ai satelliti per le comunicazioni, non esiste praticamente nulla che funzioni senza di esso. La produzione di componenti microelettronici è dunque una tecnologia chiave per eccellenza. 

      • Picker robot TORU

        Picker robot TORU

        Microdrives and Motion Controllers from FAULHABER are what make the TORU picker robot from Magazino so versatile. With an eye to the constantly growing sector of online retail, logistics and material flow are coveted playing fields for technical progress – with the goal of increasing effi ciency through automation and digitalisation.

      • Small parts gripper

        Small parts gripper

        A small gripping system that is both quick and powerful – up to now, that was often only possible with pneumatics. Because with compressed air, large amounts of pressure can be conveyed virtually without any time lag. A compressed air supply requires a complex infrastructure, however, and having to provide it for every production step is diffi cult and expensive.

      • more
    • Precision Monitoring & Measuring

      Precision Monitoring & Measuring

      Accuracy and resolution in the micrometer range as well as exactly reproducible test procedures are required in modern measurement and testing technology. Here, FAULHABER drive systems provide precise control dynamics and a high power density in a minimum amount of space.

      • Dosing pump

        Dosing pump

        The miniaturization trend extends across all industries; however, the ever-decreasing product sizes are a challenge to the automation technology, e.g. when it comes to accurately applying the correct amount of soldering paste, adhesive, lubricant, potting material or sealant.

      • Broadband seismometers

        Broadband seismometers

        Imagine a bar that extends from Zurich to Tokyo, more than 10,000 kilometres. Now someone in Tokyo slides a piece of paper beneath it. The seismometer at the Zurich end then reacts and precisely indicates the minimal change to the inclination angle. 

      • Test systems for car doors

        Test systems for car doors

        Product life cycles are becoming shorter in all areas of industry. New products appear on the market faster and faster. This trend is particularly evident in the automotive sector. While not so long ago it still took seven to eight years before a vehicle was ready for production, today it is just two-and-a-half to three years.

      • more
    • Industrial Tools & Equipment

      Industrial Tools & Equipment

      Industrial machines are becoming ever more complex with regard to functionality and design, while their size remains the same. FAULHABER motion control systems provide the full range of functions of complete positioning systems with minimum space and wiring requirements.
      • ViscoQuick

        ViscoQuick

        Da liscio e cremoso a leggero e soffice, fino a denso e appiccicoso - con gli alimenti, il nostro palato ci fornisce informazioni affidabili sulla consistenza. Sputare o deglutire? È una decisione questa, che prendiamo in una frazione di secondo. Allo stesso modo, nel settore industriale sono richieste decisioni altrettanto rapide e semplici.

      • Sensor Screwdriver

        Sensor Screwdriver

        Every handyman intuitively knows how to tighten a screw: according to feel. In the hobby room, this is generally sufficient for achieving the correct amount of tightening torque. In industrial production, on the other hand, the demand for secure screw fixing is much greater because the intention is to ensure that the end product remains functional until the end of its service life.

      • Laser a diodi

        Laser a diodi

        I raggi laser possono sciogliere e addirittura vaporizzare i metalli in modo estremamente efficiente e preciso. Per questo motivo, vengono usati sempre più di frequente come utensili per unire componenti, in particolare per saldarli e brasarli ad esempio nell’industria automobilistica. In genere, i dispositivi laser, come le comuni torce per saldatura, sono caratterizzate da un unico punto focale o "spot". 

      • more
    • Aerospace & Aviation

      Aerospace & Aviation

      In space or in civil aviation – the components used in this environment are subjected to extremely high mechanical stress but must still operate perfectly. FAULHABER drive solutions function reliably in a vacuum and at extremely low temperatures, and ensure safety and comfort for air travel.

      • Mars Rover

        Mars Rover

        2020 is the year of the next Rover mission to Mars. The main payload of the Russian Proton rocket: the ExoMars Rover, developed by the European and Russian Space Agencies (ESA & Roskosmos). The plan is for the vehicle to be equipped with nine measuring instruments. Including one that will be mounted on a two-meter mast on the rover. 

      • Cabin equipment

        Cabin equipment

        In 2011 there were 15,556 passenger planes and almost as many private jets in operation worldwide. If predictions prove correct, this figure is set to double in the next fifteen years. At the same time there is a marked trend towards equipping aircraft cabins with additional features that provide comfort at the push of a button. This will require an increasing number of small electric motors which, of course, must be as reliable, light and powerful as possible.

      • Control rocket fuel valves

        Control rocket fuel valves

        Amid tightening budgets, space agencies are increasingly looking to the commercial space sector to provide the launch vehicles of the future. Some companies now offer highly reliable and economically viable launch vehicles which can send a large variety of payloads into Earth orbit.

      • more
    • Optics & Photonics

      Optics & Photonics

      Adjusting optical lenses for zooming and focusing or the adjustment of mirrors in laser applications require maximum precision in the smallest possible installation space. Here, FAULHABER drive systems provide full functionality in compact form.
      • Spettrografo

        Spettrografo

        Cosa fanno i vicini? Che lo ammettiamo o no, è quello che tutti vorremmo sapere. Applicata a tutta l'umanità e alla Terra, la domanda è la stessa: Cosa succede nella Via Lattea? Sappiamo sorprendentemente poco in merito a questo argomento, in quanto spesso, é come cercare di distinguere il singolo albero all'interno di una foresta. 

      • Pulsed-laser beams

        Pulsed-laser beams

        If you turn on your pocket torch for just a second and point it towards the sky, your beam reaches all the way to the moon. How fast would you need to switch the torch on and off in order for the beam to be shorter than the thickness of a human hair? It's not something you could accomplish with your thumb, that much is certain.

      • X-ray optics

        X-ray optics

        When Wilhelm Röntgen discovered and investigated the X-ray in the late 19th century, he was one of the few pioneers in the field who routinely used protective lead shields. He may not have known the precise reasons why, but he suspected that this kind of radiation was not good for human health – and his suspicions were well founded.

      • more
    • Camera, Audio & Data

      Camera, Audio & Data

      Speed and flexibility are particularly important factors in film recording and everyday TV business. Drive technology for modern camera technology is therefore subject to specific requirements. FAULHABER drive systems convince with their dynamic movement and compact power combined with minimum mass and maximum efficiency.
      • Panoramic camera

        Panoramic camera

        Modern electronic cameras are opening the door for totally new photographic possibilities, both for photos taken in situ and for post image processing. By combining the high resolution and rapid shot frequency that can be achieved nowadays with a "rotating turntable", so-called panorama shots can easily be compiled. The basis for this, along with a top-quality photographic device, is optimal camera or lens focusing over the swivel range.

      • Camera set up

        Camera set up

        In the rugged environment of the ocean, making brilliant films is far from easy. To shoot the “OCEANS” documentary, French film company “Galatée Films” therefore required some advances to be made to existing camera technology. The challenge of creating the necessary camera stability to ensure shudder-free images could be shot from a permanently shaky surface was a particularly difficult task for the developers.

      • more
    • Environmental & Safety

      Environmental & Safety

      Scientific analysis and development often means having to overcome extreme conditions in order to obtain data. FAULHABER drive systems operate with extreme precision and absolute reliability even in the most inhospitable environments.
      • Robot ricarica

        Robot ricarica

        Sebbene l'e-mobility stia diventando sempre più popolare, in alcune aree c'è ancora spazio per lo sviluppo di tecnologie standard funzionali. Uno di questi esempi è il modo in cui le auto vengono ricaricate: nessuno vuole vedere strade disseminate di stazioni di ricarica. E sebbene la ricarica induttiva sarebbe in gran parte nascosta alla vista, essa presenta alcuni svantaggi significativi. 

      • Electronic Partner for Individual Climbing (EPIC)

        Electronic Partner for Individual Climbing (EPIC)

        Typically when climbing, it is essential to have a belayer. Provided that he does not make a mistake, the climber’s fall will be arrested by the rope after one or two meters. Since the climber mostly takes care for his own self-interest, the occasions when this happens are few and far between. 

      • Energy kites

        Energy kites

        An innovative approach, which harvests wind power through the use of comparatively small turbines by means of steerable kites, is setting new standards. Microdrives support the fully automatic control of the kite.

      • more
    • Modelling & Prototyping

      Modelling & Prototyping

      The fundamental requirement placed on models and prototypes is always replication in true-to-scale miniaturisation with the highest possible accuracy with regard to shape, function and technical equipment. As compact drive solutions, FAULHABER drive systems ensure prototypical, precise movements.
      • Driveless Racing Car

        Driveless Racing Car

        Driverless driving is a topic which is currently attracting a great deal of attention from experts and media alike. Driverless racing cars have now competed against each other for the first time in “Formula Student Driverless” in August 2017 in the “Formula Student Germany” competition at the Hockenheimring (Baden-Württemberg).

      • Miniatur Wunderland

        Miniatur Wunderland

        Visit the most diverse regions of the world in just a single day: explore Las Vegas, the Alps or the Norwegian fjords in only a few hours − it is possible in the Miniatur Wunderland. Located directly along the Elbe river in Hamburg's Speicherstadt (traditional warehouse district), it features the largest model railway in the world and is one of the most exciting tourist attractions in Germany. 

      • Commercial Vehicle Replicas

        Commercial Vehicle Replicas

        True to the original replicas of commercial vehicles not only gladden the heart of any model car collector but also find increasing use as simulation vehicles for high-quality industrial products – provided, that is, they match the form, function and technical specifications of the original as closely as possible.

      • more
    • Consumer

      Consumer

      Electronically controlled movements can be found almost everywhere. The huge variety of miniature motors mirrors the broad spectrum of potential applications. In the field of miniature drives in particular, FAULHABER offers a range of powerful standard products that can easily master tasks in everyday applications.
      • Bicicletta

        Bicicletta

        Non vi è alcun dubbio sul fatto che la bicicletta sia parte integrante della cultura della mobilità tedesca. Il 97% delle persone in Germania sa usare questo mezzo di trasporto e non lo fa solamente nel tempo libero ma anche per effettuare acquisti o recarsi a lavoro. A causa dell’aumento del costo del petrolio e della costante congestione del traffico negli orari di punta, gli abitanti in particolare delle grandi città considerano la bicicletta la vera alternativa all’automobile.

      • Scultura cinetica «Project Anthozoa»

        Scultura cinetica «Project Anthozoa»

        Un movimento fluido e vivo senza cogging, un rapporto forza-corrente perfettamente lineare, un'elevata dinamica, un esatto controllo della posizione: grazie a queste caratteristiche i servomotori c.c. lineari di FAULHABER sono l'ideale per microposizionamenti - o per dare vita ad un'affascinante opera d'arte. La scultura cinetica «Project Anthozoa»: una collaborazione tra MKT AG, flying saucer GmbH e FAULHABER.

      • Golf trolley

        Golf trolley

        A combination of exercise, relaxation and a sporting challenge - these are the things that motivate golfers when they step onto the green. The golfer’s most important companion is a lightweight and manoeuvrable golf trolley. The latest models assist their owners as E-caddies, like the TiCad Liberty, the premium golf trolley from manufacturer TiCad. 

      • more
  • Supporto
    • Elettroniche di controllo

      Elettroniche di controllo

      Sono disponibili le risposte alle domande più frequenti, le informazioni specifiche sui vostri prodotti e il loro utilizzo, i download come il software Motion Manager o gli speciali file di configurazione PLC.

      • Note applicative per le elettroniche di controllo

        Note applicative per le elettroniche di controllo

        Sono disponibili note applicative per controllori di velocità, controllori di movimento v 2.5 e controllori di movimento v 3.0. In genere, le note applicative per una piattaforma specifica riguardano anche i sistemi integrati di controllo di velocità e controllo di movimento.

      • Domande frequenti sull’elettronica di controllo

        Domande frequenti sull’elettronica di controllo

        In caso di comportamento anomalo da parte del sistema di azionamento, consultare questa sezione. Aggiorniamo le domande e le risposte man mano che rileviamo risposte interessanti nel corso delle operazioni di assistenza giornaliere.

      • Download

        Download

        La sezione dei download raccoglie alcuni file tra cui esempi di programmazione, il più recente firmware dei controllori e le informazioni sulla relativa versione.

      • Documentazione sulle elettroniche di controllo

        Documentazione sulle elettroniche di controllo

        Le istruzioni operative e i manuali riguardo la nostra ampia gamma di prodotti elettronici.

    • Gearheads

      Gearheads

      Find additional information about gearheads and their application. If you need assistance during commissioning of any of these motors try and contact our support here.

      • Gearhead FAQ

        Gearhead FAQ

        In case of any odd behavior of your gearheads you might want to check this section. We are updating the questions and answers whenever we come across an interesting answer in our daily

    • Encoder

      Encoder

      Sono disponibili le risposte alle domande frequenti, le informazioni specifiche sui vostri prodotti e il loro utilizzo, i download come Motion Manager o gli speciali file di configurazione PLC.

      • Note applicative per encoder e sensori

        Note applicative per encoder e sensori

        Le note applicative sono disponibili per diversi tipi di encoder e interfacce come i dispositivi digitali Hall, l’encoder incrementale o l’encoder assoluto.

      • Domande frequenti sull’encoder

        Domande frequenti sull’encoder

        In caso di comportamenti anomali dell’encoder, questa sezione potrebbe contribuire a risolvere il problema. Aggiorniamo le domande e le risposte man mano che rileviamo risposte interessanti nel corso delle operazioni di assistenza giornaliere.

      • Documentazione sugli encoder

        Documentazione sugli encoder

        Contiene le spiegazioni necessarie per utilizzare e comprendere le nostre schede tecniche. È un singolo documento che raccoglie tutte le informazioni tecniche riportate nel nostro catalogo.

    • Motori

      Motori

      Sono disponibili ulteriori informazioni sui motori lineari e i motori passo-passo e le relative applicazioni. Per ricevere assistenza durante la messa in servizio di uno di questi motori, contattate il nostro servizio di assistenza.

      • Note applicative per i motori

        Note applicative per i motori

        Per alcune delle nostre serie di motori sono disponibili note applicative con informazioni dettagliate aggiuntive rispetto a quelle contenute nella scheda tecnica.

      • Documentazione sui motori

        Documentazione sui motori

        Contiene le spiegazioni necessarie per utilizzare e comprendere le nostre schede tecniche. Si tratta di un documento unico che raccoglie tutte le informazioni tecniche riportate nel nostro catalogo.
      • Motor FAQ

        Motor FAQ

        In case of any odd behavior of your motor you might want to check this section. We are updating the questions and answers whenever we come across an interesting answer in our daily support.

      • Tutorials

        Tutorials

        Download white papers and technical articles for support documentation and overview information about coreless (brush) DC motor technology and FAULHABER stepper motors.

    • Documentazione

      Documentazione

      • Catalogo e catalogo compatto FAULHABER

        Catalogo e catalogo compatto FAULHABER

        In oltre 650 pagine del suo nuovo catalogo 2020 - 2021, FAULHABER presenta la più completa gamma di tecnologie di azionamento in miniatura e micro altamente sviluppate, offerta da un unico produttore in tutto il mondo.

      • FAULHABER motion

        FAULHABER motion

        FAULHABER motion è la rivista aziendale di FAULHABER con storie interessanti relative alle applicazioni dei prodotti FAULHABER, articoli di tecnologia, novità sui prodotti e molto altro ancora. FAULHABER motion viene pubblicata due volte all’anno e viene consegnata gratuitamente ai clienti e alle parti interessate.

      • Soluzioni di mercato FAULHABER

        Soluzioni di mercato FAULHABER

        Ogni cliente ha esigenze e richieste specifiche che devono essere identificate. Grazie alla nostra consolidata e completa conoscenza dei mercati, siamo in grado di offrirvi i prodotti, i servizi e le soluzioni migliori e più appropriati da utilizzare in modo efficace ed efficiente nel vostro mercato di riferimento.
      • Informazioni tecniche

        Informazioni tecniche

        In questo documento troverete spiegazioni dettagliate relative alle informazioni tecniche fornite per i diversi componenti dei sistemi di azionamento, esempi di calcolo e descrizioni dettagliate relative alla progettazione di motori, dei riduttori, dei componenti lineari, degli encoder e delle elettroniche di controllo.
    • Conformità del prodotto

      Conformità del prodotto

      Le informazioni e i documenti relativi alla conformità della linea di prodotti FAULHABER rispetto alle direttive e ai regolamenti attualmente in vigore e ai certificati ISO disponibili per il download.

      • REACH

        REACH

        La normativa REACH sta per “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) ed è entrata in vigore l’1 giugno 2007 con il regolamento (CE) n. 1907/2006. REACH è un regolamento dell’Unione Europea il cui scopo è quello di proteggere maggiormente la salute umana e l’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche.

      • RoHS

        RoHS

        La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (la cosiddetta direttiva RoHS) disciplina alcune condizioni per l’immissione in circolazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

      • Dichiarazione di conformità

        Dichiarazione di conformità

        Con la Dichiarazione di Conformità CE FAULHABER dichiara che i prodotti qui elencati soddisfano i requisiti essenziali di protezione definiti nella direttiva citata di volta in volta.

      • Certificati

        Certificati

        Per FAULHABER, il controllo di qualità non è solo una certificazione tecnica, ma una filosofia dei dipendenti. L’atmosfera di cooperazione e dialogo orientato alle soluzioni contribuisce alla diffusione della consapevolezza di cosa si intende per qualità massima e questo principio è fatto proprio da ogni singolo dipendente del nostro gruppo.

      • Politica sui minerali provenienti da zone di conflitto

        Politica sui minerali provenienti da zone di conflitto

        Il termine “minerali provenienti da zone di conflitto” si riferisce a stagno, tungsteno, tantalio e oro, provenienti dalla Repubblica democratica del Congo e dai Paesi limitrofi. Questi metalli vengono chiamati anche minerali 3TG. Il commercio di minerali 3TG provenienti dalla Repubblica democratica del Congo e dai Paesi limitrofi consente il perpetuarsi di conflitti armati e violazioni dei diritti umani.

    • FAULHABER Motion Manager

      FAULHABER Motion Manager

      Il software “FAULHABER Motion Manager” fornisce all’utente un supporto completo per l’avvio e la configurazione dei comandi del sistema di azionamento FAULHABER. L’interfaccia grafica utente rende possibili procedure uniformi e intuitive indipendentemente dalla famiglia di dispositivi e dall’interfaccia utilizzata.

    • Manuali di istruzioni

      Manuali di istruzioni

      Sono disponibili per il download le istruzioni operative e i manuali della nostra vasta gamma di prodotti elettronici, comprese quelle dei sistemi di azionamento con elettronica integrata. Le versioni attuali dei manuali di istruzioni sono disponibili nell’area download del singolo prodotto, selezionabile tramite l’opzione di ricerca del prodotto.

    • Acquisti

      Acquisti

      FAULHABER, lo specialista internazionale per i sistemi di azionamento di alta qualità, apprezza i materiali di alta qualità e la complessa tecnologia dei suoi fornitori. Ciò che è importante per noi, in quanto azienda innovativa, è una gestione dei fornitori ben organizzata ed efficiente, che viene realizzata tramite le seguenti fasi:
  • Lavora con noi
    • Posizioni aperte
    • Offerte di lavoro in Germania
      • Opportunità di lavoro
      • Eventi
      • Cosa offriamo
    • Offerte di lavoro in Svizzera
      • Opportunità di lavoro
      • Eventi
      • Cosa offriamo
    • Career US
  • News ed eventi
    • News
    • Events
      • Esposizioni
      • Webinars
    • FAULHABER press area
      • Stampa
      • Photographic material
  • Informazioni su FAULHABER
    • Profilo dell’azienda
    • Gamma di servizi
    • Innovazione
    • Qualità
    • Politica ambientale
    • Dichiarazione di missione
    • Codice di condotta
    • Sedi
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
    • Storia dell’azienda
    • FAULHABER GROUP
  • Contatti
    • Richiesta
    • FAULHABER Worldwide
    • Note redazionali
    • Protezione dei dati
    • GTC
    • Crittografia e-mail
    • eCommerce Frequently Asked Questions
  • FAULHABER Worldwide
  • News & Events
  • News
  • EPHJ-EPMT-SMT

June 4, 2019

EPHJ-EPMT-SMT

The EPHJ-EPMT-SMT, taking place June 18. – 21. In Geneva, is a dazzling showcase of high-precision technology in the fields of watchmaking, jewellery, microtechnologies and medical technology. There will be a focus on Industry 4.0 and innovative concepts to connect the digital and real worlds. Another technology that is on everyone’s lips and has been embraced by several exhibitors is 3D printing. Last but not least there is the field of robotics, which has advanced in leaps and bounds in recent years and is now able to execute extremely prise micro-assemblies (accurate to the micron) and deploy 3D gesture recognition to perform automated component coupling and decoupling on different surface finishing tools.

At booth F99, FAULHABER will present its product portfolio as well as innovations for different areas of application: factory automation and robotics, medicine and laboratory equipment, aerospace or even industrial tools.

The team from FAULHABER Minimotor is looking forward to meeting at our booth F99.

You wish to pay us a visit? Request your free trade show ticket here.

Back to news overview
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
  • Prodotti
    • Catalogo prodotti
    • Drive selection
    • Motori DC
      • FAULHABER S/G
      • FAULHABER SR
      • FAULHABER CXR
      • FAULHABER CR
      • FAULHABER SR-Flat
      • Informazioni tecniche
    • Motori brushless CC
      • FAULHABER B-Micro
      • FAULHABER B
      • FAULHABER BHx
      • FAULHABER BX4
      • FAULHABER BP4
      • FAULHABER B-Flat
      • FAULHABER BXT
      • Informazioni tecniche
    • Motori con elettronica integrata
      • FAULHABER BRC
      • FAULHABER BX4 SC
      • FAULHABER BXT SC
      • FAULHABER B-Flat SC
      • FAULHABER B Cx
      • FAULHABER BX4 CxD/Cx
      • FAULHABER MCS
    • Motori lineari
    • Motori passo-passo
    • Motori piezoelettrici
    • Riduttori di precisione
      • Riduttori planetari
      • Riduttori a stadi e riduttori a stadi senza gioco
    • Componenti lineari
      • Viti filettate e opzioni
    • Encoder
      • Encoder incrementali
      • Encoder assoluti
    • Elettroniche di controllo
      • Controllo di velocità
      • Controllo di posizione
    • Accessori
  • Markets
    • Focus COVID-19
      • Sistemi di ventilazione
      • Equipaggiamento protettivo personale (PAPR)
      • Automazione di laboratorio
      • Analisi Point of Care (PoC)
      • Termometria a raggi infrarossi
      • more
    • Apparecchiature mediche ed i laboratorio
      • Operazione Robot
      • Laboratory automation
      • Myoelectric prosthesis
      • more
    • Factory Automation & Robotics
      • Assemblaggio SMT
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
      • Laser a diodi
      • more
    • Aerospace & Aviation
      • Mars Rover
      • Cabin equipment
      • Control rocket fuel valves
      • more
    • Optics & Photonics
      • Spettrografo
      • Pulsed-laser beams
      • X-ray optics
      • more
    • Camera, Audio & Data
      • Panoramic camera
      • Camera set up
      • more
    • Environmental & Safety
      • Robot ricarica
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
      • Bicicletta
      • Scultura cinetica «Project Anthozoa»
      • Golf trolley
      • more
  • Supporto
    • Elettroniche di controllo
      • Note applicative per le elettroniche di controllo
      • Domande frequenti sull’elettronica di controllo
      • Download
      • Documentazione sulle elettroniche di controllo
    • Gearheads
      • Gearhead FAQ
    • Encoder
      • Note applicative per encoder e sensori
      • Domande frequenti sull’encoder
      • Documentazione sugli encoder
    • Motori
      • Note applicative per i motori
      • Documentazione sui motori
      • Motor FAQ
      • Tutorials
    • Documentazione
      • Catalogo e catalogo compatto FAULHABER
      • FAULHABER motion
      • Soluzioni di mercato FAULHABER
      • Informazioni tecniche
    • Conformità del prodotto
      • REACH
      • RoHS
      • Dichiarazione di conformità
      • Certificati
      • Politica sui minerali provenienti da zone di conflitto
    • FAULHABER Motion Manager
    • Manuali di istruzioni
    • Acquisti
  • Lavora con noi
    • Posizioni aperte
    • Offerte di lavoro in Germania
      • Opportunità di lavoro
      • Eventi
      • Cosa offriamo
    • Offerte di lavoro in Svizzera
      • Opportunità di lavoro
      • Eventi
      • Cosa offriamo
    • Career US
  • News ed eventi
    • News
    • Events
      • Esposizioni
      • Webinars
    • FAULHABER press area
      • Stampa
      • Photographic material
  • Informazioni su FAULHABER
    • Profilo dell’azienda
    • Gamma di servizi
    • Innovazione
    • Qualità
    • Politica ambientale
    • Dichiarazione di missione
    • Codice di condotta
    • Sedi
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
    • Storia dell’azienda
    • FAULHABER GROUP
  • Contatti
    • Richiesta
    • FAULHABER Worldwide
    • Note redazionali
    • Protezione dei dati
    • GTC
    • Crittografia e-mail
  • Shop
    • eCommerce Frequently Asked Questions
  • Language
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
    • Italiano
  • Home
  • My Account

Functions & website content

We use cookies and similar technologies on this website ("Cookies"). In order to allow their use to analyze website usage and to enhance functionality, please click on "Use all functions". To change the settings and select which specific Cookies we are allowed to use, or to obtain more detailed information, please click on "Settings".

No additional functions Data privacy Imprint

Below, you can activate/deactivate the individual technologies that are used on this website.