Career Press Supplier
Six different DC-motors from FAULHABER, arranged on white stages against a gray-blue background.

Silniki DC firmy FAULHABER

Dynamiczne i bez momentu pulsacyjnego

Porównanie produktów

Precyzyjne pozycjonowanie
Mały hałas & wysoka wydajność
Rozwiązania pod klienta

Szeroki wybór silników DC

Rewolucyjnie dobre - silniki DC firmy FAULHABER różnią się od konwencjonalnych silników prądu stałego z rdzeniem żelaznym, przede wszystkim samonośną cewką miedzianą o konstrukcji skośnie nawijanej. Dzięki dynamicznym osiągom, precyzji i niezawodności w niezwykle kompaktowej i lekkiej formie, producenci w wielu branżach polegają na silnikach prądu stałego FAULHABER.

FAULHABER S/G family 3D drawing in open view

FAULHABER S/G

  • Średnica: 6 ... 22 mm
  • Długość: 15 ... 32,6 mm
  • Napięcie nominalne: 1.5 ... 40 V
  • Prędkość do: 24000 min-¹
  • Moment obrotowy do: 5,9 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 8 W
FAULHABER SXR family 3D drawing in open view

FAULHABER SXR

  • Średnica: 12 ... 16 mm
  • Długość: 18.3 ... 28.3 mm
  • Napięcie nominalne: 3 ... 24 V
  • Prędkość do: 15000 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 5.03 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 9.76 W
FAULHABER SR family 3D drawing in open view

FAULHABER SR

  • Średnica: 8 ... 22 mm
  • Długość: 15.8 ... 32.2 mm
  • Napięcie nominalne: 3 ... 36 V
  • Prędkość do: 17000 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 10 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 8.37 W
FAULHABER GXR family 3D drawing in open view

FAULHABER GXR

  • Średnica: 16 mm
  • Długość: 27 mm
  • Napięcie nominalne: 4.5 ... 24 V
  • Prędkość do: 15000 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 5.71 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 9.31 W
FAULHABER CXR family 3D drawing in open view

FAULHABER CXR

  • Średnica: 13 ... 26 mm
  • Długość: 27.2 ... 57 mm
  • Napięcie nominalne: 6 ... 48 V
  • Prędkość do: 10000 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 40 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 34 W
FAULHABER CR family 3D drawing in open view

FAULHABER CR

  • Średnica: 23 ... 38 mm
  • Długość: 42 ... 90 mm
  • Napięcie nominalne: 6 ... 48 V
  • Prędkość do: 11000 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 222 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 138 W
FAULHABER SR-flat family 3D drawing in open view

FAULHABER SR-Flat

  • Średnica: 15 ... 26 mm
  • Długość: 5.5 ... 21.5 mm
  • Napięcie nominalne: 3 ... 24 V
  • Prędkość do: 16000 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 100 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 4 W

Nadal nie masz pewności, który silnik DC jest dla ciebie odpowiedni?

Skontaktuj się z nami! Z przyjemnością pomożemy Ci dobrać odpowiedni silnik DC do określonego zastosowania.

Oblicz silnik DCUzyskaj bezpłatną konsultację

Oblicz silnik dc i skontaktuj się

W firmie FAULHABER specjalizujemy się w dostosowywaniu naszych silników DC do indywidualnych wymagań klientów. Dla silników DC firmy FAULHABER dostępne są następujące standardowe opcje:

  • Dodatkowe typy napięcia
  • Kable przyłączeniowe (PTFE i PVC) i złącza
  • Konfiguracja długości wału i drugiego końca wału
  • Zmodyfikowane wymiary wału i konfiguracje zębników, np. spłaszczenia, koła zębate, koła pasowe i mimośrody
  • Rozszerzony zakres temperatur
  • Przystosowanie do pracy w próżni (np. 10-5 Pa)
  • Modyfikacje pod kątem dużych prędkości i/lub dużych obciążeń
  • Modyfikacje pod kątem silników o zwiększonych wymaganiach dotyczących tolerancji elektrycznej lub mechanicznej

Obszary zastosowań silników DC firmy FAULHABER

Głównymi źródłami sukcesu firmy FAULHABER w skomplikowanych zastosowaniach są innowacyjność w zakresie produktów i procesów oraz niezmienna i bogata fachowa wiedza. Opierając się na różnorodnych technologiach, projektujemy rozwiązania napędowe, które są unikalne pod względem precyzji i niezawodności nawet w najmniejszych przestrzeniach.

Image of Aerospace header

Przemysł lotniczy i kosmiczny

4 pole brushless motor from Faulhaber for schunk gripper header

Narzędzia i sprzęt przemysłowy

DC motors for high-speed diagnostics

Sprzęt laboratoryjny

Image of Medical header

Sprzęt medyczny

Montion Controllers in compact measuring device from Q-tec GmbH

Technologia precyzyjnego monitorowania i pomiarów

Brushless DC-Servomotor in micro sensor screwdriver systems

Urządzenia ręczne z napędem silnikowym

Stepper Motors surgical microscope head set for work on microscopic structures

Optyka i fotonika

Image of Robotics header 1

Automatyka i robotyka przemysłowa

Nie możesz znaleźć swojego zastosowania?

Nasze silniki DC nadają się do wielu różnych zastosowań. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z bezpłatnej i niezobowiązującej konsultacji.

Obliczenia dotyczące silnika dcOtrzymaj bezpłatną konsultację

Nagradzane i certyfikowane silniki DC

Na całym świecie nazwa FAULHABER jest synonimem doskonałych produktówwyjątkowej obsługi. Bardzo wysoko cenimy sobie jakość – dotyczy to wszystkich pracowników – dzięki temu zajmujemy tak wysoką pozycję. Znajduje to również odzwierciedlenie w naszej ofercie silników DC. Wysoka jakość naszych usług i produktów to wynik jasno określonych zakresów obowiązków i specjalistycznych, wewnętrznych systemów zarządzania, które wdrażane są od momentu pierwszej konsultacji po dostawę produktu i usługi dodatkowe.

Selection of FAULHABER DC-Micromotors portfolio

Pozwól nam poprowadzić Cię do idealnego rozwiązania napędowego.

Wystarczy wypełnić formularz i kliknąć "Start Drive Calculator".

Choose motor series
-
-
-
-

Przyszłość silników dc już nadchodzi

Firma FAULHABER została kilkakrotnie nagrodzona za skuteczne i zrównoważone zarządzanie innowacjami. Jest jedną z najbardziej nowoczesnych firm w Niemczech. Nasze zaangażowanie i determinacja, by stale ulepszać nasze usługi, struktury i procesy, zapewniają nam długofalową międzynarodową konkurencyjność i satysfakcję klientów.

Awarded several times for its successful and sustained innovation management

Nasza filozofia

Naszą filozofią jest bycie zawsze o krok do przodu pod względem technologicznym. Jesteśmy pionierami, spoglądamy poza horyzont i stale rozwijamy nasze wysoce wydajne podstawowe technologie, koncentrując się na przyszłych wymaganiach. Działamy na granicy tego, co jest możliwe z technicznego punktu widzenia. Robiąc to, inwestujemy strategicznie w badania i rozwój, jak również w nowoczesne technologie przetwarzania i produkcji, aby dzięki innowacyjnym produktom stale wyznaczać nowe standardy.

Innowacje i współpraca

Wymogi i życzenia naszych klientów są naszą główną siłą napędową. Podstawą pełnej zaufania i skutecznej współpracy jest dialog. Dzięki stałej wymianie poglądów możliwe jest pełne zrozumienie określonych wymagań i problemów oraz wspólne opracowywanie skutecznych rozwiązań. Wszystko dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników i ich podejściu do pracy z poczuciem odpowiedzialności.

Around the world, the name FAULHABER stands for excellent products and the outstanding service.

FAULHABER Drive Calculator

Nasze niezwykle łatwe w obsłudze narzędzie Drive Calculator pozwala dobrać idealny system napędowy FAULHABER do Twojego projektu, składający się z silnika, przekładni i enkodera, a następnie przesłać do nas zapytanie.

  • Podając zaledwie kilka szczegółów, takich jak moment obrotowy i prędkość, możesz szybko dowiedzieć się, które rozwiązania napędowe FAULHABER są odpowiednie dla Twojego zastosowania.
  • Za pomocą filtrów można jeszcze bardziej ograniczyć listę, aż do znalezienia idealnego rozwiązania. Pomoże w tym funkcja porównania, która wyświetla do trzech wariantów z ich obszernymi danymi produktu w formie tabelarycznej.
  • Po wyszukiwaniu systemu napędowego spełniającego Twoje oczekiwania, możesz skierować pytanie bezpośrednio do firmy FAULHABER, a nasz inżynier sprzedaży od razu skontaktuje się z Tobą.

Przejdź do Drive Calculator

Bezpłatne konsultacje

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego silnika DC? Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z bezpłatnej i niezobowiązującej konsultacji dotyczącej produktów FAULHABER.


Recommended contents

Here you will find external YouTube contents for the article. Click to watch.

I consent to being shown external contents. I am aware that personal data may be shared with third-party platforms. For more information, refer to our privacy policy.