Career Press Supplier
Seven different brushless motors from FAULHABER, arranged on white stages against a gray-blue background.

Silniki bezszczotkowe firmy FAULHABER

Maksymalna wydajność na bardzo małej przestrzeni

Porównanie produktów

Długa żywotność
Niezwykle kompaktowe wymiary
Rozwiązania pod klienta

Szeroki wybór silników bezszczotkowych

Silniki bezszczotkowe firmy FAULHABER, z racji swojej specjalnej konstrukcji, są idealnym wyborem do ciągłej pracy lub przy przeciążeniach, wymagających wysokiej wydajności i długiego okresu eksploatacji. FAULHABER oferuje najbogatszy w branży wybór produktów uzupełniających dostosowanych do swoich bezszczotkowych silników DC. Obecnie portfolio firmy FAULHABER oferuje szeroką gamę produktów, od czterobiegunowych serwomotorów osiągających wysokie momenty obrotowe, przez wysokowydajne płaskie silniki, aż po niezwykle małe bezszczotkowe mikrosilniki DC.

FAULHABER B-Micro family 3D drawing in open view

FAULHABER B-Micro 

  • Średnica: 3 ... 5 mm
  • Długość: 8.4 ... 14.6 mm
  • Napięcie nominalne: 3 ... 6 V
  • Prędkość do: 96000 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 18 µNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 0.44 W
FAULHABER B family 3D drawing in open view

FAULHABER B 

  • Średnica: 6...44 mm
  • Długość: 18...90 mm
  • Napięcie nominalne: 6...48 V
  • Prędkość do: 100000 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 217 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 282 W
FAULHABER BHx family 3D drawing in open view

FAULHABER BHx 

  • Średnica: 16 mm
  • Długość: 45 ... 60 mm
  • Napięcie nominalne: 24 ... 48 V
  • Prędkość do: 100000 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 18.7 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 96 W
FAULHABER BX4 family 3D drawing in open view

FAULHABER BX4 

  • Średnica: 22...32 mm
  • Długość: 33.8...70.2 mm
  • Napięcie nominalne: 6...48 V
  • Prędkość do: 29000 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 96 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 62 W
FAULHABER BP4 family 3D drawing in open view

FAULHABER BP4 

  • Średnica: 22...32 mm
  • Długość: 64...74 mm
  • Napięcie nominalne: 12...48 V
  • Prędkość do: 34500 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 158 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 152 W
FAULHABER B-flat family 3D drawing in open view

FAULHABER B-Flat 

  • Średnica: 15...26 mm
  • Długość: 8.8...22 mm
  • Napięcie nominalne: 6...12 V
  • Prędkość do: 40000 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 100 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 9 W
FAULHABER BXT family 3D drawing in open view

FAULHABER BXT 

  • Średnica: 22 ... 42 mm
  • Długość: 14 ... 22 mm
  • Napięcie nominalne: 6 ... 48 V
  • Prędkość do: 10000 min⁻¹
  • Moment obrotowy do: 134 mNm
  • Ciągła moc wyjściowa do: 100 W

Nadal nie masz pewności, który silnik bezszczotkowy jest dla ciebie odpowiedni?

Skontaktuj się z nami! Z przyjemnością pomożemy Ci dobrać odpowiedni silnik bezszczotkowy do określonego zastosowania.

Obliczenia dotyczące bezszczotkowego silnika DCUzyskaj bezpłatną konsultację

Bezszczotkowe silniki dopasowane do twoich wymagań

W firmie FAULHABER specjalizujemy się w dostosowywaniu naszych bezszczotkowych silników do indywidualnych wymagań klientów. Dla bezszczotkowych silników DC firmy FAULHABER dostępne są następujące standardowe opcje:

  • Dodatkowe typy napięcia
  • Kable przyłączeniowe (PTFE i PVC) i złącza
  • Konfiguracja długości wału i drugiej końcówki wału
  • Zmodyfikowane wymiary wału i konfiguracje zębników, np. płaszczyzny, koła zębate, koła pasowe i mimośrody
  • Rozszerzony zakres temperatur
  • Odpowiednie podciśnienie (np. 10–5 Pa)
  • Modyfikacje pod kątem dużych prędkości i/lub dużych obciążeń
  • Modyfikacje pod kątem silników o zwiększonych wymaganiach dotyczących tolerancji elektrycznej lub mechanicznej

Obszary zastosowań bezszczotkowych silników firmy FAULHABER

Głównymi źródłami sukcesu firmy FAULHABER w skomplikowanych zastosowaniach są innowacyjność w zakresie produktów i procesów oraz niezmienna i bogata fachowa wiedza. Opierając się na różnorodnych technologiach, projektujemy rozwiązania napędowe, które są unikalne pod względem precyzji i niezawodności nawet w najmniejszych przestrzeniach.

Image of Aerospace header

Przemysł lotniczy i kosmiczny

4 pole brushless motor from Faulhaber for schunk gripper header

Narzędzia i sprzęt przemysłowy

DC motors for high-speed diagnostics

Sprzęt laboratoryjny

Image of Medical header

Sprzęt medyczny

Montion Controllers in compact measuring device from Q-tec GmbH

Technologia precyzyjnego monitorowania i pomiarów

Brushless DC-Servomotor in micro sensor screwdriver systems

Urządzenia ręczne z napędem silnikowym

Stepper Motors surgical microscope head set for work on microscopic structures

Optyka i fotonika

Image of Robotics header 1

Automatyka i robotyka przemysłowa

Nie możesz znaleźć swojego zastosowania?

Nasze silniki bezszczotkowe nadają się do wielu różnych zastosowań. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z bezpłatnej i niezobowiązującej konsultacji.

Obliczenia dotyczące silnikaOtrzymaj bezpłatną konsultację

Nagradzane i certyfikowane silniki bezszczotkowe

Na całym świecie nazwa FAULHABER jest synonimem doskonałych produktów i wyjątkowej obsługi. Bardzo wysoko cenimy sobie jakość – dotyczy to wszystkich pracowników – dzięki temu zajmujemy tak wysoką pozycję. Znajduje to również odzwierciedlenie w naszej ofercie silników bezszczotkowych. Wysoka jakość naszych usług i produktów to wynik jasno określonych zakresów obowiązków i specjalistycznych, wewnętrznych systemów zarządzania, które wdrażane są od momentu pierwszej konsultacji po dostawę produktu i usługi dodatkowe.

Selection of FAULHABER DC-Micromotors portfolio

Pozwól nam poprowadzić Cię do idealnego rozwiązania napędowego.

Wystarczy wypełnić formularz i kliknąć "Start Drive Calculator".

Choose motor series
-
-
-
-

Przyszłość silników bezszczotkowych już nadchodzi

Firma FAULHABER została kilkakrotnie nagrodzona za skuteczne i zrównoważone zarządzanie innowacjami. Jest jedną z najbardziej nowoczesnych firm w Niemczech. Nasze zaangażowanie i determinacja, by stale ulepszać nasze usługi, struktury i procesy, zapewniają nam długofalową międzynarodową konkurencyjność i satysfakcję klientów.

Awarded several times for its successful and sustained innovation management

Nasza filozofia

Naszą filozofią jest bycie zawsze o krok do przodu pod względem technologicznym. Jesteśmy pionierami, spoglądamy poza horyzont i stale rozwijamy nasze wysoce wydajne podstawowe technologie, koncentrując się na przyszłych wymaganiach. Działamy na granicy tego, co jest możliwe z technicznego punktu widzenia. Robiąc to, inwestujemy strategicznie w badania i rozwój, jak również w nowoczesne technologie przetwarzania i produkcji, aby dzięki innowacyjnym produktom stale wyznaczać nowe standardy.

Innowacje i współpraca

Wymogi i życzenia naszych klientów są naszą główną siłą napędową. Podstawą pełnej zaufania i skutecznej współpracy jest dialog. Dzięki stałej wymianie poglądów możliwe jest pełne zrozumienie określonych wymogów i problemów oraz wspólne opracowywanie skutecznych rozwiązań. Wszystko dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników i ich podejściu do pracy z poczuciem odpowiedzialności.

Around the world, the name FAULHABER stands for excellent products and the outstanding service.

FAULHABER Drive Calculator

Nasze niezwykle łatwe w obsłudze narzędzie Drive Calculator pozwala dobrać idealny system napędowy FAULHABER do Twojego projektu, składający się z silnika, przekładni i enkodera, a następnie przesłać do nas zapytanie.

  • Podając zaledwie kilka szczegółów, takich jak moment obrotowy i prędkość, możesz szybko dowiedzieć się, które rozwiązania napędowe FAULHABER są odpowiednie dla Twojego zastosowania.
  • Za pomocą filtrów można jeszcze bardziej ograniczyć listę, aż do znalezienia idealnego rozwiązania. Pomoże w tym funkcja porównania, która wyświetla do trzech wariantów z ich obszernymi danymi produktu w formie tabelarycznej.
  • Po wyszukiwaniu systemu napędowego spełniającego Twoje oczekiwania, możesz skierować pytanie bezpośrednio do firmy FAULHABER, a nasz inżynier sprzedaży od razu skontaktuje się z Tobą.

Przejdź do Drive Calculator

Bezpłatne konsultacje

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego silnika bezszczotkowego? Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z bezpłatnej i niezobowiązującej konsultacji dotyczącej produktów FAULHABER.


Recommended contents

Here you will find external YouTube contents for the article. Click to watch.

I consent to being shown external contents. I am aware that personal data may be shared with third-party platforms. For more information, refer to our privacy policy.