Po analizie próbka transportowana jest do magazynu. Pozwala to na dalszą analizę i walidację wyników np. przez naukowców. W teorii może to nastąpić kilka miesięcy później. Analiza za pomocą mikroskopu świetlnego i możliwość gromadzenia próbek sprawiają, że BAA500 jest unikalnym rozwiązaniem w porównaniu z innymi systemami. Kolejny silnik miniaturowy DC FAULHABER serii 1727…C odpo- wiedzialny jest za niezbędny ruch i precyzję podczas archiwizacji. „Ambrozja wyglądem przypomina kolczastą piłkę, a sosna – Myszkę Miki. Takie różnice powinny być łatwe do zauważenia, ale zadanie to staje się trudne, gdy chcemy wyraźnie rozróżnić sąsiadujące rośliny, które wcześnie kwitną” – wyjaśnia dr Haus. Kolejny problem stanowią pyłki, które pozostają niezidentyfikowane. S ą o n e p o r ó w n y w a n e w b a z i e danych, tymczasowo klasyfikowane, a następnie sprawdzane przez opera- tora i dopasowywane do odpowied- niej kategorii. „Pozwala to na doda- wanie nowych gatunków, ale również umożliwia wprowadzenie poprawek, gdy dany okaz wygląda inaczej, np. podczas zimnej wiosny”. Monitorowanie w czasie rzeczywi- stym zapewnia bardzo interesujące odkrycia. „Dawniej aerobiologo- wie zakładali, że pyłki nie występują w powietrzu w niskiej temperaturze. Jednak nasze pomiary udowodniły, że pyłek występował podczas zimnego stycznia”. Potężna sieć Wolny Kraj Bawaria był pod wra- żeniem działania systemu, dlate- go w 2019 r. rozpoczął tworzenie elek tro nicznej sieci informacyjnej dotyczącej stężenia pyłków (ePIN). Lokalizacje zostały wybrane na pod- stawie badania prowadzonego przez Centrum ds. Alergii i Środowiska (ZAUM) na Uniwersytecie Technicznym w Monachium i centrum badawcze Helmholtz Zentrum München. Wzięto pod uwagę różne parametry klima- tyczne i gęstość zaludnienia, aby optymalnie rozmieścić osiem stacji pomiarowych. Poza Monachium urzą- 1 4 3 2 5 7 8 6 9 Na stronie Helmut Hund GmbH dostępne są dane nt. stężenia pyłków zebrane za pomocą BAA500 w Berlinie, Fryburgu, Lipsku, Wiesbaden, Wetzlar i Monachium. Możliwy jest wybór danych dla danego miesiąca, tygodnia lub dni. Dane można uzyskać ze strony https://t1p.de/PIN. dzenia z Hund znajdują się również w Garmisch-Partenkirchen, Feucht, Viechtach, Marktheidenfeld, Altötting, Mindelheim oraz Hof. „Bawarskie Ministerstwo Zdrowia zainwesto- wało dwa miliony euro w pierwszą na świecie elektroniczną sieć infor- macyjną dotyczącą stężenia pyłków. To świetna inwestycja, ponieważ połowa z dwóch milionów alergików z Bawarii ma reakcje związane z pyłkami” – powiedziała Minister Zdrowia Bawarii Melanie Huml przy okazji wprowadzenia sieci w 2019 r. „Prawdziwa siła tych urządzeń leży w tworzeniu sieci” – uważa dr Haus. „Można dokonywać bardzo dokład- nych prognoz, jeśli połączy się dane z różnych stacji analizujących stę- żenie pyłków i dane pogodowe”. Oprócz bawarskich lokalizacji ePIN w Niemczech znajduje się 20 urzą- dzeń w Berlinie, Wetzlar, Lipsku i Wiesbaden. Wybór odpowiedniego miejsca jest bardzo ważny, ponieważ sadza pochodząca z silników Diesla i ścieranie się opon mogą wpłynąć na wyniki. „Ustawienie urządzenia na polu rzepaku, gdzie znajdują się jedy- nie pyłki rzepaku, nie miałoby sensu. Dlatego umieściliśmy stacje pomiarowe na wysokości około 12 metrów na dachach klinik lub instytucji”. Dane mogą być gromadzone w czasie rzeczywistym przez całą dobę online lub za pomocą aplikacji. Z usługi korzy- stają nawet lekarze i alergolodzy celem optymalnego leczenia pacjentów. „Nasze urządzenie w Wetzlar służy do testów i przy sprawdzaniu nowych funkcji musimy je wyłączyć. Podczas takich testów wiele ludzi zgłaszało się do nas z prośbą o dane z urządzenia. Pokazało to, że nasze analizy są bar- dzo ważne dla wielu mieszkańców. Jest to kolejny powód, dla którego korzystamy z napędów FAULHABER – są niezawodne, precyzyjne i trwałe”. FAULHABER SERIA 1727…C SILNIK MINIATUROWY DC www.faulhaber.com/en/markets/ precision-monitoring-measuring/ www.hund.de FAULHABER motion 17