Osoby doświadczające objawów takich jak kaszel, gorączka, bóle głowy lub mięśni, w obecnych czasach starają się, najszybciej jak to tylko możliwe, dowiedzieć, czy ich infekcja to COVID, przeziębienie czy też grypa. Najprościej taki wynik uzyskać z wymazu. Próbka może zostać przesłana do dużego laboratorium lub – w celu uzyskania jeszcze szybszych wyników – zbadana na miej- scu, przy pacjencie, w tzw. systemie point-of-care (PoC). W obu przypadkach napędy FAULHABER gwarantują niezawodną analizę i zapewniają diagnostyczną przewagę na starcie. Szybki i dokładny test diagnosty czny chorób zakaźnych, takich jak COVID19 lub grypa, z wykorzysta niem reakcji łańcuchowej polime razy (PCR) jest metodą pierwszego wyboru umożliwiającą ustalenie, na co choruje pacjent, na miejscu w gabi necie lekarskim lub przychodni. W ten sposób pacjenci mają również pewność, czy katar to tylko objaw grypy, czy też COVID19. Ma to decydujące znaczenie, ponieważ w przypadku COVID19 osoby z kontaktu również muszą zostać pod dane kwarantannie, a szybkie działanie może powstrzymać dalsze rozprzestrze nianie się wirusa. PCR to powszechnie stosowana metoda w biologii mole kularnej, za pomocą której w krótkim czasie można wytworzyć miliony lub miliardy kopii określonej próbki RNA/ DNA w cyklach termicznych. Analiza na miejscu czy w dużym laboratorium? Jak najszybsze poznanie wyniku jest konieczne nie tylko w przypad ku testów na koronawirusa. Przed rozpoczęciem leczenia często trzeba dysponować wynikami laboratoryjny mi, aby można podjąć odpowiednie działania na oddziałach intensywnej terapii, oddziałach ambulatoryjnych lub w gabinetach lekarskich. W tej sytuacji urządzenia do wykonywania badań w miejscu opieki nad pacjentem (PoC) mogą w pełni zademonstrować swoje zalety: są mobilne, lekkie, elastyczne, a przede wszystkim szybkie. Wyni ki mogą być dostępne w mniej niż 15 minut. Określenie „miejsce opieki” odzwierciedla najważniejsze zastoso wanie systemu PoC: blisko pacjenta, w miej scu, w którym jest leczony. W porównaniu z rozwiązaniem cen tralnego zautomatyzowanego labo ratorium z analizatorami wstępnymi i końcowymi, rozwiązanie PoC jest tańsze, prostsze, znacznie szybsze i zapewnia stosunkowo wiarygodne wyniki. Nie wymaga również kom pleksowego szkolenia personelu. Ponieważ przy użyciu systemu PoC można analizować tylko jedną próbkę na raz, przepustowość jest ograniczona i znacznie niższa od tego, czego można oczekiwać od dużego laboratorium. Wykonywanie bardzo dużej liczby stan daryzowanych testów, jak w przypad ku masowych testów na COVID19, nie byłoby możliwe bez zautomatyzowanych laboratoriów działających na dużą skalę. FAULHABER motion 11