Na poziomie UE najważniejszym czynnikiem ryzyka jest wykonywanie powtarzalnych czynności. 74% pracowników w UE spędza co najmniej 25% swojego czasu pracy, wyko- nując te same ruchy rąk lub dłoni. Zgodnie z danymi nie- mieckiego Federalnego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) dolegliwości mięśniowo-szkieletowe są najczęstszą przy- czyną trudności z wykonywaniem pracy, niepełnospraw- ności, wcześniejszego przejścia na emeryturę i czasowej niezdolności do pracy. Z sondażu przeprowadzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wynika, że 45% ankietowanych przyjmuje niewygodną lub męczącą pozycję podczas pracy, 25% odczuwa bóle pleców, a 20% bóle mięśni. Badania przewidują, że do 2030 roku na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe może cierpieć nawet co drugi pracownik. Większa siła dłoni Ironhand ® szwedzkiej firmy BIOSERVO TECHNOLOGIES to miękki, aktywny egzoszkielet dłoni i palców. Chwytanie przedmiotów ręką jest możliwe dzięki mięśniom przedramienia i dłoni. Mięśnie te pociągają za ścięgna, które poruszają palcami. Ironhand® działa na podobnej zasadzie: czujniki nacisku w opuszkach palców rękawicy rejestrują ruch chwytania wykonywany przez dłoń użytkownika. Zintegrowany z systemem komputer oblicza wymaganą dodatkową siłę chwytu, a niewielkie serwomotory pociągają za cienkie przewody w palcach rękawicy. Im silniej- szy nacisk na czujniki, tym większa moc wytwa- rzana przez Ironhand®. Ustawienia rękawicy można dostosować w zależności od indywidu- alnych preferencji oraz rodzaju wykonywanej pracy. Funkcje danych zapewniają cyfrową ocenę ryzyka dla dłoni oraz integrację użytkownika w ramach koncepcji Przemysłu 4.0 / fabryki przy- szłości. Analiza danych podczas pracy umożliwia identyfikację zastosowań stwarzających duże ryzyko pod względem ergonomii, dzięki czemu użytkownicy mogą podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze. 26 0 1 . 2 0 2 0 H U M A N P O W I Ę K S Z A N I E Związane z pracą dolegliwości szyi i kończyn górnych mają wpływ na gardło, ramiona, ręce, dłonie, nadgarstki i palce, mogąc wywoływać mrowienie, drętwienie, dyskomfort lub ból. Wykorzystywanie narzędzi wytwarzających drgania oraz chłód dodat- kowo nasila te problemy. Skutkuje to ograniczeniami mobilności lub siły chwytu. Oba te skutki mogą pro- wadzić do wystąpienia zagrożeń podczas pracy, na przykład jeśli pracownik nie jest w stanie utrzymać lub bezpiecznie obsługiwać narzędzia. Ponadto zmiany demograficzne sprawiają, że społeczeństwo się starzeje, a okres aktywności zawo- dowej będzie się wydłużać. Dlatego coraz ważniejsza staje się ergonomia miejsca pracy – zarówno dla osób zdrowych, jak i tych, którzy nie są już w pełni sprawne fizycznie. Poza rozwiązaniami, które podnoszą ergo- nomię stanowiska pracy, takiego jak stół warsztatowy, biurko czy linia montażowa, przedsiębiorstwa wykorzystują również rozwiązania zwiększające ludzkie możliwości. Jednym z takich rozwiązań są egzoszkielety zakładane jak ubranie. Zindywidualizowana i wszechstronna Rękawica jest dostępna w czterech rozmiarach oraz dla użytkowników prawo- i leworęcznych. Akumulator noszony na plecach mieści również jednostkę kompute- rową oraz silniki poruszające poszczególnymi palcami. Użytkownicy mogą programować profile obejmujące róż- ne kombinacje czułości czujników, siły nacisku, symetrii palców i blokowania chwytu. Aby zmienić profil, wystar- czy nacisnąć przycisk na pilocie umieszczonym na klatce piersiowej. Dzięki tym profilom można na przykład sprawnie reagować na różne wyzwania napotykane w ciągu całe- go dnia pracy. Pracownik może wykonywać niezbyt obciążające czynności rano, a następnie po południu pra- ce wymagające dużej siły mięśni. Umożliwia to również korzystanie z systemu przez kobiety i mężczyzn. System może wytworzyć siłę chwytu o wartości 80 N w ciągu kilku milisekund. Został zaprojektowany w taki sposób, aby nie utrud- niać korzystania ze środków ochrony indywidualnej (PPE), takich jak rękawice, urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości, kaski lub odzież ostrzegawcza. Zakładanie i zdejmowanie nie wymaga pomocy drugiej osoby. Pojemność akumulatora zasilającego jest przystosowana do typowej długości dnia pracy.