Na de analyse wordt het monster naar een magazijn verplaatst. Hier wacht het op eventuele verdere analyse en beves- tiging van de resultaten, bijvoor beeld door wetenschappers. In theorie kan dit ook maanden later nog. In vergelijking met andere systemen voor pollentelling is de BAA500 uniek, omdat het appa- raat werkt met een licht microscoop en omdat de monsters worden bewaard. Ook voor de archivering levert een FAULHABER DC- micromotor uit de serie 1727...C de be nodigde bewegingen en nauwkeurigheid. "Ambrosia ziet eruit als een stekelige bal, dennenboomstuifmeel doet aan Mickey Mouse denken. Dat zou mak- kelijk te herkennen moeten zijn. Maar het wordt erg lastig als je gerelateer- de vroege bloeiers goed van elkaar wilt onderscheiden", vertelt Haus. Ook de zogeheten 'varia' vormen een pro- bleem. Dit zijn stuifmeelkorrels die nog niet geïdentificeerd zijn. Deze korrels worden vergeleken met de database en krijgen een voorlopige toewijzing. Vervolgens bekijkt een operator ze voor een definitieve identificatie. "Zo kunnen we nieuwe soorten toevoegen, maar ook correcties uitvoeren als een soort er anders uitziet, bijvoorbeeld door de koude lente van dit jaar." De stuifmeelanalyses in real-time leveren ook interessante inzichten op. "Voorheen namen aerobiologen aan dat er geen stuifmeel zweeft als het koud is. Maar uit onze metingen bleek dat er ook tijdens de koude januari nog pollen in de lucht waren." Krachtig netwerk De deelstaat Beieren was onder de indruk van het systeem, en zette in 2019 ePIN op: het electronic Pollen Information Network. De locaties voor de pollenvangers werden geba- seerd op een onderzoek van het Center for Allergy and Environment van de Technische Universiteit van München en het onderzoekscentrum Helmholtz Zentrum, ook in München. Zo werd er bij de plaatsing van de acht meetstations rekening gehouden met de bevolkingsdichtheid en ver- schillende klimaatparameters. Naast München zijn de apparaten van Hund 1 4 3 2 5 7 8 6 9 Op de website van Helmut Hund GmbH staat de polleninformatie die met de BAA500 is gemeten in Berlin, Freiburg, Leipzig, Wiesbaden, Wetzlar en München. Gebruikers kunnen gegevens selecteren voor een specifieke maand, kalenderweek of zelfs voor afzonderlijke dagen. Hier vindt u de gegevens: https://t1p.de/PIN. Via een app zijn de gegevens 24 uur per dag in real-time beschikbaar. Dokters praktijken en allergologen maken graag gebruik van de service om hun patiënten optimaal te helpen. "Ons meettoestel in Wetzlar werkt als testeenheid. Iedere keer dat we een nieuwe functie willen uitproberen, moeten we het offline halen. Tijdens zo'n test belden er ontzettend veel mensen die om de gegevens vroegen. Dit maakte voor ons nog eens duidelijk dat onze analyses voor veel mensen erg belangrijk zijn. En dat is nog een reden om te kiezen voor aandrijvingen van FAULHABER, want die werken betrouw- baar en nauwkeurig en ze hebben een lange levensduur." FAULHABER SERIES 1727…C DC-MICROMOTOR www.faulhaber.com/nl/markten/ precisiecontrole-meettechniek/ www.hund.de FAULHABER motion 17 nu ook te vinden in de Beierse plaat- sen Garmisch-Partenkirchen, Feucht, Viechtach, Marktheidenfeld, Altötting, Mindelheim en Hof. Melanie Huml, de gezondheidsminister van Beieren, was aanwezig bij de lancering van het project in 2019: "Het gezondheids- ministerie van Beieren heeft twee mil- joen euro geïnvesteerd in het eerste elektronische polleninformatienet- werk ter wereld. En dat is een goede investering, want de helft van onze 2 miljoen allergiepatiënten reageert op stuifmeel." Haus: "De echte kracht van deze apparaten zit hem in het netwerk. Je kunt ontzettend nauwkeurige voor- spellingen doen als je de gegevens van verschillende meetstations combi- neert met de weersgegevens." Naast de ePIN-s tations in Beieren zijn er in totaal 20 apparaten geplaatst in Ber- lijn, Wetzlar, Leipzig en Wiesbaden. Het is belangrijk om de juiste locatie te kiezen: dieseluitstoot of rubberdeeltjes van banden hebben bijvoorbeeld een impact op de resultaten. "Het heeft geen zin om een station in een veld met raapzaad neer te zetten, want dan registreer je alleen raapzaadstuifmeel. Daarom staan onze stations op zo'n 12 meter hoogte op de daken van zie- kenhuizen of onderzoeksinstituten."