Analyse op locatie Voor een chirurgische ingreep of een behandeling met medicijnen wordt een PoC-analyseapparaat gebruikt om belangrijke parameters zoals bloed- waarden, stolling, bloedgaswaarden en elektrolyten te bepalen of om patiënten te controleren op infectie- ziekten zoals griep. Voor de analy- ses worden verschillende technieken gebruikt, inclusief fluorescentiedetec- tie, Polymerase Chain Reaction (PCR), en microfluïdica. Ook in de strijd tegen de coronapandemie spelen ze een bel- angrijke rol. De meest betrouwbare test om een besmetting met het coro- navirus te bevestigen is de zogeheten PCR-test. Analyseapparaten voor gebruik op de behandellocatie zijn bijna volledig geautomatiseerd en vereisen door het gebruik van teststrips of -kits slechts zeer weinig handelingen van de gebru- iker. Afhankelijk van de functie van het analyseproces worden er miniatuura- andrijvingen gebruikt om monsters te plaatsen, voor het vermengen met rea- gens, of om reageerbuisjes te draaien of schudden. Dit soort analysesystemen moet compact en goed te transporte- ren zijn, en ze mogen maar weinig ruimte innemen op de inzetlocatie. Als het systeem op batterijen werkt, moet de aandrijving bovendien bijzonder energiezuinig werken om een lange gebruiksduur mogelijk te maken. Aandrijvingen voor deze toepas- singen moeten daarom zo compact en snel mogelijk zijn. FAULHABER DC-micromotoren met grafiet- of edelmetaalcommutatie of stappen- motoren zijn een goede keuze: deze motoren zijn klein van formaat, bijzonder efficiënt en ze leveren een uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen. Daarnaast voldoen ze aan de vereisten voor hoge betrouwbaarheid, lange wer- kingsduur, uitgebreide productle- vensduur en een onderhoudsarme werking. Analyse in een laboratorium op grote schaal De voordelen van automatisering lig- gen voor de hand: zo kunnen labora- toria betrouwbare resultaten leveren voor veel meer tests dan een lokaal systeem, met een lage foutgevoelig- heid en minimale personeelskosten. Voor zogeheten in-vitrodiagnostiek (IVD), dat wil zeggen de analyse van medische samples als bloed, urine en weefsel, zijn geautomatiseerde oplos- singen daarom al vele jaren onmisbaar. Maar ook in de chemie en in de voe- dingstechnologie worden steeds meer geautomatiseerde laboratoriumpro- cessen toegepast. Hierbij kan het gaan om individuele processen in apparatu- ur die op zichzelf staat, maar ook om complexe systemen met een volledig geautomatiseerde analyse van vele monsters. In dat geval begint de automatisering direct op het moment dat de monsters worden voorbereid in kleurgecodeerde buisjes. Met een scanner herkent het proces welke analyse er nodig is voor ieder monster. Afhankelijk van de verei- sten kan het monster met een centrifu- gebewerking worden opgesplitst in zijn verschillende componenten. Lopende banden of zogeheten monstertaxi's in kleine wagentjes met wielaandrijving transporteren de buisjes naar de afzon- derlijke analysestations. De wagentjes kunnen één enkel monster transporte- ren of honderden in een systeem, en de vereiste analyses kunnen volledig automatisch in de juiste volgorde wor- den uitgevoerd, individueel aangepast voor ieder monster. 12 0 2 . 2 0 2 0 M E D I S C H E & L A B O R A T O R I U M A P P A R A T U U R 0 1 . 2 0 2 0 O P T I K & P H O T O N I K