Attualmente, chiunque avverta sintomi come tosse, febbre o mal di testa e dolori muscolari, desidera sapere il pri- ma possibile se si tratta di Corona o solo di raffreddore o influenza. Il modo più rapido per accertarsene è mediante l’utilizzo di un tampone. Il campione può essere poi invi- ato ad un laboratorio di grandi dimensioni o, per risultati ancora più rapidi, analizzato in loco con un sistema di test denominato “Point of Care” (POC). In entrambi i casi, gli azionamenti FAULHABER garantiscono analisi affidabili ed assicurano un vantaggio nella diagnostica. Una diagnostica rapida e altamente specifica di malattie infettive come il COVID-19 o l’influenza mediante la reazione a catena della polimera- si (PCR) rappresenta la scelta ottimale per stabilire rapidamente, sul posto, ad esempio in uno studio medico o in una clinica ambulatoriale, di cosa soffra un paziente. Essi possono così anche sapere velocemente se il naso che cola sia solo un raffreddore, un'influenza o il Covid-19. Questa informazione è fon- damentale poiché, in caso di Covid-19, anche le persone con cui si è venuti in contatto dovrebbero essere messe in quarantena ed un’azione tempestiva può fermarne la diffusione. Il PCR è un metodo comunemente usato in biolo- gia molecolare: da milioni a miliardi di copie di un certo campione di RNA/ DNA possono essere prodotte tramite cicli termici in un tempo molto breve. Analisi sul posto o in grandi laboratori? Spesso è necessario conoscere il risultato di un esame il più rapidamente possibi- le, anche quando non si tratta di un test per il Coronavirus. Molte volte è neces- sario che alcuni valori di laboratorio siano disponibili prima dell'inizio di un trattamento, al fine di poter adottare le misure adeguate nelle unità di terapia intensiva, negli ambulatori o negli studi medici. Qui, i cosiddetti dispositivi di ana- lisi “Point of Care” (POC) mostrano tutti i loro vantaggi: sono mobili, leggeri, flessi- bili e soprattutto veloci. Un risultato può essere disponibile in meno di un quarto d'ora. Dal nome é facilmente comprensi- bile il luogo di utilizzo più sensato di un sistema POC: nelle immediate vicinanze del paziente e del suo trattamento (Point of Care, lett. luogo della cura). Rispetto ad una soluzione di automazi- one di laboratorio centrale con pre- e post-analizzatori, una soluzione POC è più conveniente, più semplice, signifi- cativamente più veloce e fornisce risul- tati relativamente affidabili. Inoltre, la formazione del personale è minima. Tuttavia, poiché con il POC è possibile analizzare un solo campione alla volta, il rendimento totale è limitato e comun- que notevolmente inferiore a quello di un grande laboratorio. Se deve essere eseguito un numero molto elevato di test standardizzati, ad esempio nel caso di un test di massa del COVID-19, non c'è modo di evitare di avvalersi a grandi laboratori automatizzati. FAULHABER motion 11