Au niveau de l'UE, le travail répétitif est le plus grand facteur de risque de maladie professionnelle. 74 % des salariés de l'UE passent au moins 25 % de leur temps de travail à effectuer des mouvements répétitifs du bras ou de la main. Selon l'Institut fédéral allemand pour la sécu- rité et la santé au travail (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin), les troubles musculo-squelettiques sont la cause la plus fréquente de limitations des capacités de travail, de handicaps graves, de retraites anticipées et d'incapacités temporaires de travailler. Selon une enquête réalisée par l'Agence européenne pour la santé et la sécu- rité au travail, 45 % des personnes interrogées souffrent de positions douloureuses ou fatigantes au travail, 25 % de douleurs dorsales et 20 % de douleurs musculaires. Les études montrent qu'un travailleur sur deux pourrait être affecté par des troubles musculo-squelettiques d'ici 2030. Plus de puissance dans la main Ironhand® de la société suédoise BIOSERVO TECHNOLOGIES est un exosquelette actif doux pour les mains et les doigts. Normalement, une action de préhension est rendue possible par les muscles de l'avant-bras et de la main. Ces muscles exercent une traction sur les tendons, ce qui fait bouger les doigts. Ironhand® fonctionne de manière similaire : des capteurs sensibles à la pression situés dans le bout des doigts du gant détectent l'action de préhension que l'utilisateur effectue avec sa main. Un ordinateur intégré dans le système cal- cule la force de préhension nécessaire en plus et des petits servomoteurs tirent des câbles fins dans les doigts. Plus la pression sur les capteurs est éle- vée, plus la puissance fournie par Ironhand® est importante. Les réglages du gant peuvent être adaptés en fonction des préférences personnelles ainsi que du type de travail effectué. Les fonctions de données permettent une évaluation numé- rique du risque pour la main et l'intégration de l'utilisateur dans un concept Industrie 4.0 / Usine du futur. L'analyse des données dans la pratique permet d'identifier les applications intensives de prise au risque ergo nomique élevé et de prendre les contre-mesures appropriées. 26 0 1 . 2 0 2 0 H U M A N A U G M E N T A T I O N Les troubles liés au travail du cou et des extrémités supérieures affectent le cou, les épaules, les bras, les mains, les poignets et les doigts et provoquent des picote ments, des engourdissements, des malaises ou des douleurs. Le froid et l'utilisation d'outils vibrants peuvent aggraver ces problèmes. Cela peut nuire à la mobilité ou à la force de préhension. L'un comme l'autre peut causer des dangers supplémentaires pendant le travail, par exemple si l'employé ne peut plus tenir ou utiliser un outil en toute sécurité. En outre, résultat de l'évolution démographique, la société dans son ensemble vieillit et restera plus longtemps dans la vie active. Des conditions de travail ergonomiques optimales deviennent donc de plus en plus importantes, tant pour les personnes en bonne santé que pour celles qui sont déjà handicapées phy- siquement. Le poste de travail proprement dit – établi, bureau ou chaîne de montage – est conçu de manière de plus en plus ergonomique. Par ailleurs, les entre- prises s'appuient de plus en plus sur les solutions d'« augmentation » de l'être humain. Les exosque- lettes par exemple, qui se portent sur le corps comme des vêtements, constituent une solution. Individuel et polyvalent Le gant est disponible en quatre tailles différentes et peut être porté par les gauchers et les droitiers. Le pack de puissance, qui se porte comme un sac à dos, contient à la fois une unité informatique et les moteurs qui contrôlent les doigts. Les utilisateurs peuvent prérégler différents pro- fils qui contiennent diverses combinaisons de sensibilité des capteurs, de force, de symétrie des doigts et de verrouillage. Pour modifier le profil, il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande qui se trouve dans la zone de la poitrine. Grâce à ce profil, il est possible, par exemple, de répondre de manière flexible aux différentes exigences rencontrées au cours de la journée de travail. Ce sera notamment le cas si une personne effectue des tâches plutôt stressantes le matin et des activités qui sollicitent fortement les muscles l'après-midi. Cela permet également aux utilisateurs hommes comme femmes de travailler avec un même système. En quelques millisecondes, le système peut fournir jusqu'à 80 N de force de préhension. Le système est conçu de manière à ne pas entraver le port des équipements de protection individuelle (EPI), tels que les gants, les dispositifs de protection contre les chutes, les casques ou les vêtements d'avertissement. Pour les pauses, il peut être mis et enlevé sans aide extérieure. La capacité des batteries de l'alimentation électrique est conçue pour une journée de travail typique.