etwa durch Wissenschaftler, theore- tisch auch noch Monate später. Durch die Auswertung über das Lichtmikros- kop und den Erhalt der Proben ver- fügt der BAA500 gegenüber anderen vergleichbaren Systemen ein Allein- stel lungs merkmal. Beim Archivieren sorgt ebenfalls ein FAULHABER DC- Kleinstmotor der Serie 1727…C für die notwendige Bewegung und Präzision. „Ambrosia“, weiß der Dr. Haus, „sieht ein bisschen aus wie ein stacheliger Ball, Kiefer sieht aus wie Mickey Mouse, das ist in der Unterscheidung nicht trivial, aber richtig schwierig wird es, wenn man benachbarte Früh blüher trennscharf unterscheiden will.“ Ein Problem sind auch sogenannte Varia, das heißt Pollen, die noch nicht erkannt werden. Diese werden mit der Daten- bank abgeglichen, vorläufig zugeord- net und ein Bediener prüft und ordnet den Pollen zu. „Auf diese Weise kön- nen wir neue Arten aufnehmen, aber auch Korrekturen vornehmen, wenn eine Art anders aussieht wie zum Bei- spiel im kalten Frühjahr diesen Jahres.“ Durch das zeitnahe Monitoring ent- stehen auch sehr interessante Erkennt- nisse. „Bisher nahmen Aerobiologen beispielsweise an, dass bei kalter Witte rung keine Pollen in der Luft sind. Wir konnten aber durch Messungen im kalten Januar Pollen nachweisen.“ Mächtig im Netzwerk Der Freistaat Bayern war von dem Sys- tem so überzeugt, dass man bereits 2019 mit dem Aufbau eines elektro- nischen Polleninformationsnetzwerks (ePIN) begonnen hat. Die Auswahl der Standorte basierte auf einer Studie des Zentrums für Allergie und Umwelt (ZAUM) der TU München und des Helmholtz Zentrums München. Dabei wurden verschiedene Klima para meter und die Bevölkerungsdichte berück- sichtigt, um eine möglichst optimale Verteilung der acht Mess stationen zu erreichen. Neben München stehen nun Geräte der Firma Hund in Garmisch- Partenkirchen, Feucht, Viechtach, Markt heidenfeld, Altötting, Mindel- heim und Hof. „In dieses weltweit erste elektronische Pollen informations- netzwerk investiert das bayerische Gesund heitsministerium zwei Millio- nen Euro. Das ist sehr gut angelegtes 1 4 3 2 5 7 8 6 9 Auf der Webseite der Helmut Hund GmbH kann man die mit dem BAA500 gemessenen Pollenflug- informationen für die Standorte Berlin, Freiburg, Leipzig, Wiesbaden, Wetzlar und München ein- sehen. Es ist möglich, die Daten für einen Monat, eine Kalenderwoche oder sogar einzelne Tage auszuwählen. Die Daten sind unter dem Kurzlink: https://t1p.de/PIN abrufbar. Geld: Denn jeder zweite der ins ge- samt zwei Millionen Allergiker in Bayern reagiert auf Pollen“, so Bayerns frühere Gesundheitsministerin Melanie Huml anlässlich des Starts 2019. „So ein Gerät ist erst im Netzwerk rich- tig mächtig“, stellt Dr. Haus fest, „man kann dann sehr präzise Vorhersagen machen, wenn man die Daten der verschiedenen Pollenanalyse stationen und die Wetterdaten miteinander verbindet.“ Insgesamt 20 Geräte stehen neben den bayerischen ePIN- Standorten in Berlin, Wetzlar, Leipzig oder auch Wiesbaden. Die Wahl des richtigen Standorts ist sehr wichtig, da beispielsweise Dieselruß oder Reifen- abrieb die Ergebnisse verändern können. „Mitten in einem Raps feld wäre kontraproduktiv, da haben Sie dann nur Rapspollen. Daher stehen unsere Messstationen in etwa 12 Meter Höhe auf Dächern von Kliniken oder Instituten.“ Der Abruf der Daten ist rund um die Uhr online oder per App in Echtzeit möglich. Auch Arztpraxen oder Aller- go logen nutzen den Service gerne, um ihre Patienten optimal zu behan- deln. „Unser Gerät in Wetzlar ist so etwas wie unser Testgerät, das steht dann auch mal still, wenn wir eine neue Funktion ausprobieren. Bei so einem Test hatten wir dann plötzlich eine Menge Anrufer, die nach den Daten fragten. Das zeigt, dass für viele Menschen unsere Auswertungen sehr wichtig sind. Auch deshalb setzten wir auf FAULHABER Antriebe auf Grund ihrer Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Langlebigkeit.“ FAULHABER SERIE 1727…C DC-KLEINSTMOTOR www.faulhaber.com/de/maerkte/ praezisionsueberwachung-messtechnik/ www.hund.de FAULHABER motion 17