FAULHABER BX4 SC BÜRSTENLOSE DC-SERVOMOTOREN MIT INTEGRIERTEM SPEED CONTROLLER www.faulhaber.com/de/maerkte www.bmoautomation.nl mitteln, Paletten und Produkten. Zum Zeitpunkt der Nominierung eine echte Premiere. 2018 wurde BMO für eine bahnbrechende Xenon-Software für die Smart Industry 4.0 ausgezeichnet. Verschiedenste Daten von CNC-Maschi- nen einer Bearbeitungsanlage werden dabei gesammelt und verknüpft. 2020 wurde das Unternehmen für seine Smart Centric E-Clamp zum dritten Mal in Folge nominiert, konnte sich dieses Mal jedoch nicht durchsetzen. Automatisch im Vorteil „Eine CNC-Automatisierung steigert die Produktivität, verkürzt die Durch- laufzeit und ist ein Ausweg aus dem Fachkräftemangel“, stellt Maarten van Bun fest. Auch in der Covid-19 Pande- mie hat sich der Vorteil einer auto- matisierten Robotik-Lösung gezeigt. „Corona hatte einen großen Einfluss auf die Metallindustrie. Am Anfang waren Kunden bei Investitionen kon- servativer, das Segment änderte sich jedoch bald, da klar wurde, eine CNC- Automatisierung ist nicht nur eine Lösung für die Zukunft, sondern auch für jetzt. Ein Roboter wird nicht krank und auch mit begrenzten Arbeits- zeiten kann ein menschlicher Bediener das Produktionsniveau gemeinsam mit einer BMO Robotiklösung hoch hal- ten.“ Auch ermöglicht eine automatisierte Fertigung die Produktion vor Ort und man kann so die Nachteile einer aus- gelagerten Produktion wie zum Bei- spiel geschlossene Grenzen, Einschrän- kungen im Reise- und Warenverkehr, längere Grenz- und Zollkontrollen und lokale Lockdowns, wie sie sich gerade in der Pandemie gezeigt haben, ver- meiden. „Wenn Sie automatisieren möchten, ist es wichtig, dass ein genauer Pro- zess erstellt wird, der kontinuierlich ein hohes Maß an Sicherheit garantiert. Diese Präzision und insbesondere die Wiederholungsgenauigkeit sind wich- tig, da alles vollautomatisch erfolgt, die Fehlerquoten gering sind, unsere Auto- matisierungen funktionieren, ohne dass ein Mitarbeiter dabei stehen muss. Ein zuverlässiger Prozess ist daher extrem wichtig. Die Produkte von FAULHABER garantieren uns Qualität, Sicherheit und nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Wir wissen, dass es gut ist und vertrauen den Produkten, die FAULHABER uns anbietet.“, so das Fazit von Maarten van Bun. FAULHABER motion FAULHABER motion 09 09