Wer heute Symptome wie Husten, Fieber oder Kopf- und Gliederschmerzen spürt, sucht so schnell wie möglich Klarheit, ob er sich mit Corona, einer Erkältung oder der Grippe infiziert hat. Am einfachsten geht das per Abstrich. Anschließend kann die Probe ins Großlabor geschickt oder – schneller noch – mit einem sogenannten Point-of-Care (PoC) System vor Ort analysiert werden. In beiden Szenari- en garantieren FAULHABER Antriebe zuverlässige Analysen und sichern den Vorsprung in der Diagnostik. Eine schnelle und hochspezifische Diag- nose von Infektionskrankheiten wie Covid-19 oder Influenza durch Polyme- rasekettenreaktion (PCR) sind das Mit- tel der Wahl, um vor Ort, etwa in einer Arztpraxis oder einer Ambulanz, schnell zu wissen, woran ein Patient erkrankt ist. Auch Patienten haben so zeitnah Gewissheit, ob die laufende Nase nur eine Grippe oder doch Covid-19 ist. Das ist entscheidend, da bei letzterer eine Quarantäne auch für Kontaktpersonen erforderlich ist und schnelles Handeln die weitere Ausbreitung stoppen kann. Die PCR ist eine in der Molekularbiolo- gie weit verbreitete Methode, mit der durch Wärmezyklen in kürzester Zeit Millionen bis Milliarden Kopien einer bestimmten RNA / DNA-Probe herge- stellt werden können. Untersuchung vor Ort oder im Großlabor? Nicht nur bei Corona-Tests ist es oft notwendig, möglichst schnell das Ergeb- nis zu kennen. Oft müssen bereits vor Beginn der Behandlung bestimmte Laborwerte vorliegen, um auf Inten- sivstationen, in Ambulanzen oder Arzt- praxen die richtigen Maßnahmen zu treffen. Hier spielen sogenannte Point- of-Care (PoC) Analysegeräte ihre Vor- teile voll aus: sie sind mobil, leicht, fle- xibel einsetzbar und vor allem schnell. Ein Ergebnis kann bereits in weniger als einer Viertelstunde vorliegen. Der Name verdeutlicht den sinnvollsten Ein- satzort eines PoC-Systems: in unmittel- barer Nähe zum Patienten und dessen Behandlung (Point-of-Care). Im Vergleich zu einer zentralen Labor- automatisierungslösung mit Vor- und Nachanalysatoren ist eine PoC-Lösung kostengünstiger, einfacher, zeitlich deutlich schneller und liefert verhält- nismäßig zuverlässige Ergebnisse. Auch für das Personal fällt nur sehr wenig Schulungsaufwand an. Da bei PoC immer nur eine Probe auf einmal analysiert werden kann, ist der Gesamt- durchsatz allerdings begrenzt und fällt deutlich geringer aus als im Großlabor. Geht es darum, eine sehr große Zahl an standardisierten Tests durchzufüh- ren, etwa im Falle eines Massentests auf Covid-19, dann führt kein Weg an automatisierten Großlaboren vorbei. FAULHABER motion 11