目 录 04 10 18 02 2 0 2 0 年 1 月 06 14 22 04 05 06 10 14 18 22 新 闻 为研发人员提供在家学习的机会 FAULHABER 即将启动一系列 精彩的在线培训班 新 闻 功率强大体积小 介绍新型无外壳运动控制器MC 3001 工 厂 自 动 化 和 机 器 人 技 术 个性化批量生产 如何利用安装FAULHABER电机的 伺服控制夹具实现小批量自动化生产 医 疗 和 实 验 室 设 备 精密的 细胞分析 医疗研究领域的自动化检测 医 疗 和 实 验 室 设 备 支撑世界脊梁 的先进技术 采用FAULHABER驱动系统的外骨骼 减轻重体力劳动对腰背的影响 工 厂 自 动 化 和 机 器 人 技 术 用于小批量加工的“出租车” 采用FAULHABER驱动技术 为加工站灵活输送工件 技 术 尺寸和性能完美结合 Andreas Wagner博士介绍为驱动系统 正确选择运动控制器的标准