目 录 10 18 04 06 14 24 02 0 2 . 2 0 2 0 04 05 06 10 14 18 24 新 闻 奖项 FAULHABER 是海德堡印刷机械股份公司 的首个“最佳技术合伙人” 新 闻 精密技术、集成配置 与直流无刷伺服电机组合,新型多圈绝对式编码 器 AEMT-12/16 L用于提供绝对值角度信息 新 产 品 让您的应用畅通无阻 一种新型直接驱动装置为高要求应用带来希望 医 疗 和 实 验 室 设 备 创新拯救生命 为大型实验室和PoC即时诊断提供可靠分析结果 光 学 与 光 电 子 学 热点 精准的成像和测量值。应用于热成像照相机的 FAULHABER电机 航 天 重返地球 FAULHABER直线电机用于稳定航天探测器的 飞行位置 光 学 与 光 电 子 学 光线革命 – 全新摄影技术 创新的拍摄技术 – 一台FAULHABER精密 电机确保照灯运动相互一致。