双喜临门 两种新编码器问世 BXT系列电机采用符合直径要求的IEF3-4096进行了 扩展磁电编码器。如果需要在有限空间内实现精准定位 并且需要高转矩的话,BXT电机和IEF3-4096编码器相互 组合是理想的解决方案。采用扁平设计的IEF3-4096编码 器有三个通道可用,具备索引功能和最高每转4,096行的 高分辨率。此外,还有一种IEF3-4096 L带线驱动器的变型 为消除信号传输过程中的干扰,新型磁性单圈AES- 4096 L绝对编码器配备了线驱动器。因此,电机/编码器 单元可置于离控制器5米远的地方。编码器可与B、BX4 和BP4系列直流无刷电机组合。它使用BiSS-C协议传输 信号。BiSS协议专为工业应用而设计,能够确保高传输 速度、灵活性和应用简便性。 faulhaber.com/news 无传感器版本 可耐受1,500次以上 高压灭菌处理 可消毒 直流无刷伺服电机 2057 … BA FAULHABER最新研制的2057…BA系列电机,可耐受 高压灭菌处理,适用于医疗应用领域。电机安装在防潮的 不锈钢外壳中。在研发过程中,它们对高压灭菌处理的耐 受性能得到了充分的测试。测试结果表明,标准型号电机 能承受至少1,000次高压灭菌周期,而不会出现损坏。不带 传感器机型的耐受值达到1,500次。这些驱动经过优化,最 高转速可达65,000 rpm。此外,像所有FAULHABER电机一 样,它们的特点是体积小,功率大。因此非常适合安装空间 狭窄的应用场合。它们重量轻,安装在外科和牙科器械内, 能有效降低医生长时间操作和使用的疲劳程度,确保手术 执行的精准度。 faulhaber.com/news 内置编码器 的电机 2232 … BX4 AES-4096 L系列 内置编码器 的电机 3216 … BXT IEF3-4096系列 FAULHABER motion 05