新产品 盘 式 磁 铁 技 术 带 来 巨 大 的 加 速 度 舍 奈 希 / 拉 绍 德 封 — — 在 收 购 瑞 士 高 性 能 步 进 电 机 制 造 商 D i m a t e c h 之 后 , F A U L H A B E R 现在也提供具有更高功率和更强动态性能的电机类型。 。盘式磁铁电机和传统电机之间的主要区别是盘式磁铁 电机的转子非常轻。它包含一个安装在电机轴上的盘 状多极磁铁。它的重量轻,可以最大程度减少转动惯 量,其加速度是任何其它同尺寸产品所不能实现的。 由于此类步进电机具有特殊性能,尤其适用于速度或 方向频繁且快速变化、以及小负荷必须灵活移动的应用 。 新产品 1 6 4 5 系 列 — — B H X 系 列 的 简 化 版 就安装空间与重量而言,BHx系列的直流无刷伺服电 机可提供低噪声音、低振动及低发热的高速模式——直 至今日仍具有不可思议的价值。因此,本系列的驱动适 用于具有高动力需求(有限安装空间中的应用)的医疗 手持工具、电动夹具及机器人系统。新型1645…BHS系 列以更紧凑的版本扩展了产品系列,只有45mm长。在 100,000 min-1时,它达到了一个明显高于市场同尺寸电 机的速度。该电机同时还具备最佳的最大径向负载 (18 N)、功率密度 (58.5 W) 和转矩 (8 mNm) 参数值。配合 以适当的行星减速机,该电机能够在12,000 min-1时传 递800 nNm的高转矩。90%的效率和最低的发热和振动 使该电机具有高能效。 更 多 信 息 FAULHABER www.faulhaber.com/m/ dimatech/en 更 多 信 息 FAULHABER www.faulhaber.com/m/ 1645bhx/en FAULHABER motion 05