Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Faulhaber Campaign DNA - products - visual

Über FAULHABER

FAULHABER ist ein führender Anbieter für Antriebssysteme im Bereich der Miniatur- und Mikroantriebstechnik. Vom leistungsstarken DC-Motor mit 200 mNm Dauerdrehmoment bis zum filigranen Mikroantriebssystem mit 1,9 mm Außendurchmesser, kombinierbar mit abgestimmten Präzisionsgetrieben, Encodern, Linear-Komponenten und Steuerungen, bietet FAULHABER das umfangreichste Portfolio an innovativen Klein- und Kleinstantriebssystemen, das weltweit aus einer Hand verfügbar ist. Mit Hilfe unseres Service finden Sie schnell und intuitiv für jeden Bedarf das passende Antriebssystem.

FAULHABER Unternehmenspolitik in Bezug auf Qualität, Umwelt & Arbeitssicherheit

Sprache wählenEnglishDeutschFrançaisItalianoRománMagyar

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.