Mit der Gründung von MICROMO in Cleveland, OH wagte Dr. Fritz Faulhaber Senior 1961 den Schritt auf den nordamerikanischen Markt. Bereits Anfang der 90iger Jahre erfolgte der Umzug an den heutigen Stand in Clearwater, FL. Von dort wird als exklusiver Anbieter von FAULHABER Antriebssystemen der gesamte nordamerikanische Markt betreut. Besonders stark ist man darin, Antriebssysteme auf die spezifischen Anforderungen der Kunden aus den USA und Kanada anzupassen, so dass höchste Ansprüche an Präzision und Zuverlässigkeit erfüllt werden. Wichtigste Branchen sind die Medizintechnik, Robotik und Fabrikautomatisierung, Optik und Photonik sowie die Luft- und Raumfahrt.

Im Bereich der Medizintechnik erfüllen Antriebssysteme und -komponenten neben der internationalen Norm ISO 13485 auch die strengen Vorgaben der FDA. Von Anfang an war MICROMO Teil der internationalen FAULHABER Gruppe. 2019 erfolgte die vollständige Integration in FAULHABER Antriebssysteme und das Unternehmen firmiert seit dem als FAULHABER MICROMO.

Das Engineering von FAULHABER ist eine erstklassige Wahl, wenn es darum geht, über die reine Auswahl von Komponenten oder Baugruppen hinaus Unterstützung zu erhalten. Unsere Konstrukteure verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und Expertise mit DC Motoren und können Ihnen daher eine Reihe von Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie Entwicklungszeit verkürzen, Konstruktionsziele erreichen sowie die Ausfallrate während des Testens und der Fertigung reduzieren.
Das Engineering-Team von FAULHABER MICROMO kann auf folgende Ressourcen zurückgreifen:
Ausgefeilte Analysetechniken erlauben uns, das Design und die Herstellung Ihres Produktes zu optimieren. Das FAULHABER Engineering Team setzt dazu auf die DEFMA-Analyse, um die bestmögliche Auswertung von Produkt- und Prozessfehlermodellen zu erstellen, mit dem Ziel, dass unsere Kunden Ihr Produkt so schnell wie möglich auf den Markt bringen können.
FAULHABER MICROMO fertigt routinemäßig Motor- und Getriebebaugruppen für autoklavierbare Handstücke, implantierbare Geräte und Halbleiteranlagen. Unser reinraumtauglicher Montagebereich von 1.100 Quadratmetern Größe und unser erfahrenes Personal sorgen dafür, dass jedes ausgelieferte Antriebssystem funktionsfähig und einsatzbereit ist. Damit sind wir für Sie der ideale Fertigungspartner.
Unsere Bauelemente sind für hohe Belastungen ausgelegt und so konzipiert, dass sie einer Reihe von rauen Bedingungen standhalten, z.B. in Washdown-Umgebungen, im Vakuumbetrieb und in anspruchsvollen Anwendungen wie Tiefbohrsystemen, in der Industriehygiene, im Geomonitoring, in der Luft- und Raumfahrt und in vielen anderen Bereichen.
Wir sind nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziert.
Wenden Sie sich an Ihren FAULHABER Ansprechpartner, um mehr über unsere Reinraum- und Montageservices zu erfahren.
Dank unserer erfahrenen Mitarbeiter und dem Einsatz der passenden Werkzeuge sind wir in der Lage, schnell und effizient Motoren und Baugruppen zu modifizieren, unabhängig davon, ob Montageplatten und -halterungen, Riemenscheiben und Zahnräder oder sogar Gewindespindeln hinzugefügt werden sollen.
Unseren erfahrenen Mitarbeitern können auf verschiedene Techniken zurückgreifen, um Anpassungen vorzunehmen.
Maschinelle Bearbeitung
Das Bearbeitungszentrum von FAULHABER MICROMO setzt folgende Maschinen ein:
Test finden im Labor statt, Motoren arbeiten jedoch in der realen Welt. Daher müssen Testprogramme so konzipiert sein, dass sie realitätsnahe Erkenntnisse liefern. Wir sind in der Lage, eine Reihe anspruchsvoller Tests durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte Ihren Anforderungen entsprechen und Ihre Produkte die gewünschte Leistung erbringen.
Das Testlabor von FAULHABER umfasst:
Unser Testlabor kann jeden unserer Motoren charakterisieren, Drehmoment-, Drehzahl- und Leistungskurven entwickeln oder auf Parameter wie Gegen-EMK testen. Wenn Sie herausfinden möchten, welche Motor / Getriebe-Kombination Ihnen das optimale Gleichgewicht zwischen Leistung und Lebensdauer bietet, erstellen wir Effizienzkurven für jeden von Ihnen gewählten Getriebemotorsatz.