Nennspannung: 3 ... 12 V Leerlaufdrehzahl: 12.900 min⁻¹ Durchmesser: 15 mm Länge: 5,5 mm Nennspannung: 3 ... 12 V Leerlaufdrehzahl: 15.500 min⁻¹ Impulse pro Umdrehung: 8 Encoder Kanäle: 2 Durchmesser: 15 mm Länge: 7,8 mm Nennspannung: 6 ... 24 V Leerlaufdrehzahl: 6.600 min⁻¹ Durchmesser: 26 mm Länge: 7 mm Nennspannung: 6 ... 24 V Leerlaufdrehzahl: 7.200 min⁻¹ Impulse pro Umdrehung: 16 Encoder Kanäle: 2 Durchmesser: 26 mm Länge: 9,2 mm