- Durchmesser
- Leerlaufdrehzahl
- Nenndrehmoment
Nennspannung: 12 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 51 mNm Leerlaufdrehzahl: 6.480 min⁻¹ Anhaltemoment: 286 mNm Durchmesser: 26 mm Länge: 57 mm Nennspannung: 12 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 43 mNm Leerlaufdrehzahl: 5.800 min⁻¹ Anhaltemoment: 347,3 mNm Durchmesser: 26 mm Länge: 57 mm Nennspannung: 18 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 70 mNm Leerlaufdrehzahl: 7.900 min⁻¹ Anhaltemoment: 660 mNm Durchmesser: 26 mm Länge: 68 mm Nennspannung: 12 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 41,7 mNm Leerlaufdrehzahl: 5.500 min⁻¹ Anhaltemoment: 202 mNm Durchmesser: 32 mm Länge: 42 mm Nennspannung: 12 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 73,1 mNm Leerlaufdrehzahl: 6.100 min⁻¹ Anhaltemoment: 561 mNm Durchmesser: 32 mm Länge: 57 mm Nennspannung: 12 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 120 mNm Leerlaufdrehzahl: 5.800 min⁻¹ Anhaltemoment: 1.250 mNm Durchmesser: 32 mm Länge: 72 mm Nennspannung: 12 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 131 mNm Leerlaufdrehzahl: 5.900 min⁻¹ Anhaltemoment: 1.461 mNm Durchmesser: 38 mm Länge: 64 mm