-
Anhaltemoment
-
Nennspannung: 1,5 ... 4,5 V Nenndrehmoment (max.): 0,17 mNm Leerlaufdrehzahl: 20.200 min⁻¹ Anhaltemoment: 0,24 mNm Durchmesser: 6 mm Länge: 15 mm -
Nennspannung: 3 ... 12 V Nenndrehmoment (max.): 0,7 mNm Leerlaufdrehzahl: 13.500 min⁻¹ Anhaltemoment: 1,15 mNm Durchmesser: 8 mm Länge: 15,9 mm -
Nennspannung: 3 ... 12 V Nenndrehmoment (max.): 0,92 mNm Leerlaufdrehzahl: 14.100 min⁻¹ Anhaltemoment: 2,32 mNm Durchmesser: 10 mm Länge: 15,9 mm -
Nennspannung: 3 ... 12 V Nenndrehmoment (max.): 1,6 mNm Leerlaufdrehzahl: 12.800 min⁻¹ Anhaltemoment: 5,1 mNm Durchmesser: 10 mm Länge: 23,9 mm -
Nennspannung: 4,5 ... 15 V Nenndrehmoment (max.): 0,72 mNm Leerlaufdrehzahl: 16.200 min⁻¹ Anhaltemoment: 1,19 mNm Durchmesser: 12 mm Länge: 18,7 mm -
Nennspannung: 6 ... 15 V Nenndrehmoment (max.): 1,7 mNm Leerlaufdrehzahl: 13.800 min⁻¹ Anhaltemoment: 5,43 mNm Durchmesser: 12 mm Länge: 24,2 mm -
Nennspannung: 6 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 3,8 mNm Leerlaufdrehzahl: 10.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 11,2 mNm Durchmesser: 13 mm Länge: 31,2 mm -
Nennspannung: 6 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 3,6 mNm Leerlaufdrehzahl: 8.900 min⁻¹ Anhaltemoment: 8,6 mNm Durchmesser: 13 mm Länge: 36 mm -
Nennspannung: 6 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 1,4 mNm Leerlaufdrehzahl: 14.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 2,91 mNm Durchmesser: 13 mm Länge: 19,2 mm -
Nennspannung: 3 ... 12 V Leerlaufdrehzahl: 12.900 min⁻¹ Durchmesser: 15 mm Länge: 5,5 mm -
Nennspannung: 3 ... 12 V Leerlaufdrehzahl: 15.500 min⁻¹ Impulse pro Umdrehung: 8 Encoder Kanäle: 2 Durchmesser: 15 mm Länge: 7,8 mm -
Nennspannung: 3 ... 12 V Dauerdrehmoment: 30 mNm Leerlaufdrehzahl: 12.800 min⁻¹ Kurzzeitdrehmoment: 50 mNm Untersetzung: 6 ... 324 Durchmesser: 15 mm Länge: 12 mm -
Nennspannung: 3 ... 12 V Dauerdrehmoment: 30 mNm Leerlaufdrehzahl: 15.500 min⁻¹ Impulse pro Umdrehung: 8 Encoder Kanäle: 2 Kurzzeitdrehmoment: 50 mNm Untersetzung: 6 ... 324 Durchmesser: 15 mm Länge: 14,3 mm -
Nennspannung: 1,5 ... 12 V Nenndrehmoment (max.): 0,59 mNm Leerlaufdrehzahl: 15.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 1,2 mNm Durchmesser: 15 mm Länge: 15,8 mm -
Nennspannung: 6 ... 12 V Nenndrehmoment (max.): 0,97 mNm Leerlaufdrehzahl: 12.900 min⁻¹ Anhaltemoment: 1,61 mNm Durchmesser: 15 mm Länge: 15,8 mm -
Nennspannung: 3 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 2,9 mNm Leerlaufdrehzahl: 10.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 7,18 mNm Durchmesser: 15 mm Länge: 23,8 mm -
Nennspannung: 3 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 2 mNm Leerlaufdrehzahl: 14.400 min⁻¹ Anhaltemoment: 5,16 mNm Durchmesser: 16 mm Länge: 23,8 mm -
Nennspannung: 3 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 2,2 mNm Leerlaufdrehzahl: 14.000 min⁻¹ Anhaltemoment: 5,38 mNm Durchmesser: 17 mm Länge: 17 mm -
Nennspannung: 3 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 4,5 mNm Leerlaufdrehzahl: 8.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 13,2 mNm Durchmesser: 17 mm Länge: 24 mm -
Nennspannung: 6 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 4,9 mNm Leerlaufdrehzahl: 7.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 12,2 mNm Durchmesser: 17 mm Länge: 27,2 mm -
Nennspannung: 6 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 8,8 mNm Leerlaufdrehzahl: 7.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 30,6 mNm Durchmesser: 17 mm Länge: 41,2 mm -
Nennspannung: 3 ... 36 V Nenndrehmoment (max.): 6,8 mNm Leerlaufdrehzahl: 8.200 min⁻¹ Anhaltemoment: 21,4 mNm Durchmesser: 22 mm Länge: 24,2 mm -
Nennspannung: 3 ... 40 V Nenndrehmoment (max.): 4,7 mNm Leerlaufdrehzahl: 9.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 14,7 mNm Durchmesser: 22 mm Länge: 30 mm -
Nennspannung: 6 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 10 mNm Leerlaufdrehzahl: 7.400 min⁻¹ Anhaltemoment: 59,2 mNm Durchmesser: 22 mm Länge: 32,2 mm -
Nennspannung: 4,5 ... 30 V Nenndrehmoment (max.): 5,9 mNm Leerlaufdrehzahl: 9.000 min⁻¹ Anhaltemoment: 20,2 mNm Durchmesser: 22 mm Länge: 32,6 mm