Konfigurieren Produktdetails 2607 ... SR IE2-16 DC-Flachmotoren Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 26 mm L Länge 9.2 mm U N Nennspannung 6 ... 24 V n max Drehzahl [...] mNm P cont Dauerleistung bis 1.12 W Start Drive Calculator Konfigurieren Produktdetails 1506 ... SR IE2-8 DC-Flachmotoren Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 15 [...] Nennspannung 3 ... 12 V M class Dauerdrehmoment bis 30 mNm Konfigurieren Produktdetails 1512 ... SR IE2-8 DC-Getriebemotoren Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser ...
WeiterlesenKonfigurieren Produktdetails 2607 ... SR IE2-16 DC-Flachmotoren Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 26 mm L Länge 9.2 mm U N Nennspannung 6 ... 24 V n max Drehzahl [...] 44 mNm P D Dauerleistung bis 1.12 W Start Drive Calculator Konfigurieren Produktdetails 1506 ... SR IE2-8 DC-Flachmotoren Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 15 [...] N Nennspannung 3 ... 12 V M D Dauerdrehmoment bis 30 mNm Konfigurieren Produktdetails 1512 ... SR IE2-8 DC-Getriebemotoren Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser ...
WeiterlesenProduktdetails IE2-400 Encoder magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 50 - 400 Impulse Datenblatt (PDF) Tech. Funktionsprinzip Magnetische Encoder n channel Encoder Kanäle 2 N Impulse pro Umdrehung [...] Produktdetails IE2-1024 Encoder magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 64 - 1024 Impulse Datenblatt (PDF) Tech. Funktionsprinzip Magnetische Encoder n channel Encoder Kanäle 2 N Impulse pro Umdrehung [...] Produktdetails IEH2-4096 Encoder magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 16 - 4096 Impulse Datenblatt (PDF) Tech. Funktionsprinzip Magnetische Encoder n channel Encoder Kanäle 2 N Impulse pro Umdrehung ...
Weiterlesensich durch eine sehr hohe Dynamik aus. Sie werden meist in Kombination mit einem Encoder der Serie IE2 eingesetzt, der die Gesamtlänge der Einheit um lediglich zwei Millimeter vergrößert. So wird bei sehr ...
Weiterlesenmit Line Driver (RS422) möglich? Ohne Line Driver sind mit Inkrementalencodern Leitungslängen bis 1-2 m möglich. Im Einzelfall ist die Funktion aber von weiteren Parametern wie z.B. Motor-PWM und Leitu [...] maximale Abweichung der tatsächlichen Position vom Sollwert. Bei neueren Produkten wie z.B. IER3 und IE3 gibt es hierzu Angaben in den Datenblättern. Genauere Informationen zur Positions- und Wiederholg [...] FAULHABER Encodern zusätzliche Schutzmaßnahmen gegenüber EMV getroffen werden? Bei Produkten wie z.B. IE3 und IER3 sind bereits zusätzliche Schutzmaßnahmen in die Encoder integriert. Generell gilt, dass die ...
Weiterlesen