ils 6501.00063 Zubehör Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Datenblatt (PDF) Konfigurieren Produktdetails 6501.00064 Zubehör Encoderadapter MC V2.5, SC » IE3L, IER3L, IERS3L, HEDL Datenblatt (PDF) K [...] ls 6501.00143 Zubehör Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Datenblatt (PDF) Konfigurieren Produktdetails 6501.00144 Zubehör Encoderadapter MC V2.5, SC » PA2 Datenblatt (PDF) Konfigurieren Produktdetails [...] Produktdetails 6501.00084 Zubehör Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Datenblatt (PDF) Konfigurieren Produktdetails 6501.00085 Zubehör Motoradapter MC V2.5, SC » BX4 (Hallsensoren) Datenblatt (PDF) Konfigurieren ...
WeiterlesenKonfigurieren Produktdetails 2607 ... SR IE2-16 DC-Flachmotoren Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 26 mm L Länge 9.2 mm U N Nennspannung 6 ... 24 V n max Drehzahl [...] 44 mNm P D Dauerleistung bis 1.12 W Start Drive Calculator Konfigurieren Produktdetails 1506 ... SR IE2-8 DC-Flachmotoren Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 15 [...] N Nennspannung 3 ... 12 V M D Dauerdrehmoment bis 30 mNm Konfigurieren Produktdetails 1512 ... SR IE2-8 DC-Getriebemotoren Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser ...
WeiterlesenCalculator Konfigurieren Produktdetails IE2-400 Encoder magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 50 - 400 Impulse Datenblatt (PDF) n channel Encoder Kanäle 2 N Impulse pro Umdrehung bis 400 Tech. [...] Calculator Konfigurieren Produktdetails IE2-1024 Encoder magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 64 - 1024 Impulse Datenblatt (PDF) n channel Encoder Kanäle 2 N Impulse pro Umdrehung bis 1024 Tech [...] Calculator Konfigurieren Produktdetails IEH2-4096 Encoder magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 16 - 4096 Impulse Datenblatt (PDF) n channel Encoder Kanäle 2 N Impulse pro Umdrehung bis 4096 Tech ...
Weiterlesen