sich durch eine sehr hohe Dynamik aus. Sie werden meist in Kombination mit einem Encoder der Serie IE2 eingesetzt, der die Gesamtlänge der Einheit um lediglich zwei Millimeter vergrößert. So wird bei sehr ...
Weiterlesenils 6501.00063 Zubehör Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Datenblatt (PDF) Konfigurieren Produktdetails 6501.00064 Zubehör Encoderadapter MC V2.5, SC » IE3L, IER3L, IERS3L, HEDL Datenblatt (PDF) K [...] ls 6501.00143 Zubehör Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Datenblatt (PDF) Konfigurieren Produktdetails 6501.00144 Zubehör Encoderadapter MC V2.5, SC » PA2 Datenblatt (PDF) Konfigurieren Produktdetails [...] Produktdetails 6501.00084 Zubehör Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Datenblatt (PDF) Konfigurieren Produktdetails 6501.00085 Zubehör Motoradapter MC V2.5, SC » BX4 (Hallsensoren) Datenblatt (PDF) Konfigurieren ...
WeiterlesenKonfigurieren Produktdetails 2607 ... SR IE2-16 DC-Flachmotoren Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 26 mm L Länge 9.2 mm U N Nennspannung 6 ... 24 V n max Drehzahl [...] 44 mNm P D Dauerleistung bis 1.12 W Start Drive Calculator Konfigurieren Produktdetails 1506 ... SR IE2-8 DC-Flachmotoren Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser 15 [...] N Nennspannung 3 ... 12 V M D Dauerdrehmoment bis 30 mNm Konfigurieren Produktdetails 1512 ... SR IE2-8 DC-Getriebemotoren Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder Datenblatt (PDF) Ø Durchmesser ...
WeiterlesenCalculator Konfigurieren Produktdetails IE2-400 Encoder magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 50 - 400 Impulse Datenblatt (PDF) n channel Encoder Kanäle 2 N Impulse pro Umdrehung bis 400 Tech. [...] Calculator Konfigurieren Produktdetails IE2-1024 Encoder magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 64 - 1024 Impulse Datenblatt (PDF) n channel Encoder Kanäle 2 N Impulse pro Umdrehung bis 1024 Tech [...] Calculator Konfigurieren Produktdetails IEH2-4096 Encoder magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 16 - 4096 Impulse Datenblatt (PDF) n channel Encoder Kanäle 2 N Impulse pro Umdrehung bis 4096 Tech ...
WeiterlesenRobotik. Der On-Axis Encoder mit 2-Pol-Gebermagnet ist einfach im Aufbau und robust. Durch seine Baukasten-Charakteristik, die FAULHABER bereits bei der Encoderserie IE3 etabliert hat, stellt der IEP3-Encoder ...
Weiterlesenmit Line Driver (RS422) möglich? Ohne Line Driver sind mit Inkrementalencodern Leitungslängen bis 1-2 m möglich. Im Einzelfall ist die Funktion aber von weiteren Parametern wie z.B. Motor-PWM und Leitu [...] maximale Abweichung der tatsächlichen Position vom Sollwert. Bei neueren Produkten wie z.B. IER3 und IE3 gibt es hierzu Angaben in den Datenblättern. Genauere Informationen zur Positions- und Wiederholg [...] FAULHABER Encodern zusätzliche Schutzmaßnahmen gegenüber EMV getroffen werden? Bei Produkten wie z.B. IE3 und IER3 sind bereits zusätzliche Schutzmaßnahmen in die Encoder integriert. Generell gilt, dass die ...
Weiterlesenauf ein Minimum. Für die präzise Positionserfassung sind direkt an den Servomotoren Encoder der Serie IE3-1024 angebracht. Diese magnetischen Inkremental-Encoder, die es mit verschiedenen Auflösungen gibt [...] Controller vollständig in die gehäusten Motorvarianten integriert, wodurch sich der Antrieb lediglich um 6,2 mm verlängert. Für die Drehzahlregelung werden die in den Motoren integrierten, digitalen Hallsensoren ...
Weiterlesen