Presse Einkauf
Presse Einkauf

Speed Controller Serie SC 2402 P

2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Eckdaten
Versorgungsspannung:
5 ... 24 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom:
2 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom:
4 A
Vorzüge
Kompakte Bauform
Flexibel umkonfigurierbar
Geringer Verdrahtungsaufwand
Parametrierbar mit Software „FAULHABER Motion Manager“ und USB-Schnittstellenadapter
Umfangreiches Zubehör
Varianten:
Serie SC 2402 P
UP : Versorgungsspannung : 5 ... 24 V DC |Icont : Max. Dauer-Ausgangsstrom : 2 A |Imax : Max. Spitzen-Ausgangsstrom : 4 A

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung ElektronikUP 5 ... 24 V DC
Versorgungsspannung MotorUmot 0 ... 24 V DC
PWM-SchaltfrequenzfPWM 96 kHz
Wirkungsgrad Elektronikη 95 %
Max. Dauer-AusgangsstromIcont 2 A
Max. Spitzen-AusgangsstromImax 4 A
Stromaufnahme der Elektroniklel 0.03 A
Betriebstemperaturbereich -25 ... 60 °C
Masse 14 g
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
0620 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0620 ... B
2-Pol-Technologie
0824 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0824 ... B
2-Pol-Technologie
1028 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1028 ... B
2-Pol-Technologie
1218 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1218 ... B
2-Pol-Technologie
1226 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1226 ... B
2-Pol-Technologie
1628 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1628 ... B
2-Pol-Technologie
2036 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2036 ... B
2-Pol-Technologie
2444 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2444 ... B
2-Pol-Technologie
3056 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3056 ... B
2-Pol-Technologie
FAULHABER BXT
2214 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
2214 ... BXT R Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT R
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
3216 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
3216 ... BXT R Serie  von FAULHABER
Serie 3216 ... BXT R
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4
4-Pol-Technologie
2250 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2250 ... BX4
4-Pol-Technologie
3242 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
4-Pol-Technologie
DC-Motoren
FAULHABER CXR
1741 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 1741 ... CXR
Graphitkommutierung
2237 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2237 ... CXR
Graphitkommutierung
2642 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CXR
Graphitkommutierung
2657 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2657 ... CXR
Graphitkommutierung
FAULHABER SR
2224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2224 ... SR
Edelmetallkommutierung
2232 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... SR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER S/G
2230 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 2230 ... S
Edelmetallkommutierung
2233 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 2233 ... S
Edelmetallkommutierung
FAULHABER CR
2342 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2342 ... CR
Graphitkommutierung
2642 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2642 ... CR
Graphitkommutierung
2657 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 2657 ... CR
Graphitkommutierung
3242 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... CR
Graphitkommutierung
3257 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3257 ... CR
Graphitkommutierung
3272 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3272 ... CR
Graphitkommutierung
Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00063 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00063
Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2
6501.00088 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00088
Programmieradapter
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination
pdf
Gerätehandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Software

pdf
-

Application note

pdf
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
pdf
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

pdf
EG-00038-001 - SC2402P, SC2804S

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00039-001 - SC2402P, SC2804S
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie SC 2402 P
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Eckdaten
Versorgungsspannung: 5 ... 24 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom: 2 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom: 4 A

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.