Presse Einkauf
Presse Einkauf

Encoder Serie PA2-100

optischer Encoder, Digitalausgänge
2 Kanal, 100 Impulse

Eckdaten
Impulse pro Umdrehung:
100
Encoder Kanäle:
2
Vorzüge
Sehr kompakt
Hohe Signalgüte und Genauigkeit
Varianten:
Serie PA2-100
N : Impulse pro Umdrehung : 100 |nchannel : Encoder Kanäle : 2

Values at 22° and nominal voltageValue
Impulse/Schritte pro UmdrehungN 100
Frequenzbereich, bisf 35 kHz
Ausgangssignal, rechteckig 2
BetriebsspannungUDD 3 ... 2.7 ... 3.3 V
Nennstromaufnahme, MittelwertIDD 8 mA
PulsbreiteP 18045 °e
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu BΦ 9045 °e
Mess-SchrittS 9045 °e
SignalperiodeC 36030 °e
Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = 50 pF pF)tr/tf 0.1 / 0.1 / 50 pF
Trägheitsmoment der ImpulsscheibeJ 0.02 gcm²
Betriebstemperaturbereich -25 ... 85 °C
Inkrementalencoder Serie PA2-100 von FAULHABER
Inkrementalencoder Serie PA2-100 von FAULHABER
DC-Motoren
FAULHABER SR
1016 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1016 ... SR
Edelmetallkommutierung
1024 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1024 ... SR
Edelmetallkommutierung
1224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1224 ... SR
Edelmetallkommutierung
Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00144 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00144
Encoderadapter MC V2.5, SC » PA2
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination

Application note

pdf
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
pdf
AN 144 - Quadraturschnittstelle
pdf
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie PA2-100
optischer Encoder, Digitalausgänge
2 Kanal, 100 Impulse
Eckdaten
Impulse pro Umdrehung: 100
Encoder Kanäle: 2

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.