Presse Einkauf
Presse Einkauf

Motion Control Systems Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO

V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232-Schnittstelle

Eckdaten
Nennspannung:
24 V
Nenndrehmoment bis:
76 mNm
Schutzart:
IP54
Leerlaufdrehzahl bis:
4900 min⁻¹
Breite:
42 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
75 mm
Vorzüge
Höchstes Drehmoment in kompaktem Bauraum
Schnittstellen: RS232, CANopen, EtherCAT, Parametrierung über USB
Optional verfügbar in Schutzart IP 54
Einfache und komfortable Programmierung über Motion Manager und Programmieradapter
Standardisiertes Stecker- und Anschlussleitungskonzept
Universell einsetzbar im Slave- oder Stand-Alone Betrieb
Umfangreiche Schutz- und Diagnosefunktionen, lokale Status-LEDs
Varianten:
Serie MCS 3242G024BX4 RS
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 76 mNm |Class : Schutzart : IP54 |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 4900 min⁻¹ |W : Breite : 42 mm |H : Höhe : 50 mm |L : Länge : 75 mm
Serie MCS 3242G024BX4 CO
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 76 mNm |Class : Schutzart : IP54 |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 4900 min⁻¹ |W : Breite : 42 mm |H : Höhe : 50 mm |L : Länge : 75 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung ElektronikUP 12 ... 50 V DC
Versorgungsspannung MotorUmot 0 ... 50 V DC
Nennspannung MotorUN 24 V
Leerlaufdrehzahl (bei UN)n0 4900 min⁻¹
Spitzendrehmoment (S2 Betrieb für max. 14s)Mmax. 150 mNm
DrehmomentkonstantekM 41.4 mNm/A
PWM-SchaltfrequenzfPWM 100 kHz
Wirkungsgrad Elektronikη 95 %
Stromaufnahme der Elektronik (@ P )lel 0.06 A
Drehzahlbereich 1 ... 6200 min⁻¹
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Gehäusematerial Aluminium, Edelstahl
Schutzart, mit Option V-Ring IP54
Masse 340 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung ElektronikUP 12 ... 50 V DC
Versorgungsspannung MotorUmot 0 ... 50 V DC
Nennspannung MotorUN 24 V
Leerlaufdrehzahl (bei UN)n0 4900 min⁻¹
Spitzendrehmoment (S2 Betrieb für max. 14s)Mmax. 150 mNm
DrehmomentkonstantekM 41.4 mNm/A
PWM-SchaltfrequenzfPWM 100 kHz
Wirkungsgrad Elektronikη 95 %
Stromaufnahme der Elektronik (@ P )lel 0.06 A
Drehzahlbereich 1 ... 6200 min⁻¹
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Gehäusematerial Aluminium, Edelstahl
Schutzart, mit Option V-Ring IP54
Masse 340 g
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Präzisionsgetriebe
Planetengetriebe
Planetengetriebe
FAULHABER GPT
32GPT Serie  von FAULHABER
Serie 32GPT
Hohes Drehmoment
42GPT Serie  von FAULHABER
Serie 42GPT
Hohes Drehmoment
Linearaktuatoren
FAULHABER L
32L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
32L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
32L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... TL Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... TL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Trapezgewinde
Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00283 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00283
Adapterplatine MCS, RS232/CAN
6501.00284 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00284
Adapterplatine MCS, USB
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination
pdf
Gerätehandbuch
pdf
Antriebsfunktionen
pdf
Kommunikationshandbuch RS232
pdf
Kommunikationshandbuch CANopen CiA
pdf
Programmierhandbuch
pdf
Zubehörhandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Software

Application note

pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT
pdf
AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher
pdf
AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller
pdf
AN 155 - Support of Third Party BLDC motors
pdf
AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface
pdf
AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox
pdf
AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0
pdf
AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 182 - Using a separately activatable motor supply
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment
pdf
AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine
pdf
AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers
pdf
AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller
zip
AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library
pdf
AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface
pdf
AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface
pdf
AN 197 - Best practice RS232 communication

Declarations of Conformity

pdf
EG-00026-001 - MCS 32xx RS/CO, MCS 32xx ET

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00027-001 - MCS 32xx RS/CO, MCS 32xx ET
FAULHABER MCS Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO von FAULHABER
FAULHABER MCS Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie MCS 3242G024BX4 RS
V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232-Schnittstelle
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 76 mNm
Schutzart: IP54
Leerlaufdrehzahl bis: 4900 min⁻¹
Breite: 42 mm
Höhe: 50 mm
Länge: 75 mm
Gewählte Variante
Serie MCS 3242G024BX4 CO
V3.0, 4-Quadranten PWM mit CANopen-Schnittstelle
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 76 mNm
Schutzart: IP54
Leerlaufdrehzahl bis: 4900 min⁻¹
Breite: 42 mm
Höhe: 50 mm
Länge: 75 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.